グッドマン 104630探索機能付軽量コンパクト呼び線30m

グッドマン 104630探索機能付軽量コンパクト呼び線30m
通常単価:
39,899
通常出荷日:
2日目

【特長】
・狭い配管内も容易に通線できるΦ3mmの多芯ファイバーロッドです。
・曲率半径5cmで急コーナーも使用可能な軽量コンパクト呼び線です。
・ロッドの収納に便利なクランク付です。
【商品仕様】
・巻長(m):30
・摘要:探索機能付
・幅×奥行×高さ:255×75×310mm
・JANコード:4562442060388
・トラスココード:859-0617
・質量:1.25kg
【材質/仕上】
・ABS

型番

1 の型番候補があります候補を表示

104630

型番
104630
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

39,899円

1個

2日目

Loading...

  1. 1

グッドマン 104630探索機能付軽量コンパクト呼び線30mの型番104630のページです。
型番104630に関する仕様情報を記載しております。

104630で型番確定

グッドマン 104630探索機能付軽量コンパクト呼び線30mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)