シチズン アナログ温湿度計 ホワイト

シチズン アナログ温湿度計 ホワイト
通常単価:
1,803
通常出荷日:
2日目

【特長】
・快適な空間を知るために役立つアナログ温湿度計です。
【商品仕様】
・幅(mm):150
・奥行(mm):33
・高さ(mm):150
・測定温度範囲(℃):-20~40
・測定湿度範囲(%RH):10~90
・測定項目:温度、湿度
・温度最小表示:-20℃
・湿度最小表示:10%RH
・JANコード:4903456028429
・トラスココード:835-4821
・質量:280g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

9CZ013-003

型番
9CZ013-003
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,803円

1個

2日目

Loading...

  1. 1

シチズン アナログ温湿度計 ホワイトの型番9CZ013-003のページです。
型番9CZ013-003に関する仕様情報を記載しております。

9CZ013-003で型番確定

シチズン アナログ温湿度計 ホワイトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)