(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

FLIR E6 赤外線サーモグラフィ(Wi-Fi機能付)

FLIR E6 赤外線サーモグラフィ(Wi-Fi機能付)
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
383,621
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・広角レンズ、デジカメ、MSXを搭載し初めての方にも簡単に使用することができます。
【用途】
・設備の異常部位診断。
・建物の異常部位診断。
【商品仕様】
・測定温度範囲(℃):-20~250
・温度最小表示(℃):0.06
・測定視野角(°):45×34
・空間分解能(mrad):5.2
・電源:リチウムイオン電池または、ACアダプターによるAC電源(付属)
・幅×奥行×高さ:95×140×244mm
・保護等級:IP54
・フレームタイム:9Hz
・画素数:80×60
・JANコード:4743254002883
・トラスココード:859-0949
・質量:575g
【セット内容/付属品】
・カメラ、バッテリー、ハードケース、通信ケーブル、DVD

型番

1 の型番候補があります候補を表示

E6 WI-FI

型番

E6 WI-FI

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

383,621円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

FLIR E6 赤外線サーモグラフィ(Wi-Fi機能付)の型番E6 WI-FIのページです。
型番E6 WI-FIに関する仕様情報を記載しております。

E6 WI-FIで型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

FLIR E6 赤外線サーモグラフィ(Wi-Fi機能付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)