デジタルタイマー100分計

デジタルタイマー100分計
通常単価:
2,404
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・防水機能付(保護等級7級)で水まわりやぬれた手でも安心です。
・マグネット付きです。
・厨房や理・美容室に最適です。

型番

2 の型番候補があります候補を表示

型番
TD-376-BK
TD-376-WH
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 電源

2,404円

1個

お見積り

ブラック4904785537613835-6897ボタン型アルカリ電池(LR44)×1個(モニター用付属)

2,404円

1個

お見積り

ホワイト4904785537606835-6898ボタン型アルカリ電池(LR44)×1個(モニター用付属)

Loading...

  1. 1

基本情報

最大計時 99分59秒 最小計時(秒) 1 質量(g) 48.000
材質1 PET

デジタルタイマー100分計のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)