RACODON 自動センターポンチ 140mm

RACODON 自動センターポンチ 140mm
通常単価:
1,795
通常出荷日:
1日目

【特長】
・フランス製の高品質な自動センターポンチです。
・ケガキ針としても使用できます。
・持ちやすいプラスチック製のグリップ付仕様です。
【商品仕様】
・全長(mm):140
・直径(mm):9
・最大打力(N):117
・JANコード:4206002000000
・トラスココード:855-3696
・質量:55g
【材質/仕上】
・クロムバナジウム鋼

型番

1 の型番候補があります候補を表示

206G

型番
206G
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,795円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

RACODON 自動センターポンチ 140mmの型番206Gのページです。
型番206Gに関する仕様情報を記載しております。

206Gで型番確定

RACODON 自動センターポンチ 140mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)