単成分ガス検知警報器“パック3500”

単成分ガス検知警報器“パック3500”
通常単価:
37,400円~
通常出荷日:
8日目

【特長】
・2年間製品保証付で、2年間メンテナンスフリーです。
・2年間の使いきりタイプです。
・防塵防水性能はIP68で水没しても壊れない堅牢設計です。
・60件まで保存できるイベントロガー機能を搭載しています。
・大音量ブザー、360°全方向から見えるランプ、バイブレーションで危険をお知らせします。
【商品仕様】
・対象ガス:一酸化炭素(0-500ppm)
・電源:リチウムイオン電池(CR123)×1個(付属)
・測定範囲(ppm):0-500
・分解能(ppm)1
・本質安全防爆構造(TIIS Ex ia 2C T4)
・トラスココード:855-8213
・質量:85g
【セット内容/付属品】
・ワニ口クリップ
・六角レンチ

型番

2 の型番候補があります候補を表示

型番
8322000
8322004
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
対象ガス トラスココード

45,333円

1個

8日目

一酸化炭素(0-500ppm)855-8213

37,400円

1個

8日目

酸素(0-25Vol%)855-8212

Loading...

  1. 1

基本情報

電源 リチウムイオン電池(CR123)×1個(付属) 質量(g) 85.000

単成分ガス検知警報器“パック3500”のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)