Drager 接触燃焼式センサー 可燃性ガス(測定対象ガス:酸化プロピレン)

Drager 接触燃焼式センサー 可燃性ガス(測定対象ガス:酸化プロピレン)
通常単価:
-
通常出荷日:
11日目

【特長】
・3年間の保証付です。
【商品仕様】
・対象ガス:酸化プロピレン(0-100%LEL)
・イグザム5000用センサー
・測定対象ガス:酸化プロピレン
・トラスココード:855-8423
・質量:16g

(i)ご注意

  • 本製品はセンサーのみです。測定するにはイグザム5000に取り付けて使用します。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

6812950-16

型番
6812950-16
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

-

1個

11日目

Loading...

  1. 1

Drager 接触燃焼式センサー 可燃性ガス(測定対象ガス:酸化プロピレン)の型番6812950-16のページです。
型番6812950-16に関する仕様情報を記載しております。

6812950-16で型番確定

Drager 接触燃焼式センサー 可燃性ガス(測定対象ガス:酸化プロピレン)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)