接触燃焼式センサー”可燃性ガス(測定対象ガス:メタン)”

接触燃焼式センサー”可燃性ガス(測定対象ガス:メタン)”
通常単価:
-
通常出荷日:
11日目

【特長】
・3年間の保証付です。

(i)ご注意

  • 本製品はセンサーのみです。測定するにはイグザム5000に取り付けて使用します。

型番

2 の型番候補があります候補を表示

型番
6812950-35
6812950-39
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
対象ガス トラスココード

-

1個

11日目

メタン(0-100%LEL)855-8442

-

1個

11日目

メタン(熱伝導度式)(0-100Vol%)855-8446

Loading...

  1. 1

基本情報

質量(g) 16.000

接触燃焼式センサー”可燃性ガス(測定対象ガス:メタン)”のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)