KAPRO アルミレベル SAMSON

KAPRO アルミレベル SAMSON
通常単価:
4,832
通常出荷日:
1日目

【特長】
・独自のDual-Viewシステム搭載で、垂直と水平は同じ平面で観測できます。
・耐衝撃のサイドプロテクター付です。
・磁石付で鉄骨工事の測定に便利です。
【用途】
・水平・垂直測定用。
【商品仕様】
・色:レッド
・長さ(mm):1000
・高さ(mm):55
・厚さ(mm):26
・マグネット:6
・精度:精度:0.5mm/m=0.0286°
・測定方式:気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください
・JANコード:7290100841754
・トラスココード:856-2364
・質量:850g
【材質/仕上】
・本体:アルミニウム
・気泡管:アクリル樹脂(PMMA)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

KP170310008PM0

型番
KP170310008PM0
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

4,832円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

KAPRO アルミレベル SAMSONの型番KP170310008PM0のページです。
型番KP170310008PM0に関する仕様情報を記載しております。

KP170310008PM0で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)