アルミレベル“MAGNETICTORPEDOLEVEL” (型番リスト)

アルミレベル“MAGNETICTORPEDOLEVEL”
通常単価:
4,000
通常出荷日:
1日目

【特長】
・磁石付で鉄骨工事の測定に便利です。
・水平、垂直、30°、45°測定できます。
・V溝付きでパイプなどが測定できます。
【用途】
・水平、垂直、30°、45°測定用。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

KP925702508EM0

型番
KP925702508EM0
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

4,000円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

基本情報

長さ(mm) 230 マグネット 4か所 高さ(mm) 33
厚さ(mm) 18 精度 精度:0.5mm/m=0.0286°
JANコード 7290100848432 質量(g) 270 トラスココード 856-2438
材質1 本体:アルミニウム 材質2 気泡管:アクリル樹脂(PMMA)

アルミレベル“MAGNETICTORPEDOLEVEL”の型番KP925702508EM0のページです。
型番KP925702508EM0に関する仕様情報を記載しております。

KP925702508EM0で型番確定

アルミレベル“MAGNETICTORPEDOLEVEL”のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)