スーパーハイグレードEDレンズ双眼鏡(防水型)

スーパーハイグレードEDレンズ双眼鏡(防水型)
通常単価:
40,136円~
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【特長】
・特殊低分散(ED)ガラスレンズを光学系に採用し、色収差のないクリアでシャープな高解像を実現しています。
・ロングアイレリーフ設計により眼鏡をかけて使用する際にも、視野の隅々まで広く見渡すことが可能です。
・完全防水設計のため、アウトドアの突然の雨や水辺での使用も安心です。
【用途】
・遠くて見えにくい人・場所・物の監視・確認に。
・一般的には、スポーツ観戦、観劇・コンサート、バードウォッチング、ネイチャーウォッチング、スターウォッチングに。

型番

2 の型番候補があります候補を表示

型番
S3-8X32ED
S3-10X42ED
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
倍率
(倍)
レンズ寸法
(mm)
JANコード トラスココード 奥行(mm) 実視界(°) 幅(mm) 質量(g)

40,136円

1個

1日目

8φ320793139251633829-24071227.5130600.000

43,328円

1個

1日目

当日出荷可能

10φ420793139251664829-24081326128730.000

Loading...

  1. 1

基本情報

材質1 レンズ:光学ガラス(マルチコーティング) 材質2 ボディー:アルミダイキャスト、ABS樹脂、ラバー

スーパーハイグレードEDレンズ双眼鏡(防水型)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)