アンチフォグプレート

アンチフォグプレート
通常単価:
2,388
通常出荷日:
2日目

【特長】
・低温や高湿の環境を行き来するときに生じるレンズの曇りを防止します。
【用途】
・ハウジングケースなど。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

AHDAF-302

型番
AHDAF-302
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS

2,388円

1個

2日目

6

Loading...

  1. 1

基本情報

JANコード 4936080892746 トラスココード 836-6435 適合機種 HERO5 Black
質量(g) 54.000

アンチフォグプレートの型番AHDAF-302のページです。
型番AHDAF-302に関する仕様情報を記載しております。

AHDAF-302で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)