ViBRA 高精度電子天びん ALE3202

ViBRA 高精度電子天びん ALE3202
通常単価:
68,893
通常出荷日:
4日目

1台8役のViBRA 高精度電子天びん。
【特長】
・音叉式力センサの信号処理が高速化を実現。
・使いやすさを追求したデザインとコンパクトな設計。
・清掃性の高いガラス風防を使用。
・RS-232C出力、USB出力を標準装備。
・重量/個数/パーセント/係数/動物/比重(固体)/統計/配合の計量モードを搭載。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

ALE3202

ViBRA 高精度電子天びんの詳細

ViBRA 高精度電子天びん 商品イメージ

ViBRA 高精度電子天びん 商品イメージ

ガラス風防はワンタッチで取り外し可能

ガラス風防はワンタッチで取り外し可能

8種類の計量モードのほか約30種類の機能を搭載

8種類の計量モードのほか約30種類の機能を搭載

ViBRA 高精度電子天びんの仕様

  • 風袋引き範囲:ゼロ~ひょう量
  • スパン調整:外部分銅による手動スパン調整
  • 過負荷時表示:ひょう量+90目盛超過時「OVER ERROR」表示
  • 温湿度範囲:5~35℃、85%rh(但し結露なきこと)
  • 電源(3電源方式):ACアダプタ(専用アダプタ)/乾電池(単三乾電池4本 別売)/USBバスパワー(専用ドライバーのインストールが必要、ケーブル別売)
  • 出力:RS-232C双方向出力(Dsub9Pin)、USB出力(TYPE B)
  • ひょう量:3,200g
  • 最小表示:0.01g
  • 直線性:±0.03g
  • 再現性(σ):0.01g
  • 計量皿寸法:180×160mm
  • 外形寸法(WDH):192×265×86mm
型番
ALE3202
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

68,893円

1個

4日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

分銅用SUSピンセット SPR-M 画像

分銅用SUSピンセット SPR-M

新光電子

先端に柔らかく分銅を掴む樹脂を使用したピンセットです。

精密作業手袋 手のひらコーティング 画像

精密作業手袋 手のひらコーティング

ミスミ

手で触れたとき、油脂や汗の塩分が付着して、錆び等による質量変化の原因を防ぎます。素手感覚の薄手の着用感で、作業効率がアップします。

基準分銅型円筒分銅(ステンレス製) 画像

基準分銅型円筒分銅(ステンレス製)

新光電子

電子天びんや台はかりなどを用いて得た計量結果の信頼性を確保するために便利な商品です。

ViBRA 高精度電子天びん ALE3202の型番ALE3202のページです。
型番ALE3202に関する仕様情報を記載しております。

ALE3202で型番確定

ViBRA 高精度電子天びん ALE3202のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)