(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

電気接点用潤滑剤(汎用)NOXLUB

電気接点用潤滑剤(汎用)NOXLUB

通常単価:
310,128
通常出荷日:
25日目

【特長】
 ・ 耐熱性、耐荷重性に優れている。
 ・ 接点・ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。
【使用例】
 ・ 自動車補機・電装品などのしゅう動接点。

基本スペック

  • 商品タイプ
    接点復活剤
  • 詳細タイプ
    汎用
  • ちょう度
    2
  • 基油
    合成炭化水素油
  • 増ちょう剤
    バリウムコンプレックス石けん
  • 内容量
    1缶(18kgペール)

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1缶(18kgペール)
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1缶(18kgペール)

25日目

310,128

型番 : NOXLUB-TB-0320-18KG
通常出荷日 25日目
通常単価 310,128
内容量 1缶(18kgペール)

スペック

  • 商品タイプ
    接点復活剤
  • 詳細タイプ
    汎用
  • ちょう度
    2
  • 基油
    合成炭化水素油
  • 増ちょう剤
    バリウムコンプレックス石けん
  • 乳白色
  • 使用温度範囲(℃)
    -50~140
  • 滴点(℃)
    >220
  • 質量(g)
    18000
  • 見掛粘度NKLグレード
    M

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

電気接点用潤滑剤(微小電流用)SYNTHESIN-PDL 画像

電気接点用潤滑剤(微小電流用)SYNTHESIN-PDL

クリューバー(NOKクリューバー)

接点復活剤スプレー 画像

接点復活剤スプレー

エーゼット

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

電気接点用潤滑剤(汎用)NOXLUBのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)