(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

生分解性潤滑剤(グリース 汎用)KLUBERBIO-M

生分解性潤滑剤(グリース 汎用)KLUBERBIO-M

通常単価:
13,234円~
通常出荷日:
40日目

【特長】
 ・ 生分解性に優れている。
 ・ 耐水性、耐荷重性、低温性にも優れている。
【使用例】
 ・ 水処理施設、水力発電所、農林業機械、土木機械、製紙機械などの軸受、チェーン、ギヤ、その他しゅう動部。

基本スペック

  • 種類
  • 耐熱性
    ×
  • 耐水性
  • 詳細タイプ
    低温性 / 耐荷重性 / 生分解性
  • ちょう度
    2
  • 基油
    エステル油
  • 増ちょう剤
    ウレア

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1缶(1kg缶)
  • 1缶(25kgペール)
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1缶(1kg缶)

40日目

13,234

型番 : KLUBERBIO-M-72-82-1KG
通常出荷日 40日目
通常単価 13,234
内容量 1缶(1kg缶)

スペック

  • 種類
  • 耐熱性
    ×
  • 耐水性
  • 詳細タイプ
    低温性 / 生分解性 / 耐荷重性
  • ちょう度
    2
  • 基油
    エステル油
  • 増ちょう剤
    ウレア
  • 質量(g)
    1000
  • 使用温度範囲(℃)
    -40~140
  • 褐色
  • 滴点(℃)
    >220
  • dmn値(×10,000)
    30
  • 見掛粘度NKLグレード
    L
1缶(25kgペール)

40日目

196,000

型番 : KLUBERBIO-M-72-82-25KG
通常出荷日 40日目
通常単価 196,000
内容量 1缶(25kgペール)

スペック

  • 種類
  • 耐熱性
    ×
  • 耐水性
  • 詳細タイプ
    低温性 / 生分解性 / 耐荷重性
  • ちょう度
    2
  • 基油
    エステル油
  • 増ちょう剤
    ウレア
  • 質量(g)
    25000
  • 使用温度範囲(℃)
    -40~140
  • 褐色
  • 滴点(℃)
    >220
  • dmn値(×10,000)
    30
  • 見掛粘度NKLグレード
    L

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

バリエルタ 真空用フッ素グリス 画像

バリエルタ 真空用フッ素グリス

クリューバー(NOKクリューバー)

バリエルタスーパー 超高真空フッ素グリス 画像

バリエルタスーパー 超高真空フッ素グリス

クリューバー(NOKクリューバー)

クリューバー NOKフッ素グリース BARRIERTA L55/2H1 画像

クリューバー NOKフッ素グリース BARRIERTA L55/2H1

クリューバー(NOKクリューバー)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

生分解性潤滑剤(グリース 汎用)KLUBERBIO-Mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)