(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

シール用潤滑剤(汎用)SEALUB-S-1

シール用潤滑剤(汎用)SEALUB-S-1

通常単価:
27,888
通常出荷日:
25日目

【特長】
 ・ ゴム用汎用グリース。
 ・ ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。
【使用例】
 ・ 自動車、建機、農機具などのシール部、軸受。

基本スペック

  • 種類
  • 耐熱性
    ×
  • 耐水性
    ×
  • 詳細タイプ
    ゴム用汎用
  • ちょう度
    2
  • 基油
    鉱油
  • 増ちょう剤
    リチウム石けん
  • 内容量
    1缶(18kgペール)

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1缶(18kgペール)
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1缶(18kgペール)

25日目

27,888

型番 : SEALUB-S-1-18KG
通常出荷日 25日目
通常単価 27,888
内容量 1缶(18kgペール)

スペック

  • 種類
  • 耐熱性
    ×
  • 耐水性
    ×
  • 詳細タイプ
    ゴム用汎用
  • ちょう度
    2
  • 基油
    鉱油
  • 増ちょう剤
    リチウム石けん
  • 質量(g)
    18000
  • 使用温度範囲(℃)
    -30~120
  • 淡褐色
  • 滴点(℃)
    約190
  • 見掛粘度NKLグレード
    M

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

バリエルタ 真空用フッ素グリス 画像

バリエルタ 真空用フッ素グリス

クリューバー(NOKクリューバー)

バリエルタスーパー 超高真空フッ素グリス 画像

バリエルタスーパー 超高真空フッ素グリス

クリューバー(NOKクリューバー)

クリューバー NOKフッ素グリース BARRIERTA L55/2H1 画像

クリューバー NOKフッ素グリース BARRIERTA L55/2H1

クリューバー(NOKクリューバー)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

シール用潤滑剤(汎用)SEALUB-S-1のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)