(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ギヤ用潤滑剤(グリース オープンギヤ用)GRAFLOSCON

ギヤ用潤滑剤(グリース オープンギヤ用)GRAFLOSCON

通常単価:
69,552円~
通常出荷日:
25日目~

●B-SG-00
 【特長】
  ・オープンギヤの慣らし運転用潤滑剤。
  ・スプレーでの給脂が可能。
 【使用例】
  ・ロータリーキルン、チューブミル、ドライヤーなど高荷重のかかるオープンギヤの慣らし運転用。

●C-SG-0
 【特長】
  ・オープンギヤの定常運転用潤滑剤。
  ・耐荷重性、耐摩耗性に優れている。
  ・スプレーでの給脂が可能。
 【使用例】
  ・ロータリーキルン、チューブミル、ドライヤーなど高荷重のかかるオープンギヤ。
  ・ギヤカップリング。

基本スペック

  • 種類
  • 耐熱性
    ×
  • 耐水性
    ×
  • 基油
    鉱油
  • 増ちょう剤
    アルミニウム石けん

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1缶(18kgペール)
  • 1本(180kgドラム)
  • 解除
詳細タイプ

絞り込み

  • 定常運転用
  • 慣らし運転用
  • 解除
ちょう度

絞り込み

  • O
  • OO
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1本(180kgドラム)
慣らし運転用
OO

40日目

913,920

型番 : GRAFLOSCON-B-SG-00-ULTRA-180KG
通常出荷日 40日目
通常単価 913,920
内容量 1本(180kgドラム)

スペック

  • 種類
  • 耐熱性
    ×
  • 耐水性
    ×
  • 詳細タイプ
    慣らし運転用
  • ちょう度
    OO
  • 基油
    鉱油
  • 増ちょう剤
    アルミニウム石けん
  • 質量(g)
    180000
  • 使用温度範囲(℃)
    -30~200 / -15~90(自動スプレー装置)
  • 黒色
  • 滴点(℃)
    >90
  • 見掛粘度NKLグレード
    -
1缶(18kgペール)
定常運転用
O

25日目

69,552

型番 : GRAFLOSCON-C-SG-0-ULTRA-18KG
通常出荷日 25日目
通常単価 69,552
内容量 1缶(18kgペール)

スペック

  • 種類
  • 耐熱性
    ×
  • 耐水性
    ×
  • 詳細タイプ
    定常運転用
  • ちょう度
    O
  • 基油
    鉱油
  • 増ちょう剤
    アルミニウム石けん
  • 質量(g)
    18000
  • 使用温度範囲(℃)
    -30~200 / 0~90(自動スプレー装置)
  • 黒色
  • 滴点(℃)
    >90
  • 見掛粘度NKLグレード
    M
1本(180kgドラム)
定常運転用
O

25日目

420,000

型番 : GRAFLOSCON-C-SG-0-ULTRA-180KG
通常出荷日 25日目
通常単価 420,000
内容量 1本(180kgドラム)

スペック

  • 種類
  • 耐熱性
    ×
  • 耐水性
    ×
  • 詳細タイプ
    定常運転用
  • ちょう度
    O
  • 基油
    鉱油
  • 増ちょう剤
    アルミニウム石けん
  • 質量(g)
    180000
  • 使用温度範囲(℃)
    -30~200 / 0~90(自動スプレー装置)
  • 黒色
  • 滴点(℃)
    >90
  • 見掛粘度NKLグレード
    M

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

バリエルタ 真空用フッ素グリス 画像

バリエルタ 真空用フッ素グリス

クリューバー(NOKクリューバー)

バリエルタスーパー 超高真空フッ素グリス 画像

バリエルタスーパー 超高真空フッ素グリス

クリューバー(NOKクリューバー)

クリューバー NOKフッ素グリース BARRIERTA L55/2H1 画像

クリューバー NOKフッ素グリース BARRIERTA L55/2H1

クリューバー(NOKクリューバー)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

ギヤ用潤滑剤(グリース オープンギヤ用)GRAFLOSCONのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)