ツールセット GTMK-42

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ツールセット GTMK-42

通常単価:
4,567
通常出荷日:
1日目

車両やガレージ内での簡単なメンテナンス作業に適した工具セット。
【特長】
・ボルト/ナットや工具類の一時収納に使えるスペースあり。
・生産国は台湾。

基本スペック

  • ツールセット・工具箱のみ
    ツールセット
  • ケース寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
    330×260×75
  • セット内容(点)
    42
  • 質量(g)
    3096
  • パッケージ 縦(mm)
    405
  • パッケージ 横(mm)
    375
  • パッケージ 高さ(mm)
    77
  • JANコード
    4904781378036

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

4,567

型番 : GTMK-42
通常出荷日 1日目
通常単価 4,567

スペック

  • ツールセット・工具箱のみ
    ツールセット
  • ケース寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
    330×260×75
  • セット内容(点)
    42
  • 質量(g)
    3096
  • パッケージ 縦(mm)
    405
  • パッケージ 横(mm)
    375
  • パッケージ 高さ(mm)
    77
  • JANコード
    4904781378036
  • セット内容
    3/8ラチェットハンドル・3/8エクステンションバー150mm・3/8スライドTハンドル・3/8ユニバーサルジョイント・3/8ソケット8、10、11、12、13、14、15、17、19、22mm・3/8プラグソケット16、21mm・アダプター(3/8から1/4へ)・1/4スピンナハンドル・1/4ビットソケット+1、+2、+3、-4、-5.5 各1個,六角棒レンチ(ホルダー付)1.5、2、2.5、3、4、5、5.5、6mm・コンビネーションレンチ8、10、12、13、14、17mm・ウォーターポンププライヤー250mm・貫通ドライバー-8×150、+2×100・スタビードライバー-6×38、+2×38 各1個,仕切り板×3

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

GT ツールセット GTMK-42の仕様

GT ツールセット GTMK-42の製品イメージ

GT ツールセット GTMK-42の製品イメージ

【セット内容1/各1個】

  • 3/8ラチェットハンドル
  • 3/8エクステンションバー150mm
  • 3/8スライドTハンドル
  • 3/8ユニバーサルジョイント
  • 3/8ソケット8、10、11、12、13、14、15、17、19、22mm
  • 3/8プラグソケット16、21mm・アダプター(3/8から1/4へ)
  • 1/4スピンナハンドル
  • 1/4ビットソケット +1、+2、+3、-4、-5.5

【セット内容2/各1個】

  • 六角棒レンチ(ホルダー付)1.5、2、2.5、3、4、5、5.5、6mm
  • コンビネーションレンチ8、10、12、13、14、17mm
  • ウォーターポンププライヤー250mm
  • 貫通ドライバー -8×150、+2×100
  • スタビードライバー -6×38、+2×38

【セット内容3】

  • 仕切り板×3

注意事項

  • ※ 品質向上のため予告無く仕様を変更する場合がございます。
  • ※ パッケージリニューアル等につき、商品画像が異なる場合がございます。予めご了承下さい。
  • ※ 商品画像の色合いは、画像処理上若干異なる場合がございます。予めご了承下さい。

商品担当おすすめ

ロングノーズプライヤー  GTLP-275B・ GTLP-280S 画像

ロングノーズプライヤー GTLP-275B・ GTLP-280S

アークランド GREATTOOL

狭所作業や精密作業に便利なロングノーズプライヤーです。

精密作業手袋 手のひらコーティング 画像

精密作業手袋 手のひらコーティング

ミスミ

作業性を重視したウレタンコーティングの為、他の背抜き手袋に比べ、圧倒的な素手感覚を実現しました。

精密ドライバーセット 画像

精密ドライバーセット

ミスミ

コスト重視の方に精密ドライバーセットです。ポケットサイズで持ち運びに便利です。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)