CBNスパイラル2枚刃ラジアスエンドミル CBNSE

CBNスパイラル2枚刃ラジアスエンドミル CBNSE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価:
21,750円~
通常出荷日:
2日目

【特長】
・高硬度材・焼入鋼(HRC68)の直彫り加工に対応。
・厳選されたCBN立方晶窒化ホウ素(ボラゾン)使用。
・ダイヤモンドに次ぐ硬さを持ち、ダイヤモンドと比較して熱に強く鉄との反応が低い性質により構成刃先が付きにくいです。
・スパイラル形状により切削抵抗を低減します。

(i)ご注意

  • 高剛性な機械を使用し、切削速度を高めにして送りを下げる条件設定でご使用ください。工具の突出し量をできるだけ少なくしてご使用ください。オイルミストをご使用ください。

PDF

型番

6 の型番候補があります候補を表示

 
型番
CBNSE2005
CBNSE2010
CBNSE2015
CBNSE2020
CBNSE2025
CBNSE2030
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径(D)
(φmm)
Rサイズ
(mm)
刃長(ℓ)
(mm)
全長(L)
(mm)
シャンク径(d)
(mm)
ネック径
(φmm)
有効長
(mm)
刃径公差

22,233円

1個

2日目

0.50.10.55040.450.8-0.01~0

21,750円

1個

2日目

10.10.75040.951.5-0.01~0

23,200円

1個

2日目

1.50.115041.452.3-0.01~0

24,360円

1個

2日目

20.11.55041.903.0-0.01~0

30,933円

1個

2日目

2.50.21.85562.403.8-0.01~0

33,060円

1個

2日目

30.21.85562.904.5-0.01~0

Loading...

  1. 1

基本情報

被削材 高硬度鋼~HRC65 刃数(枚) 2 種類 ラジアス
ネジレ角(θ) 弱ネジレ(15~25°) R精度(μm) ±20 材質 CBN

CBNスパイラル2枚刃ラジアスエンドミル CBNSEのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)