AZ-5326 半袖シャツ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AZ-5326 半袖シャツ

通常単価:
2,442円~
通常出荷日:
3日目~

【特長】
・独自開発した立体パーム構成ムービンカットで、腕・肩部分に驚異的な動きやすさを実現。
・帯電防止
・素材:ライトツイル ポリエステル65%・綿35%
・ボタン:プラスチック

基本スペック

  • 商品分類
    ワークシャツ
  • 袖形状
    半袖
  • 帯電防止素材
    あり
  • 素材
    ライトツイル ポリエステル65%・綿35%
  • 内容量
    1着

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1着
  • 解除
色(系統)

絞り込み

  • 解除
サイズ

絞り込み

  • 3L
  • 4L
  • 5L
  • 6L
  • L
  • LL
  • M
  • S
  • SS
  • 解除
肩幅(mm)

絞り込み

  • 420
  • 440
  • 460
  • 480
  • 500
  • 520
  • 540
  • 560
  • 580
  • 解除
袖丈(mm)

絞り込み

  • 230
  • 240
  • 250
  • 260
  • 270
  • 280
  • 290
  • 解除
着丈(mm)

絞り込み

  • 690
  • 710
  • 730
  • 750
  • 770
  • 790
  • 810
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1着
3L
520
270
770

3日目

2,580

5326-002-3L
型番 : 5326-002-3L
通常出荷日 3日目
通常単価 2,580
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ワークシャツ
  • 色(系統)
  • 袖形状
    半袖
  • 帯電防止素材
    あり
  • サイズ
    3L
  • 肩幅(mm)
    520
  • 袖丈(mm)
    270
  • 着丈(mm)
    770
  • 素材
    ライトツイル ポリエステル65%・綿35%
  • 詳細カラー
    ライトベージュ×グリーン
  • JANコード
    4932514374499
  • ボタン1
    プラスチック
  • 胸廻(cm)
    126
1着
4L
540
280
770

3日目

2,719

5326-002-4L
型番 : 5326-002-4L
通常出荷日 3日目
通常単価 2,719
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ワークシャツ
  • 色(系統)
  • 袖形状
    半袖
  • 帯電防止素材
    あり
  • サイズ
    4L
  • 肩幅(mm)
    540
  • 袖丈(mm)
    280
  • 着丈(mm)
    770
  • 素材
    ライトツイル ポリエステル65%・綿35%
  • 詳細カラー
    ライトベージュ×グリーン
  • JANコード
    4932514374505
  • ボタン1
    プラスチック
  • 胸廻(cm)
    130
1着
5L
560
280
790

3日目

2,858

5326-002-5L
型番 : 5326-002-5L
通常出荷日 3日目
通常単価 2,858
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ワークシャツ
  • 色(系統)
  • 袖形状
    半袖
  • 帯電防止素材
    あり
  • サイズ
    5L
  • 肩幅(mm)
    560
  • 袖丈(mm)
    280
  • 着丈(mm)
    790
  • 素材
    ライトツイル ポリエステル65%・綿35%
  • 詳細カラー
    ライトベージュ×グリーン
  • JANコード
    4932514374512
  • ボタン1
    プラスチック
  • 胸廻(cm)
    143
1着
6L
580
290
810

3日目

3,274

5326-002-6L
型番 : 5326-002-6L
通常出荷日 3日目
通常単価 3,274
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ワークシャツ
  • 色(系統)
  • 袖形状
    半袖
  • 帯電防止素材
    あり
  • サイズ
    6L
  • 肩幅(mm)
    580
  • 袖丈(mm)
    290
  • 着丈(mm)
    810
  • 素材
    ライトツイル ポリエステル65%・綿35%
  • 詳細カラー
    ライトベージュ×グリーン
  • JANコード
    4932514374529
  • ボタン1
    プラスチック
  • 胸廻(cm)
    155
1着
L
480
250
750

3日目

2,442

5326-002-L
型番 : 5326-002-L
通常出荷日 3日目
通常単価 2,442
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ワークシャツ
  • 色(系統)
  • 袖形状
    半袖
  • 帯電防止素材
    あり
  • サイズ
    L
  • 肩幅(mm)
    480
  • 袖丈(mm)
    250
  • 着丈(mm)
    750
  • 素材
    ライトツイル ポリエステル65%・綿35%
  • 詳細カラー
    ライトベージュ×グリーン
  • JANコード
    4932514374475
  • ボタン1
    プラスチック
  • 胸廻(cm)
    118
1着
LL
500
260
770

3日目

2,442

5326-002-LL
型番 : 5326-002-LL
通常出荷日 3日目
通常単価 2,442
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ワークシャツ
  • 色(系統)
  • 袖形状
    半袖
  • 帯電防止素材
    あり
  • サイズ
    LL
  • 肩幅(mm)
    500
  • 袖丈(mm)
    260
  • 着丈(mm)
    770
  • 素材
    ライトツイル ポリエステル65%・綿35%
  • 詳細カラー
    ライトベージュ×グリーン
  • JANコード
    4932514374482
  • ボタン1
    プラスチック
  • 胸廻(cm)
    122
1着
M
460
240
730

3日目

2,442

5326-002-M
型番 : 5326-002-M
通常出荷日 3日目
通常単価 2,442
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ワークシャツ
  • 色(系統)
  • 袖形状
    半袖
  • 帯電防止素材
    あり
  • サイズ
    M
  • 肩幅(mm)
    460
  • 袖丈(mm)
    240
  • 着丈(mm)
    730
  • 素材
    ライトツイル ポリエステル65%・綿35%
  • 詳細カラー
    ライトベージュ×グリーン
  • JANコード
    4932514374468
  • ボタン1
    プラスチック
  • 胸廻(cm)
    114
1着
S
440
230
710

3日目

2,442

5326-002-S
型番 : 5326-002-S
通常出荷日 3日目
通常単価 2,442
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ワークシャツ
  • 色(系統)
  • 袖形状
    半袖
  • 帯電防止素材
    あり
  • サイズ
    S
  • 肩幅(mm)
    440
  • 袖丈(mm)
    230
  • 着丈(mm)
    710
  • 素材
    ライトツイル ポリエステル65%・綿35%
  • 詳細カラー
    ライトベージュ×グリーン
  • JANコード
    4932514374451
  • ボタン1
    プラスチック
  • 胸廻(cm)
    110
1着
SS
420
230
690

3日目

2,442

5326-002-SS
型番 : 5326-002-SS
通常出荷日 3日目
通常単価 2,442
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ワークシャツ
  • 色(系統)
  • 袖形状
    半袖
  • 帯電防止素材
    あり
  • サイズ
    SS
  • 肩幅(mm)
    420
  • 袖丈(mm)
    230
  • 着丈(mm)
    690
  • 素材
    ライトツイル ポリエステル65%・綿35%
  • 詳細カラー
    ライトベージュ×グリーン
  • JANコード
    4932514669656
  • ボタン1
    プラスチック
  • 胸廻(cm)
    106
1着
3L
520
270
770

お見積り

2,580

5326-004-3L
型番 : 5326-004-3L
通常出荷日 お見積り
通常単価 2,580
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ワークシャツ
  • 色(系統)
  • 袖形状
    半袖
  • 帯電防止素材
    あり
  • サイズ
    3L
  • 肩幅(mm)
    520
  • 袖丈(mm)
    270
  • 着丈(mm)
    770
  • 素材
    ライトツイル ポリエステル65%・綿35%
  • 詳細カラー
    アースグレー×ミストバイオレット
  • JANコード
    4932514599953
  • ボタン1
    プラスチック
  • 胸廻(cm)
    126
1着
4L
540
280
770

3日目

2,719

5326-004-4L
型番 : 5326-004-4L
通常出荷日 3日目
通常単価 2,719
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ワークシャツ
  • 色(系統)
  • 袖形状
    半袖
  • 帯電防止素材
    あり
  • サイズ
    4L
  • 肩幅(mm)
    540
  • 袖丈(mm)
    280
  • 着丈(mm)
    770
  • 素材
    ライトツイル ポリエステル65%・綿35%
  • 詳細カラー
    アースグレー×ミストバイオレット
  • JANコード
    4932514599960
  • ボタン1
    プラスチック
  • 胸廻(cm)
    130
1着
5L
560
280
790

3日目

2,858

5326-004-5L
型番 : 5326-004-5L
通常出荷日 3日目
通常単価 2,858
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ワークシャツ
  • 色(系統)
  • 袖形状
    半袖
  • 帯電防止素材
    あり
  • サイズ
    5L
  • 肩幅(mm)
    560
  • 袖丈(mm)
    280
  • 着丈(mm)
    790
  • 素材
    ライトツイル ポリエステル65%・綿35%
  • 詳細カラー
    アースグレー×ミストバイオレット
  • JANコード
    4932514599977
  • ボタン1
    プラスチック
  • 胸廻(cm)
    143
1着
6L
580
290
810

お見積り

3,274

5326-004-6L
型番 : 5326-004-6L
通常出荷日 お見積り
通常単価 3,274
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ワークシャツ
  • 色(系統)
  • 袖形状
    半袖
  • 帯電防止素材
    あり
  • サイズ
    6L
  • 肩幅(mm)
    580
  • 袖丈(mm)
    290
  • 着丈(mm)
    810
  • 素材
    ライトツイル ポリエステル65%・綿35%
  • 詳細カラー
    アースグレー×ミストバイオレット
  • JANコード
    4932514599984
  • ボタン1
    プラスチック
  • 胸廻(cm)
    155
1着
L
480
250
750

お見積り

2,442

5326-004-L
型番 : 5326-004-L
通常出荷日 お見積り
通常単価 2,442
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ワークシャツ
  • 色(系統)
  • 袖形状
    半袖
  • 帯電防止素材
    あり
  • サイズ
    L
  • 肩幅(mm)
    480
  • 袖丈(mm)
    250
  • 着丈(mm)
    750
  • 素材
    ライトツイル ポリエステル65%・綿35%
  • 詳細カラー
    アースグレー×ミストバイオレット
  • JANコード
    4932514599939
  • ボタン1
    プラスチック
  • 胸廻(cm)
    118
1着
LL
500
260
770

お見積り

2,442

5326-004-LL
型番 : 5326-004-LL
通常出荷日 お見積り
通常単価 2,442
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ワークシャツ
  • 色(系統)
  • 袖形状
    半袖
  • 帯電防止素材
    あり
  • サイズ
    LL
  • 肩幅(mm)
    500
  • 袖丈(mm)
    260
  • 着丈(mm)
    770
  • 素材
    ライトツイル ポリエステル65%・綿35%
  • 詳細カラー
    アースグレー×ミストバイオレット
  • JANコード
    4932514599946
  • ボタン1
    プラスチック
  • 胸廻(cm)
    122
1着
M
460
240
730

お見積り

2,442

5326-004-M
型番 : 5326-004-M
通常出荷日 お見積り
通常単価 2,442
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ワークシャツ
  • 色(系統)
  • 袖形状
    半袖
  • 帯電防止素材
    あり
  • サイズ
    M
  • 肩幅(mm)
    460
  • 袖丈(mm)
    240
  • 着丈(mm)
    730
  • 素材
    ライトツイル ポリエステル65%・綿35%
  • 詳細カラー
    アースグレー×ミストバイオレット
  • JANコード
    4932514599922
  • ボタン1
    プラスチック
  • 胸廻(cm)
    114
1着
S
440
230
710

3日目

2,442

5326-004-S
型番 : 5326-004-S
通常出荷日 3日目
通常単価 2,442
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ワークシャツ
  • 色(系統)
  • 袖形状
    半袖
  • 帯電防止素材
    あり
  • サイズ
    S
  • 肩幅(mm)
    440
  • 袖丈(mm)
    230
  • 着丈(mm)
    710
  • 素材
    ライトツイル ポリエステル65%・綿35%
  • 詳細カラー
    アースグレー×ミストバイオレット
  • JANコード
    4932514599915
  • ボタン1
    プラスチック
  • 胸廻(cm)
    110
1着
SS
420
230
690

3日目

2,442

5326-004-SS
型番 : 5326-004-SS
通常出荷日 3日目
通常単価 2,442
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ワークシャツ
  • 色(系統)
  • 袖形状
    半袖
  • 帯電防止素材
    あり
  • サイズ
    SS
  • 肩幅(mm)
    420
  • 袖丈(mm)
    230
  • 着丈(mm)
    690
  • 素材
    ライトツイル ポリエステル65%・綿35%
  • 詳細カラー
    アースグレー×ミストバイオレット
  • JANコード
    4932514669670
  • ボタン1
    プラスチック
  • 胸廻(cm)
    106
1着
3L
520
270
770

3日目

2,580

5326-005-3L
型番 : 5326-005-3L
通常出荷日 3日目
通常単価 2,580
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ワークシャツ
  • 色(系統)
  • 袖形状
    半袖
  • 帯電防止素材
    あり
  • サイズ
    3L
  • 肩幅(mm)
    520
  • 袖丈(mm)
    270
  • 着丈(mm)
    770
  • 素材
    ライトツイル ポリエステル65%・綿35%
  • 詳細カラー
    クリーンアース×ミストバイオレット
  • JANコード
    4548413122804
  • ボタン1
    プラスチック
  • 胸廻(cm)
    126
1着
4L
540
280
770

3日目

2,719

5326-005-4L
型番 : 5326-005-4L
通常出荷日 3日目
通常単価 2,719
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ワークシャツ
  • 色(系統)
  • 袖形状
    半袖
  • 帯電防止素材
    あり
  • サイズ
    4L
  • 肩幅(mm)
    540
  • 袖丈(mm)
    280
  • 着丈(mm)
    770
  • 素材
    ライトツイル ポリエステル65%・綿35%
  • 詳細カラー
    クリーンアース×ミストバイオレット
  • JANコード
    4548413122811
  • ボタン1
    プラスチック
  • 胸廻(cm)
    130
1着
5L
560
280
790

3日目

2,858

5326-005-5L
型番 : 5326-005-5L
通常出荷日 3日目
通常単価 2,858
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ワークシャツ
  • 色(系統)
  • 袖形状
    半袖
  • 帯電防止素材
    あり
  • サイズ
    5L
  • 肩幅(mm)
    560
  • 袖丈(mm)
    280
  • 着丈(mm)
    790
  • 素材
    ライトツイル ポリエステル65%・綿35%
  • 詳細カラー
    クリーンアース×ミストバイオレット
  • JANコード
    4548413122828
  • ボタン1
    プラスチック
  • 胸廻(cm)
    143
1着
6L
580
290
810

3日目

3,274

5326-005-6L
型番 : 5326-005-6L
通常出荷日 3日目
通常単価 3,274
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ワークシャツ
  • 色(系統)
  • 袖形状
    半袖
  • 帯電防止素材
    あり
  • サイズ
    6L
  • 肩幅(mm)
    580
  • 袖丈(mm)
    290
  • 着丈(mm)
    810
  • 素材
    ライトツイル ポリエステル65%・綿35%
  • 詳細カラー
    クリーンアース×ミストバイオレット
  • JANコード
    4548413122835
  • ボタン1
    プラスチック
  • 胸廻(cm)
    155
1着
L
480
250
750

3日目

2,442

5326-005-L
型番 : 5326-005-L
通常出荷日 3日目
通常単価 2,442
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ワークシャツ
  • 色(系統)
  • 袖形状
    半袖
  • 帯電防止素材
    あり
  • サイズ
    L
  • 肩幅(mm)
    480
  • 袖丈(mm)
    250
  • 着丈(mm)
    750
  • 素材
    ライトツイル ポリエステル65%・綿35%
  • 詳細カラー
    クリーンアース×ミストバイオレット
  • JANコード
    4548413122620
  • ボタン1
    プラスチック
  • 胸廻(cm)
    118
1着
LL
500
260
770

3日目

2,442

5326-005-LL
型番 : 5326-005-LL
通常出荷日 3日目
通常単価 2,442
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ワークシャツ
  • 色(系統)
  • 袖形状
    半袖
  • 帯電防止素材
    あり
  • サイズ
    LL
  • 肩幅(mm)
    500
  • 袖丈(mm)
    260
  • 着丈(mm)
    770
  • 素材
    ライトツイル ポリエステル65%・綿35%
  • 詳細カラー
    クリーンアース×ミストバイオレット
  • JANコード
    4548413122798
  • ボタン1
    プラスチック
  • 胸廻(cm)
    122
1着
M
460
240
730

3日目

2,442

5326-005-M
型番 : 5326-005-M
通常出荷日 3日目
通常単価 2,442
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ワークシャツ
  • 色(系統)
  • 袖形状
    半袖
  • 帯電防止素材
    あり
  • サイズ
    M
  • 肩幅(mm)
    460
  • 袖丈(mm)
    240
  • 着丈(mm)
    730
  • 素材
    ライトツイル ポリエステル65%・綿35%
  • 詳細カラー
    クリーンアース×ミストバイオレット
  • JANコード
    4548413122613
  • ボタン1
    プラスチック
  • 胸廻(cm)
    114
1着
S
440
230
710

3日目

2,442

5326-005-S
型番 : 5326-005-S
通常出荷日 3日目
通常単価 2,442
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ワークシャツ
  • 色(系統)
  • 袖形状
    半袖
  • 帯電防止素材
    あり
  • サイズ
    S
  • 肩幅(mm)
    440
  • 袖丈(mm)
    230
  • 着丈(mm)
    710
  • 素材
    ライトツイル ポリエステル65%・綿35%
  • 詳細カラー
    クリーンアース×ミストバイオレット
  • JANコード
    4548413122606
  • ボタン1
    プラスチック
  • 胸廻(cm)
    110
1着
SS
420
230
690

3日目

2,442

5326-005-SS
型番 : 5326-005-SS
通常出荷日 3日目
通常単価 2,442
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ワークシャツ
  • 色(系統)
  • 袖形状
    半袖
  • 帯電防止素材
    あり
  • サイズ
    SS
  • 肩幅(mm)
    420
  • 袖丈(mm)
    230
  • 着丈(mm)
    690
  • 素材
    ライトツイル ポリエステル65%・綿35%
  • 詳細カラー
    クリーンアース×ミストバイオレット
  • JANコード
    4548413122590
  • ボタン1
    プラスチック
  • 胸廻(cm)
    106
1着
3L
520
270
770

3日目

2,580

5326-015-3L
型番 : 5326-015-3L
通常出荷日 3日目
通常単価 2,580
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ワークシャツ
  • 色(系統)
  • 袖形状
    半袖
  • 帯電防止素材
    あり
  • サイズ
    3L
  • 肩幅(mm)
    520
  • 袖丈(mm)
    270
  • 着丈(mm)
    770
  • 素材
    ライトツイル ポリエステル65%・綿35%
  • 詳細カラー
    グリーン×ライトベージュ
  • JANコード
    4932514374734
  • ボタン1
    プラスチック
  • 胸廻(cm)
    126
1着
4L
540
280
770

3日目

2,719

5326-015-4L
型番 : 5326-015-4L
通常出荷日 3日目
通常単価 2,719
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ワークシャツ
  • 色(系統)
  • 袖形状
    半袖
  • 帯電防止素材
    あり
  • サイズ
    4L
  • 肩幅(mm)
    540
  • 袖丈(mm)
    280
  • 着丈(mm)
    770
  • 素材
    ライトツイル ポリエステル65%・綿35%
  • 詳細カラー
    グリーン×ライトベージュ
  • JANコード
    4932514374741
  • ボタン1
    プラスチック
  • 胸廻(cm)
    130
1着
5L
560
280
790

3日目

2,858

5326-015-5L
型番 : 5326-015-5L
通常出荷日 3日目
通常単価 2,858
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ワークシャツ
  • 色(系統)
  • 袖形状
    半袖
  • 帯電防止素材
    あり
  • サイズ
    5L
  • 肩幅(mm)
    560
  • 袖丈(mm)
    280
  • 着丈(mm)
    790
  • 素材
    ライトツイル ポリエステル65%・綿35%
  • 詳細カラー
    グリーン×ライトベージュ
  • JANコード
    4932514374758
  • ボタン1
    プラスチック
  • 胸廻(cm)
    143
1着
6L
580
290
810

3日目

3,274

5326-015-6L
型番 : 5326-015-6L
通常出荷日 3日目
通常単価 3,274
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ワークシャツ
  • 色(系統)
  • 袖形状
    半袖
  • 帯電防止素材
    あり
  • サイズ
    6L
  • 肩幅(mm)
    580
  • 袖丈(mm)
    290
  • 着丈(mm)
    810
  • 素材
    ライトツイル ポリエステル65%・綿35%
  • 詳細カラー
    グリーン×ライトベージュ
  • JANコード
    4932514374765
  • ボタン1
    プラスチック
  • 胸廻(cm)
    155
1着
L
480
250
750

3日目

2,442

5326-015-L
型番 : 5326-015-L
通常出荷日 3日目
通常単価 2,442
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ワークシャツ
  • 色(系統)
  • 袖形状
    半袖
  • 帯電防止素材
    あり
  • サイズ
    L
  • 肩幅(mm)
    480
  • 袖丈(mm)
    250
  • 着丈(mm)
    750
  • 素材
    ライトツイル ポリエステル65%・綿35%
  • 詳細カラー
    グリーン×ライトベージュ
  • JANコード
    4932514374710
  • ボタン1
    プラスチック
  • 胸廻(cm)
    118
1着
LL
500
260
770

3日目

2,442

5326-015-LL
型番 : 5326-015-LL
通常出荷日 3日目
通常単価 2,442
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ワークシャツ
  • 色(系統)
  • 袖形状
    半袖
  • 帯電防止素材
    あり
  • サイズ
    LL
  • 肩幅(mm)
    500
  • 袖丈(mm)
    260
  • 着丈(mm)
    770
  • 素材
    ライトツイル ポリエステル65%・綿35%
  • 詳細カラー
    グリーン×ライトベージュ
  • JANコード
    4932514374727
  • ボタン1
    プラスチック
  • 胸廻(cm)
    122
1着
M
460
240
730

3日目

2,442

5326-015-M
型番 : 5326-015-M
通常出荷日 3日目
通常単価 2,442
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ワークシャツ
  • 色(系統)
  • 袖形状
    半袖
  • 帯電防止素材
    あり
  • サイズ
    M
  • 肩幅(mm)
    460
  • 袖丈(mm)
    240
  • 着丈(mm)
    730
  • 素材
    ライトツイル ポリエステル65%・綿35%
  • 詳細カラー
    グリーン×ライトベージュ
  • JANコード
    4932514374703
  • ボタン1
    プラスチック
  • 胸廻(cm)
    114
1着
S
440
230
710

3日目

2,442

5326-015-S
型番 : 5326-015-S
通常出荷日 3日目
通常単価 2,442
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ワークシャツ
  • 色(系統)
  • 袖形状
    半袖
  • 帯電防止素材
    あり
  • サイズ
    S
  • 肩幅(mm)
    440
  • 袖丈(mm)
    230
  • 着丈(mm)
    710
  • 素材
    ライトツイル ポリエステル65%・綿35%
  • 詳細カラー
    グリーン×ライトベージュ
  • JANコード
    4932514374697
  • ボタン1
    プラスチック
  • 胸廻(cm)
    110
1着
SS
420
230
690

3日目

2,442

5326-015-SS
型番 : 5326-015-SS
通常出荷日 3日目
通常単価 2,442
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ワークシャツ
  • 色(系統)
  • 袖形状
    半袖
  • 帯電防止素材
    あり
  • サイズ
    SS
  • 肩幅(mm)
    420
  • 袖丈(mm)
    230
  • 着丈(mm)
    690
  • 素材
    ライトツイル ポリエステル65%・綿35%
  • 詳細カラー
    グリーン×ライトベージュ
  • JANコード
    4932514669700
  • ボタン1
    プラスチック
  • 胸廻(cm)
    106
1着
3L
520
270
770

3日目

2,580

5326-019-3L
型番 : 5326-019-3L
通常出荷日 3日目
通常単価 2,580
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ワークシャツ
  • 色(系統)
  • 袖形状
    半袖
  • 帯電防止素材
    あり
  • サイズ
    3L
  • 肩幅(mm)
    520
  • 袖丈(mm)
    270
  • 着丈(mm)
    770
  • 素材
    ライトツイル ポリエステル65%・綿35%
  • 詳細カラー
    マスタード×オリーブ
  • JANコード
    4932514600314
  • ボタン1
    プラスチック
  • 胸廻(cm)
    126
1着
4L
540
280
770

3日目

2,719

5326-019-4L
型番 : 5326-019-4L
通常出荷日 3日目
通常単価 2,719
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ワークシャツ
  • 色(系統)
  • 袖形状
    半袖
  • 帯電防止素材
    あり
  • サイズ
    4L
  • 肩幅(mm)
    540
  • 袖丈(mm)
    280
  • 着丈(mm)
    770
  • 素材
    ライトツイル ポリエステル65%・綿35%
  • 詳細カラー
    マスタード×オリーブ
  • JANコード
    4932514600321
  • ボタン1
    プラスチック
  • 胸廻(cm)
    130
1着
5L
560
280
790

3日目

2,858

5326-019-5L
型番 : 5326-019-5L
通常出荷日 3日目
通常単価 2,858
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ワークシャツ
  • 色(系統)
  • 袖形状
    半袖
  • 帯電防止素材
    あり
  • サイズ
    5L
  • 肩幅(mm)
    560
  • 袖丈(mm)
    280
  • 着丈(mm)
    790
  • 素材
    ライトツイル ポリエステル65%・綿35%
  • 詳細カラー
    マスタード×オリーブ
  • JANコード
    4932514600338
  • ボタン1
    プラスチック
  • 胸廻(cm)
    143
1着
6L
580
290
810

3日目

3,274

5326-019-6L
型番 : 5326-019-6L
通常出荷日 3日目
通常単価 3,274
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ワークシャツ
  • 色(系統)
  • 袖形状
    半袖
  • 帯電防止素材
    あり
  • サイズ
    6L
  • 肩幅(mm)
    580
  • 袖丈(mm)
    290
  • 着丈(mm)
    810
  • 素材
    ライトツイル ポリエステル65%・綿35%
  • 詳細カラー
    マスタード×オリーブ
  • JANコード
    4932514600345
  • ボタン1
    プラスチック
  • 胸廻(cm)
    155
1着
L
480
250
750

3日目

2,442

5326-019-L
型番 : 5326-019-L
通常出荷日 3日目
通常単価 2,442
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ワークシャツ
  • 色(系統)
  • 袖形状
    半袖
  • 帯電防止素材
    あり
  • サイズ
    L
  • 肩幅(mm)
    480
  • 袖丈(mm)
    250
  • 着丈(mm)
    750
  • 素材
    ライトツイル ポリエステル65%・綿35%
  • 詳細カラー
    マスタード×オリーブ
  • JANコード
    4932514600291
  • ボタン1
    プラスチック
  • 胸廻(cm)
    118
1着
LL
500
260
770

3日目

2,442

5326-019-LL
型番 : 5326-019-LL
通常出荷日 3日目
通常単価 2,442
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ワークシャツ
  • 色(系統)
  • 袖形状
    半袖
  • 帯電防止素材
    あり
  • サイズ
    LL
  • 肩幅(mm)
    500
  • 袖丈(mm)
    260
  • 着丈(mm)
    770
  • 素材
    ライトツイル ポリエステル65%・綿35%
  • 詳細カラー
    マスタード×オリーブ
  • JANコード
    4932514600307
  • ボタン1
    プラスチック
  • 胸廻(cm)
    122
1着
M
460
240
730

3日目

2,442

5326-019-M
型番 : 5326-019-M
通常出荷日 3日目
通常単価 2,442
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ワークシャツ
  • 色(系統)
  • 袖形状
    半袖
  • 帯電防止素材
    あり
  • サイズ
    M
  • 肩幅(mm)
    460
  • 袖丈(mm)
    240
  • 着丈(mm)
    730
  • 素材
    ライトツイル ポリエステル65%・綿35%
  • 詳細カラー
    マスタード×オリーブ
  • JANコード
    4932514600284
  • ボタン1
    プラスチック
  • 胸廻(cm)
    114
1着
S
440
230
710

3日目

2,442

5326-019-S
型番 : 5326-019-S
通常出荷日 3日目
通常単価 2,442
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ワークシャツ
  • 色(系統)
  • 袖形状
    半袖
  • 帯電防止素材
    あり
  • サイズ
    S
  • 肩幅(mm)
    440
  • 袖丈(mm)
    230
  • 着丈(mm)
    710
  • 素材
    ライトツイル ポリエステル65%・綿35%
  • 詳細カラー
    マスタード×オリーブ
  • JANコード
    4932514600277
  • ボタン1
    プラスチック
  • 胸廻(cm)
    110
1着
SS
420
230
690

3日目

2,442

5326-019-SS
型番 : 5326-019-SS
通常出荷日 3日目
通常単価 2,442
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ワークシャツ
  • 色(系統)
  • 袖形状
    半袖
  • 帯電防止素材
    あり
  • サイズ
    SS
  • 肩幅(mm)
    420
  • 袖丈(mm)
    230
  • 着丈(mm)
    690
  • 素材
    ライトツイル ポリエステル65%・綿35%
  • 詳細カラー
    マスタード×オリーブ
  • JANコード
    4932514669717
  • ボタン1
    プラスチック
  • 胸廻(cm)
    106
1着
3L
520
270
770

3日目

2,580

5326-027-3L
型番 : 5326-027-3L
通常出荷日 3日目
通常単価 2,580
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ワークシャツ
  • 色(系統)
  • 袖形状
    半袖
  • 帯電防止素材
    あり
  • サイズ
    3L
  • 肩幅(mm)
    520
  • 袖丈(mm)
    270
  • 着丈(mm)
    770
  • 素材
    ライトツイル ポリエステル65%・綿35%
  • 詳細カラー
    ターコイズ×ネイビー
  • JANコード
    4932514600130
  • ボタン1
    プラスチック
  • 胸廻(cm)
    126
1着
4L
540
280
770

3日目

2,719

5326-027-4L
型番 : 5326-027-4L
通常出荷日 3日目
通常単価 2,719
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ワークシャツ
  • 色(系統)
  • 袖形状
    半袖
  • 帯電防止素材
    あり
  • サイズ
    4L
  • 肩幅(mm)
    540
  • 袖丈(mm)
    280
  • 着丈(mm)
    770
  • 素材
    ライトツイル ポリエステル65%・綿35%
  • 詳細カラー
    ターコイズ×ネイビー
  • JANコード
    4932514600147
  • ボタン1
    プラスチック
  • 胸廻(cm)
    130
1着
5L
560
280
790

3日目

2,858

5326-027-5L
型番 : 5326-027-5L
通常出荷日 3日目
通常単価 2,858
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ワークシャツ
  • 色(系統)
  • 袖形状
    半袖
  • 帯電防止素材
    あり
  • サイズ
    5L
  • 肩幅(mm)
    560
  • 袖丈(mm)
    280
  • 着丈(mm)
    790
  • 素材
    ライトツイル ポリエステル65%・綿35%
  • 詳細カラー
    ターコイズ×ネイビー
  • JANコード
    4932514600154
  • ボタン1
    プラスチック
  • 胸廻(cm)
    143
1着
6L
580
290
810

3日目

3,274

5326-027-6L
型番 : 5326-027-6L
通常出荷日 3日目
通常単価 3,274
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ワークシャツ
  • 色(系統)
  • 袖形状
    半袖
  • 帯電防止素材
    あり
  • サイズ
    6L
  • 肩幅(mm)
    580
  • 袖丈(mm)
    290
  • 着丈(mm)
    810
  • 素材
    ライトツイル ポリエステル65%・綿35%
  • 詳細カラー
    ターコイズ×ネイビー
  • JANコード
    4932514600161
  • ボタン1
    プラスチック
  • 胸廻(cm)
    155
1着
L
480
250
750

3日目

2,442

5326-027-L
型番 : 5326-027-L
通常出荷日 3日目
通常単価 2,442
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ワークシャツ
  • 色(系統)
  • 袖形状
    半袖
  • 帯電防止素材
    あり
  • サイズ
    L
  • 肩幅(mm)
    480
  • 袖丈(mm)
    250
  • 着丈(mm)
    750
  • 素材
    ライトツイル ポリエステル65%・綿35%
  • 詳細カラー
    ターコイズ×ネイビー
  • JANコード
    4932514600116
  • ボタン1
    プラスチック
  • 胸廻(cm)
    118

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1
  2. 2
  3. 次へ >>

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)