17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テンキー電卓 MZ-20-SR-N

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

テンキー電卓

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MZ-20-SR-N

2021年08月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

パソコンとの接続でテンキーとして使用可能!1台2役の優れた電卓。
【特長】
・デスクに最適で、操作性に優れたミニジャストタイプ
・テンキーとして入力数値をそのままパソコンへ送信できる、USBケーブル接続タイプ
・送信したい数値のみをパソコンへ送信することも可能
・消費税の税込・税抜計算が行える
・税率も自由に設定でき、税金額も表示
・従来モデルよりも、表示&文字サイズともに大きく表示
・次のキーを入力する際、前のキーを離す途中から押しはじめても入力できる、早打ち機能付き
・従来の太陽電池付き電卓と異なり、計算途中で光がさえぎられても、内蔵電池によって計算内容を保護
・TWO WAY POWER(LR44×1)
・電池寿命:約3年
【機能】
・税計算、時間計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、+/-(サインチェンジ)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、傾斜表示、プラスチックキー、オートパワーオフ、メモリー数 1
【用途】
・卓上用に
・伝票などの集計計算に

指定中の仕様・寸法情報

桁数
12桁
JANコード
4971850172536
質量(g)
175
横(mm)
104
厚さ(mm)
34.5
縦(mm)
152.5
内容量
1個
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト