AZ-5573 レディースシャーリングパンツ(1タック)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AZ-5573 レディースシャーリングパンツ(1タック)

通常単価:
2,899円~
通常出荷日:
3日目~

【特長】
・腕や肩の動きやすさを追求したムービンカットがさらに進化。
・環境に配慮した素材と安全を考慮したデザイン
・帯電防止
・素材:アフターペットライトツイル ポリエステル65%・綿35%・(再生ポリエステル)55%
・ファスナー:エフロンR(スライダー:金属)

基本スペック

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1本
  • 解除
色(系統)

絞り込み

  • 解除
詳細カラー

絞り込み

  • アイボリー
  • アースグリーン
  • シルバーグレー
  • ディープネイビー
  • ミストバイオレット
  • ロイヤルブルー
  • ワインレッド
  • 解除
サイズ詳細

絞り込み

  • 3L
  • 4L
  • 5L
  • L
  • LL
  • M
  • S
  • 解除
ウエスト(cm)

絞り込み

  • 60~67
  • 65~71
  • 69~75
  • 73~79
  • 77~83
  • 81~89
  • 87~95
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4932514825175
  • 4932514825182
  • 4932514825199
  • 4932514825205
  • 4932514825212
  • 4932514825229
  • 4932514825236
  • 4932514825243
  • 4932514825250
  • 4932514825267
  • 4932514825274
  • 4932514825281
  • 4932514825731
  • 4932514825748
  • 4932514825755
  • 4932514825762
  • 4932514825779
  • 4932514825786
  • 4932514825793
  • 4932514825809
  • 4932514825816
  • 4932514825823
  • 4932514825830
  • 4932514825847
  • 4932514825854
  • 4932514825861
  • 4932514825878
  • 4932514825885
  • 4932514825892
  • 4932514825908
  • 4932514825915
  • 4932514825922
  • 4932514825939
  • 4932514825946
  • 4932514825953
  • 4932514825960
  • 4932514825977
  • 4932514825984
  • 4932514825991
  • 4932514826004
  • 4932514826219
  • 4932514826226
  • 4932514826233
  • 4932514826240
  • 4932514826257
  • 4932514826929
  • 4932514826936
  • 4932514826943
  • 4932514826950
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1本
アイボリー
3L
77~83
4932514825212

3日目

2,969

5573-001-3L
型番 : 5573-001-3L
通常出荷日 3日目
通常単価 2,969
内容量 1本

スペック

  • 商品分類
    パンツ
  • 色(系統)
  • メイン素材
    ポリエステル65%・綿35%・(再生ポリエステル)55%
  • 股下
    72
  • 詳細カラー
    アイボリー
  • サイズ詳細
    3L
  • ウエスト(cm)
    77~83
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514825212
1本
アイボリー
4L
81~89
4932514825229

3日目

2,969

5573-001-4L
型番 : 5573-001-4L
通常出荷日 3日目
通常単価 2,969
内容量 1本

スペック

  • 商品分類
    パンツ
  • 色(系統)
  • メイン素材
    ポリエステル65%・綿35%・(再生ポリエステル)55%
  • 股下
    72
  • 詳細カラー
    アイボリー
  • サイズ詳細
    4L
  • ウエスト(cm)
    81~89
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514825229
1本
アイボリー
5L
87~95
4932514825236

お見積り

3,038

5573-001-5L
型番 : 5573-001-5L
通常出荷日 お見積り
通常単価 3,038
内容量 1本

スペック

  • 商品分類
    パンツ
  • 色(系統)
  • メイン素材
    ポリエステル65%・綿35%・(再生ポリエステル)55%
  • 股下
    72
  • 詳細カラー
    アイボリー
  • サイズ詳細
    5L
  • ウエスト(cm)
    87~95
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514825236
1本
アイボリー
L
69~75
4932514825199

3日目

2,899

5573-001-L
型番 : 5573-001-L
通常出荷日 3日目
通常単価 2,899
内容量 1本

スペック

  • 商品分類
    パンツ
  • 色(系統)
  • メイン素材
    ポリエステル65%・綿35%・(再生ポリエステル)55%
  • 股下
    72
  • 詳細カラー
    アイボリー
  • サイズ詳細
    L
  • ウエスト(cm)
    69~75
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514825199
1本
アイボリー
LL
73~79
4932514825205

3日目

2,899

5573-001-LL
型番 : 5573-001-LL
通常出荷日 3日目
通常単価 2,899
内容量 1本

スペック

  • 商品分類
    パンツ
  • 色(系統)
  • メイン素材
    ポリエステル65%・綿35%・(再生ポリエステル)55%
  • 股下
    72
  • 詳細カラー
    アイボリー
  • サイズ詳細
    LL
  • ウエスト(cm)
    73~79
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514825205
1本
アイボリー
M
65~71
4932514825182

3日目

2,899

5573-001-M
型番 : 5573-001-M
通常出荷日 3日目
通常単価 2,899
内容量 1本

スペック

  • 商品分類
    パンツ
  • 色(系統)
  • メイン素材
    ポリエステル65%・綿35%・(再生ポリエステル)55%
  • 股下
    72
  • 詳細カラー
    アイボリー
  • サイズ詳細
    M
  • ウエスト(cm)
    65~71
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514825182
1本
アイボリー
S
60~67
4932514825175

3日目

2,899

5573-001-S
型番 : 5573-001-S
通常出荷日 3日目
通常単価 2,899
内容量 1本

スペック

  • 商品分類
    パンツ
  • 色(系統)
  • メイン素材
    ポリエステル65%・綿35%・(再生ポリエステル)55%
  • 股下
    72
  • 詳細カラー
    アイボリー
  • サイズ詳細
    S
  • ウエスト(cm)
    60~67
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514825175
1本
シルバーグレー
3L
77~83
4932514825281

3日目

2,969

5573-003-3L
型番 : 5573-003-3L
通常出荷日 3日目
通常単価 2,969
内容量 1本

スペック

  • 商品分類
    パンツ
  • 色(系統)
  • メイン素材
    ポリエステル65%・綿35%・(再生ポリエステル)55%
  • 股下
    72
  • 詳細カラー
    シルバーグレー
  • サイズ詳細
    3L
  • ウエスト(cm)
    77~83
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514825281
1本
シルバーグレー
4L
81~89
4932514825731

3日目

2,969

5573-003-4L
型番 : 5573-003-4L
通常出荷日 3日目
通常単価 2,969
内容量 1本

スペック

  • 商品分類
    パンツ
  • 色(系統)
  • メイン素材
    ポリエステル65%・綿35%・(再生ポリエステル)55%
  • 股下
    72
  • 詳細カラー
    シルバーグレー
  • サイズ詳細
    4L
  • ウエスト(cm)
    81~89
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514825731
1本
シルバーグレー
5L
87~95
4932514825748

3日目

3,038

5573-003-5L
型番 : 5573-003-5L
通常出荷日 3日目
通常単価 3,038
内容量 1本

スペック

  • 商品分類
    パンツ
  • 色(系統)
  • メイン素材
    ポリエステル65%・綿35%・(再生ポリエステル)55%
  • 股下
    72
  • 詳細カラー
    シルバーグレー
  • サイズ詳細
    5L
  • ウエスト(cm)
    87~95
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514825748
1本
シルバーグレー
L
69~75
4932514825267

3日目

2,899

5573-003-L
型番 : 5573-003-L
通常出荷日 3日目
通常単価 2,899
内容量 1本

スペック

  • 商品分類
    パンツ
  • 色(系統)
  • メイン素材
    ポリエステル65%・綿35%・(再生ポリエステル)55%
  • 股下
    72
  • 詳細カラー
    シルバーグレー
  • サイズ詳細
    L
  • ウエスト(cm)
    69~75
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514825267
1本
シルバーグレー
LL
73~79
4932514825274

3日目

2,899

5573-003-LL
型番 : 5573-003-LL
通常出荷日 3日目
通常単価 2,899
内容量 1本

スペック

  • 商品分類
    パンツ
  • 色(系統)
  • メイン素材
    ポリエステル65%・綿35%・(再生ポリエステル)55%
  • 股下
    72
  • 詳細カラー
    シルバーグレー
  • サイズ詳細
    LL
  • ウエスト(cm)
    73~79
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514825274
1本
シルバーグレー
M
65~71
4932514825250

3日目

2,899

5573-003-M
型番 : 5573-003-M
通常出荷日 3日目
通常単価 2,899
内容量 1本

スペック

  • 商品分類
    パンツ
  • 色(系統)
  • メイン素材
    ポリエステル65%・綿35%・(再生ポリエステル)55%
  • 股下
    72
  • 詳細カラー
    シルバーグレー
  • サイズ詳細
    M
  • ウエスト(cm)
    65~71
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514825250
1本
シルバーグレー
S
60~67
4932514825243

3日目

2,899

5573-003-S
型番 : 5573-003-S
通常出荷日 3日目
通常単価 2,899
内容量 1本

スペック

  • 商品分類
    パンツ
  • 色(系統)
  • メイン素材
    ポリエステル65%・綿35%・(再生ポリエステル)55%
  • 股下
    72
  • 詳細カラー
    シルバーグレー
  • サイズ詳細
    S
  • ウエスト(cm)
    60~67
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514825243
1本
アースグリーン
3L
77~83
4932514825793

3日目

2,969

5573-005-3L
型番 : 5573-005-3L
通常出荷日 3日目
通常単価 2,969
内容量 1本

スペック

  • 商品分類
    パンツ
  • 色(系統)
  • メイン素材
    ポリエステル65%・綿35%・(再生ポリエステル)55%
  • 股下
    72
  • 詳細カラー
    アースグリーン
  • サイズ詳細
    3L
  • ウエスト(cm)
    77~83
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514825793
1本
アースグリーン
4L
81~89
4932514825809

3日目

2,969

5573-005-4L
型番 : 5573-005-4L
通常出荷日 3日目
通常単価 2,969
内容量 1本

スペック

  • 商品分類
    パンツ
  • 色(系統)
  • メイン素材
    ポリエステル65%・綿35%・(再生ポリエステル)55%
  • 股下
    72
  • 詳細カラー
    アースグリーン
  • サイズ詳細
    4L
  • ウエスト(cm)
    81~89
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514825809
1本
アースグリーン
5L
87~95
4932514825816

3日目

3,038

5573-005-5L
型番 : 5573-005-5L
通常出荷日 3日目
通常単価 3,038
内容量 1本

スペック

  • 商品分類
    パンツ
  • 色(系統)
  • メイン素材
    ポリエステル65%・綿35%・(再生ポリエステル)55%
  • 股下
    72
  • 詳細カラー
    アースグリーン
  • サイズ詳細
    5L
  • ウエスト(cm)
    87~95
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514825816
1本
アースグリーン
L
69~75
4932514825779

3日目

2,899

5573-005-L
型番 : 5573-005-L
通常出荷日 3日目
通常単価 2,899
内容量 1本

スペック

  • 商品分類
    パンツ
  • 色(系統)
  • メイン素材
    ポリエステル65%・綿35%・(再生ポリエステル)55%
  • 股下
    72
  • 詳細カラー
    アースグリーン
  • サイズ詳細
    L
  • ウエスト(cm)
    69~75
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514825779
1本
アースグリーン
LL
73~79
4932514825786

3日目

2,899

5573-005-LL
型番 : 5573-005-LL
通常出荷日 3日目
通常単価 2,899
内容量 1本

スペック

  • 商品分類
    パンツ
  • 色(系統)
  • メイン素材
    ポリエステル65%・綿35%・(再生ポリエステル)55%
  • 股下
    72
  • 詳細カラー
    アースグリーン
  • サイズ詳細
    LL
  • ウエスト(cm)
    73~79
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514825786
1本
アースグリーン
M
65~71
4932514825762

3日目

2,899

5573-005-M
型番 : 5573-005-M
通常出荷日 3日目
通常単価 2,899
内容量 1本

スペック

  • 商品分類
    パンツ
  • 色(系統)
  • メイン素材
    ポリエステル65%・綿35%・(再生ポリエステル)55%
  • 股下
    72
  • 詳細カラー
    アースグリーン
  • サイズ詳細
    M
  • ウエスト(cm)
    65~71
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514825762
1本
アースグリーン
S
60~67
4932514825755

3日目

2,899

5573-005-S
型番 : 5573-005-S
通常出荷日 3日目
通常単価 2,899
内容量 1本

スペック

  • 商品分類
    パンツ
  • 色(系統)
  • メイン素材
    ポリエステル65%・綿35%・(再生ポリエステル)55%
  • 股下
    72
  • 詳細カラー
    アースグリーン
  • サイズ詳細
    S
  • ウエスト(cm)
    60~67
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514825755
1本
ロイヤルブルー
3L
77~83
4932514825861

3日目

2,969

5573-006-3L
型番 : 5573-006-3L
通常出荷日 3日目
通常単価 2,969
内容量 1本

スペック

  • 商品分類
    パンツ
  • 色(系統)
  • メイン素材
    ポリエステル65%・綿35%・(再生ポリエステル)55%
  • 股下
    72
  • 詳細カラー
    ロイヤルブルー
  • サイズ詳細
    3L
  • ウエスト(cm)
    77~83
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514825861
1本
ロイヤルブルー
4L
81~89
4932514825878

3日目

2,969

5573-006-4L
型番 : 5573-006-4L
通常出荷日 3日目
通常単価 2,969
内容量 1本

スペック

  • 商品分類
    パンツ
  • 色(系統)
  • メイン素材
    ポリエステル65%・綿35%・(再生ポリエステル)55%
  • 股下
    72
  • 詳細カラー
    ロイヤルブルー
  • サイズ詳細
    4L
  • ウエスト(cm)
    81~89
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514825878
1本
ロイヤルブルー
5L
87~95
4932514825885

3日目

3,038

5573-006-5L
型番 : 5573-006-5L
通常出荷日 3日目
通常単価 3,038
内容量 1本

スペック

  • 商品分類
    パンツ
  • 色(系統)
  • メイン素材
    ポリエステル65%・綿35%・(再生ポリエステル)55%
  • 股下
    72
  • 詳細カラー
    ロイヤルブルー
  • サイズ詳細
    5L
  • ウエスト(cm)
    87~95
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514825885
1本
ロイヤルブルー
L
69~75
4932514825847

3日目

2,899

5573-006-L
型番 : 5573-006-L
通常出荷日 3日目
通常単価 2,899
内容量 1本

スペック

  • 商品分類
    パンツ
  • 色(系統)
  • メイン素材
    ポリエステル65%・綿35%・(再生ポリエステル)55%
  • 股下
    72
  • 詳細カラー
    ロイヤルブルー
  • サイズ詳細
    L
  • ウエスト(cm)
    69~75
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514825847
1本
ロイヤルブルー
LL
73~79
4932514825854

3日目

2,899

5573-006-LL
型番 : 5573-006-LL
通常出荷日 3日目
通常単価 2,899
内容量 1本

スペック

  • 商品分類
    パンツ
  • 色(系統)
  • メイン素材
    ポリエステル65%・綿35%・(再生ポリエステル)55%
  • 股下
    72
  • 詳細カラー
    ロイヤルブルー
  • サイズ詳細
    LL
  • ウエスト(cm)
    73~79
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514825854
1本
ロイヤルブルー
M
65~71
4932514825830

3日目

2,899

5573-006-M
型番 : 5573-006-M
通常出荷日 3日目
通常単価 2,899
内容量 1本

スペック

  • 商品分類
    パンツ
  • 色(系統)
  • メイン素材
    ポリエステル65%・綿35%・(再生ポリエステル)55%
  • 股下
    72
  • 詳細カラー
    ロイヤルブルー
  • サイズ詳細
    M
  • ウエスト(cm)
    65~71
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514825830
1本
ロイヤルブルー
S
60~67
4932514825823

3日目

2,899

5573-006-S
型番 : 5573-006-S
通常出荷日 3日目
通常単価 2,899
内容量 1本

スペック

  • 商品分類
    パンツ
  • 色(系統)
  • メイン素材
    ポリエステル65%・綿35%・(再生ポリエステル)55%
  • 股下
    72
  • 詳細カラー
    ロイヤルブルー
  • サイズ詳細
    S
  • ウエスト(cm)
    60~67
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514825823
1本
ディープネイビー
3L
77~83
4932514825939

3日目

2,969

5573-008-3L
型番 : 5573-008-3L
通常出荷日 3日目
通常単価 2,969
内容量 1本

スペック

  • 商品分類
    パンツ
  • 色(系統)
  • メイン素材
    ポリエステル65%・綿35%・(再生ポリエステル)55%
  • 股下
    72
  • 詳細カラー
    ディープネイビー
  • サイズ詳細
    3L
  • ウエスト(cm)
    77~83
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514825939
1本
ディープネイビー
4L
81~89
4932514825946

3日目

2,969

5573-008-4L
型番 : 5573-008-4L
通常出荷日 3日目
通常単価 2,969
内容量 1本

スペック

  • 商品分類
    パンツ
  • 色(系統)
  • メイン素材
    ポリエステル65%・綿35%・(再生ポリエステル)55%
  • 股下
    72
  • 詳細カラー
    ディープネイビー
  • サイズ詳細
    4L
  • ウエスト(cm)
    81~89
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514825946
1本
ディープネイビー
5L
87~95
4932514825953

3日目

3,038

5573-008-5L
型番 : 5573-008-5L
通常出荷日 3日目
通常単価 3,038
内容量 1本

スペック

  • 商品分類
    パンツ
  • 色(系統)
  • メイン素材
    ポリエステル65%・綿35%・(再生ポリエステル)55%
  • 股下
    72
  • 詳細カラー
    ディープネイビー
  • サイズ詳細
    5L
  • ウエスト(cm)
    87~95
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514825953
1本
ディープネイビー
L
69~75
4932514825915

3日目

2,899

5573-008-L
型番 : 5573-008-L
通常出荷日 3日目
通常単価 2,899
内容量 1本

スペック

  • 商品分類
    パンツ
  • 色(系統)
  • メイン素材
    ポリエステル65%・綿35%・(再生ポリエステル)55%
  • 股下
    72
  • 詳細カラー
    ディープネイビー
  • サイズ詳細
    L
  • ウエスト(cm)
    69~75
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514825915
1本
ディープネイビー
LL
73~79
4932514825922

3日目

2,899

5573-008-LL
型番 : 5573-008-LL
通常出荷日 3日目
通常単価 2,899
内容量 1本

スペック

  • 商品分類
    パンツ
  • 色(系統)
  • メイン素材
    ポリエステル65%・綿35%・(再生ポリエステル)55%
  • 股下
    72
  • 詳細カラー
    ディープネイビー
  • サイズ詳細
    LL
  • ウエスト(cm)
    73~79
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514825922
1本
ディープネイビー
M
65~71
4932514825908

3日目

2,899

5573-008-M
型番 : 5573-008-M
通常出荷日 3日目
通常単価 2,899
内容量 1本

スペック

  • 商品分類
    パンツ
  • 色(系統)
  • メイン素材
    ポリエステル65%・綿35%・(再生ポリエステル)55%
  • 股下
    72
  • 詳細カラー
    ディープネイビー
  • サイズ詳細
    M
  • ウエスト(cm)
    65~71
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514825908
1本
ディープネイビー
S
60~67
4932514825892

3日目

2,899

5573-008-S
型番 : 5573-008-S
通常出荷日 3日目
通常単価 2,899
内容量 1本

スペック

  • 商品分類
    パンツ
  • 色(系統)
  • メイン素材
    ポリエステル65%・綿35%・(再生ポリエステル)55%
  • 股下
    72
  • 詳細カラー
    ディープネイビー
  • サイズ詳細
    S
  • ウエスト(cm)
    60~67
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514825892
1本
ワインレッド
3L
77~83
4932514826004

3日目

2,969

5573-009-3L
型番 : 5573-009-3L
通常出荷日 3日目
通常単価 2,969
内容量 1本

スペック

  • 商品分類
    パンツ
  • 色(系統)
  • メイン素材
    ポリエステル65%・綿35%・(再生ポリエステル)55%
  • 股下
    72
  • 詳細カラー
    ワインレッド
  • サイズ詳細
    3L
  • ウエスト(cm)
    77~83
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514826004
1本
ワインレッド
4L
81~89
4932514826219

3日目

2,969

5573-009-4L
型番 : 5573-009-4L
通常出荷日 3日目
通常単価 2,969
内容量 1本

スペック

  • 商品分類
    パンツ
  • 色(系統)
  • メイン素材
    ポリエステル65%・綿35%・(再生ポリエステル)55%
  • 股下
    72
  • 詳細カラー
    ワインレッド
  • サイズ詳細
    4L
  • ウエスト(cm)
    81~89
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514826219
1本
ワインレッド
5L
87~95
4932514826226

3日目

3,038

5573-009-5L
型番 : 5573-009-5L
通常出荷日 3日目
通常単価 3,038
内容量 1本

スペック

  • 商品分類
    パンツ
  • 色(系統)
  • メイン素材
    ポリエステル65%・綿35%・(再生ポリエステル)55%
  • 股下
    72
  • 詳細カラー
    ワインレッド
  • サイズ詳細
    5L
  • ウエスト(cm)
    87~95
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514826226
1本
ワインレッド
L
69~75
4932514825984

3日目

2,899

5573-009-L
型番 : 5573-009-L
通常出荷日 3日目
通常単価 2,899
内容量 1本

スペック

  • 商品分類
    パンツ
  • 色(系統)
  • メイン素材
    ポリエステル65%・綿35%・(再生ポリエステル)55%
  • 股下
    72
  • 詳細カラー
    ワインレッド
  • サイズ詳細
    L
  • ウエスト(cm)
    69~75
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514825984
1本
ワインレッド
LL
73~79
4932514825991

3日目

2,899

5573-009-LL
型番 : 5573-009-LL
通常出荷日 3日目
通常単価 2,899
内容量 1本

スペック

  • 商品分類
    パンツ
  • 色(系統)
  • メイン素材
    ポリエステル65%・綿35%・(再生ポリエステル)55%
  • 股下
    72
  • 詳細カラー
    ワインレッド
  • サイズ詳細
    LL
  • ウエスト(cm)
    73~79
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514825991
1本
ワインレッド
M
65~71
4932514825977

3日目

2,899

5573-009-M
型番 : 5573-009-M
通常出荷日 3日目
通常単価 2,899
内容量 1本

スペック

  • 商品分類
    パンツ
  • 色(系統)
  • メイン素材
    ポリエステル65%・綿35%・(再生ポリエステル)55%
  • 股下
    72
  • 詳細カラー
    ワインレッド
  • サイズ詳細
    M
  • ウエスト(cm)
    65~71
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514825977
1本
ワインレッド
S
60~67
4932514825960

3日目

2,899

5573-009-S
型番 : 5573-009-S
通常出荷日 3日目
通常単価 2,899
内容量 1本

スペック

  • 商品分類
    パンツ
  • 色(系統)
  • メイン素材
    ポリエステル65%・綿35%・(再生ポリエステル)55%
  • 股下
    72
  • 詳細カラー
    ワインレッド
  • サイズ詳細
    S
  • ウエスト(cm)
    60~67
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514825960
1本
ミストバイオレット
3L
77~83
4932514826936

3日目

2,969

5573-076-3L
型番 : 5573-076-3L
通常出荷日 3日目
通常単価 2,969
内容量 1本

スペック

  • 商品分類
    パンツ
  • 色(系統)
  • メイン素材
    ポリエステル65%・綿35%・(再生ポリエステル)55%
  • 股下
    72
  • 詳細カラー
    ミストバイオレット
  • サイズ詳細
    3L
  • ウエスト(cm)
    77~83
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514826936
1本
ミストバイオレット
4L
81~89
4932514826943

3日目

2,969

5573-076-4L
型番 : 5573-076-4L
通常出荷日 3日目
通常単価 2,969
内容量 1本

スペック

  • 商品分類
    パンツ
  • 色(系統)
  • メイン素材
    ポリエステル65%・綿35%・(再生ポリエステル)55%
  • 股下
    72
  • 詳細カラー
    ミストバイオレット
  • サイズ詳細
    4L
  • ウエスト(cm)
    81~89
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514826943
1本
ミストバイオレット
5L
87~95
4932514826950

3日目

3,038

5573-076-5L
型番 : 5573-076-5L
通常出荷日 3日目
通常単価 3,038
内容量 1本

スペック

  • 商品分類
    パンツ
  • 色(系統)
  • メイン素材
    ポリエステル65%・綿35%・(再生ポリエステル)55%
  • 股下
    72
  • 詳細カラー
    ミストバイオレット
  • サイズ詳細
    5L
  • ウエスト(cm)
    87~95
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514826950
1本
ミストバイオレット
L
69~75
4932514826257

3日目

2,899

5573-076-L
型番 : 5573-076-L
通常出荷日 3日目
通常単価 2,899
内容量 1本

スペック

  • 商品分類
    パンツ
  • 色(系統)
  • メイン素材
    ポリエステル65%・綿35%・(再生ポリエステル)55%
  • 股下
    72
  • 詳細カラー
    ミストバイオレット
  • サイズ詳細
    L
  • ウエスト(cm)
    69~75
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514826257
1本
ミストバイオレット
LL
73~79
4932514826929

3日目

2,899

5573-076-LL
型番 : 5573-076-LL
通常出荷日 3日目
通常単価 2,899
内容量 1本

スペック

  • 商品分類
    パンツ
  • 色(系統)
  • メイン素材
    ポリエステル65%・綿35%・(再生ポリエステル)55%
  • 股下
    72
  • 詳細カラー
    ミストバイオレット
  • サイズ詳細
    LL
  • ウエスト(cm)
    73~79
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514826929
1本
ミストバイオレット
M
65~71
4932514826240

3日目

2,899

5573-076-M
型番 : 5573-076-M
通常出荷日 3日目
通常単価 2,899
内容量 1本

スペック

  • 商品分類
    パンツ
  • 色(系統)
  • メイン素材
    ポリエステル65%・綿35%・(再生ポリエステル)55%
  • 股下
    72
  • 詳細カラー
    ミストバイオレット
  • サイズ詳細
    M
  • ウエスト(cm)
    65~71
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514826240
1本
ミストバイオレット
S
60~67
4932514826233

3日目

2,899

5573-076-S
型番 : 5573-076-S
通常出荷日 3日目
通常単価 2,899
内容量 1本

スペック

  • 商品分類
    パンツ
  • 色(系統)
  • メイン素材
    ポリエステル65%・綿35%・(再生ポリエステル)55%
  • 股下
    72
  • 詳細カラー
    ミストバイオレット
  • サイズ詳細
    S
  • ウエスト(cm)
    60~67
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514826233

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

AZ-5573 レディースシャーリングパンツ(1タック)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)