AZ-5328 半袖スモック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AZ-5328 半袖スモック

通常単価:
2,747円~
通常出荷日:
3日目

【特長】
・独自開発した立体パーム構成ムービンカットで、腕・肩部分に驚異的な動きやすさを実現。
・帯電防止
・素材:ライトツイル ポリエステル65%・綿35%
・ボタン:糸付ボタン

基本スペック

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1着
  • 解除
色(系統)

絞り込み

  • 解除
詳細カラー

絞り込み

  • グリーン×シルバーグレー
  • サックス×ネイビー
  • ピンク×シルバーグレー
  • ミストバイオレット×ネイビー
  • 解除
サイズ詳細

絞り込み

  • 3L
  • 4L
  • 5L
  • L
  • LL
  • M
  • S
  • 解除
着丈(cm)

絞り込み

  • 66
  • 68
  • 70
  • 72
  • 74
  • 解除
胸廻(cm)

絞り込み

  • 100
  • 104
  • 108
  • 112
  • 120
  • 128
  • 138
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1着
サックス×ネイビー
3L
72
120

3日目

2,886

5328-007-3L
型番 : 5328-007-3L
通常出荷日 3日目
通常単価 2,886
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ジャケット
  • 色(系統)
  • 袖形状
    半袖
  • メイン素材
    ポリエステル65%・綿35%
  • 詳細カラー
    サックス×ネイビー
  • サイズ詳細
    3L
  • 着丈(cm)
    72
  • 胸廻(cm)
    120
  • 桁丈(cm)
    48
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514846057
1着
サックス×ネイビー
4L
74
128

3日目

3,024

5328-007-4L
型番 : 5328-007-4L
通常出荷日 3日目
通常単価 3,024
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ジャケット
  • 色(系統)
  • 袖形状
    半袖
  • メイン素材
    ポリエステル65%・綿35%
  • 詳細カラー
    サックス×ネイビー
  • サイズ詳細
    4L
  • 着丈(cm)
    74
  • 胸廻(cm)
    128
  • 桁丈(cm)
    49
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514846064
1着
サックス×ネイビー
5L
74
138

3日目

3,163

5328-007-5L
型番 : 5328-007-5L
通常出荷日 3日目
通常単価 3,163
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ジャケット
  • 色(系統)
  • 袖形状
    半袖
  • メイン素材
    ポリエステル65%・綿35%
  • 詳細カラー
    サックス×ネイビー
  • サイズ詳細
    5L
  • 着丈(cm)
    74
  • 胸廻(cm)
    138
  • 桁丈(cm)
    50
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514846071
1着
サックス×ネイビー
L
70
108

3日目

2,747

5328-007-L
型番 : 5328-007-L
通常出荷日 3日目
通常単価 2,747
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ジャケット
  • 色(系統)
  • 袖形状
    半袖
  • メイン素材
    ポリエステル65%・綿35%
  • 詳細カラー
    サックス×ネイビー
  • サイズ詳細
    L
  • 着丈(cm)
    70
  • 胸廻(cm)
    108
  • 桁丈(cm)
    45
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514846033
1着
サックス×ネイビー
LL
72
112

3日目

2,747

5328-007-LL
型番 : 5328-007-LL
通常出荷日 3日目
通常単価 2,747
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ジャケット
  • 色(系統)
  • 袖形状
    半袖
  • メイン素材
    ポリエステル65%・綿35%
  • 詳細カラー
    サックス×ネイビー
  • サイズ詳細
    LL
  • 着丈(cm)
    72
  • 胸廻(cm)
    112
  • 桁丈(cm)
    46.5
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514846040
1着
サックス×ネイビー
M
68
104

3日目

2,747

5328-007-M
型番 : 5328-007-M
通常出荷日 3日目
通常単価 2,747
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ジャケット
  • 色(系統)
  • 袖形状
    半袖
  • メイン素材
    ポリエステル65%・綿35%
  • 詳細カラー
    サックス×ネイビー
  • サイズ詳細
    M
  • 着丈(cm)
    68
  • 胸廻(cm)
    104
  • 桁丈(cm)
    43.5
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514846026
1着
サックス×ネイビー
S
66
100

3日目

2,747

5328-007-S
型番 : 5328-007-S
通常出荷日 3日目
通常単価 2,747
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ジャケット
  • 色(系統)
  • 袖形状
    半袖
  • メイン素材
    ポリエステル65%・綿35%
  • 詳細カラー
    サックス×ネイビー
  • サイズ詳細
    S
  • 着丈(cm)
    66
  • 胸廻(cm)
    100
  • 桁丈(cm)
    42
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514846019
1着
グリーン×シルバーグレー
3L
72
120

3日目

2,886

5328-015-3L
型番 : 5328-015-3L
通常出荷日 3日目
通常単価 2,886
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ジャケット
  • 色(系統)
  • 袖形状
    半袖
  • メイン素材
    ポリエステル65%・綿35%
  • 詳細カラー
    グリーン×シルバーグレー
  • サイズ詳細
    3L
  • 着丈(cm)
    72
  • 胸廻(cm)
    120
  • 桁丈(cm)
    48
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514846125
1着
グリーン×シルバーグレー
4L
74
128

3日目

3,024

5328-015-4L
型番 : 5328-015-4L
通常出荷日 3日目
通常単価 3,024
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ジャケット
  • 色(系統)
  • 袖形状
    半袖
  • メイン素材
    ポリエステル65%・綿35%
  • 詳細カラー
    グリーン×シルバーグレー
  • サイズ詳細
    4L
  • 着丈(cm)
    74
  • 胸廻(cm)
    128
  • 桁丈(cm)
    49
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514846132
1着
グリーン×シルバーグレー
5L
74
138

3日目

3,163

5328-015-5L
型番 : 5328-015-5L
通常出荷日 3日目
通常単価 3,163
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ジャケット
  • 色(系統)
  • 袖形状
    半袖
  • メイン素材
    ポリエステル65%・綿35%
  • 詳細カラー
    グリーン×シルバーグレー
  • サイズ詳細
    5L
  • 着丈(cm)
    74
  • 胸廻(cm)
    138
  • 桁丈(cm)
    50
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514846149
1着
グリーン×シルバーグレー
L
70
108

3日目

2,747

5328-015-L
型番 : 5328-015-L
通常出荷日 3日目
通常単価 2,747
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ジャケット
  • 色(系統)
  • 袖形状
    半袖
  • メイン素材
    ポリエステル65%・綿35%
  • 詳細カラー
    グリーン×シルバーグレー
  • サイズ詳細
    L
  • 着丈(cm)
    70
  • 胸廻(cm)
    108
  • 桁丈(cm)
    45
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514846101
1着
グリーン×シルバーグレー
LL
72
112

3日目

2,747

5328-015-LL
型番 : 5328-015-LL
通常出荷日 3日目
通常単価 2,747
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ジャケット
  • 色(系統)
  • 袖形状
    半袖
  • メイン素材
    ポリエステル65%・綿35%
  • 詳細カラー
    グリーン×シルバーグレー
  • サイズ詳細
    LL
  • 着丈(cm)
    72
  • 胸廻(cm)
    112
  • 桁丈(cm)
    46.5
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514846118
1着
グリーン×シルバーグレー
M
68
104

3日目

2,747

5328-015-M
型番 : 5328-015-M
通常出荷日 3日目
通常単価 2,747
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ジャケット
  • 色(系統)
  • 袖形状
    半袖
  • メイン素材
    ポリエステル65%・綿35%
  • 詳細カラー
    グリーン×シルバーグレー
  • サイズ詳細
    M
  • 着丈(cm)
    68
  • 胸廻(cm)
    104
  • 桁丈(cm)
    43.5
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514846095
1着
グリーン×シルバーグレー
S
66
100

3日目

2,747

5328-015-S
型番 : 5328-015-S
通常出荷日 3日目
通常単価 2,747
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ジャケット
  • 色(系統)
  • 袖形状
    半袖
  • メイン素材
    ポリエステル65%・綿35%
  • 詳細カラー
    グリーン×シルバーグレー
  • サイズ詳細
    S
  • 着丈(cm)
    66
  • 胸廻(cm)
    100
  • 桁丈(cm)
    42
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514846088
1着
ピンク×シルバーグレー
3L
72
120

3日目

2,886

5328-060-3L
型番 : 5328-060-3L
通常出荷日 3日目
通常単価 2,886
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ジャケット
  • 色(系統)
  • 袖形状
    半袖
  • メイン素材
    ポリエステル65%・綿35%
  • 詳細カラー
    ピンク×シルバーグレー
  • サイズ詳細
    3L
  • 着丈(cm)
    72
  • 胸廻(cm)
    120
  • 桁丈(cm)
    48
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514846194
1着
ピンク×シルバーグレー
4L
74
128

3日目

3,024

5328-060-4L
型番 : 5328-060-4L
通常出荷日 3日目
通常単価 3,024
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ジャケット
  • 色(系統)
  • 袖形状
    半袖
  • メイン素材
    ポリエステル65%・綿35%
  • 詳細カラー
    ピンク×シルバーグレー
  • サイズ詳細
    4L
  • 着丈(cm)
    74
  • 胸廻(cm)
    128
  • 桁丈(cm)
    49
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514846200
1着
ピンク×シルバーグレー
5L
74
138

3日目

3,163

5328-060-5L
型番 : 5328-060-5L
通常出荷日 3日目
通常単価 3,163
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ジャケット
  • 色(系統)
  • 袖形状
    半袖
  • メイン素材
    ポリエステル65%・綿35%
  • 詳細カラー
    ピンク×シルバーグレー
  • サイズ詳細
    5L
  • 着丈(cm)
    74
  • 胸廻(cm)
    138
  • 桁丈(cm)
    50
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514846217
1着
ピンク×シルバーグレー
L
70
108

3日目

2,747

5328-060-L
型番 : 5328-060-L
通常出荷日 3日目
通常単価 2,747
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ジャケット
  • 色(系統)
  • 袖形状
    半袖
  • メイン素材
    ポリエステル65%・綿35%
  • 詳細カラー
    ピンク×シルバーグレー
  • サイズ詳細
    L
  • 着丈(cm)
    70
  • 胸廻(cm)
    108
  • 桁丈(cm)
    45
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514846170
1着
ピンク×シルバーグレー
LL
72
112

3日目

2,747

5328-060-LL
型番 : 5328-060-LL
通常出荷日 3日目
通常単価 2,747
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ジャケット
  • 色(系統)
  • 袖形状
    半袖
  • メイン素材
    ポリエステル65%・綿35%
  • 詳細カラー
    ピンク×シルバーグレー
  • サイズ詳細
    LL
  • 着丈(cm)
    72
  • 胸廻(cm)
    112
  • 桁丈(cm)
    46.5
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514846187
1着
ピンク×シルバーグレー
M
68
104

3日目

2,747

5328-060-M
型番 : 5328-060-M
通常出荷日 3日目
通常単価 2,747
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ジャケット
  • 色(系統)
  • 袖形状
    半袖
  • メイン素材
    ポリエステル65%・綿35%
  • 詳細カラー
    ピンク×シルバーグレー
  • サイズ詳細
    M
  • 着丈(cm)
    68
  • 胸廻(cm)
    104
  • 桁丈(cm)
    43.5
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514846163
1着
ピンク×シルバーグレー
S
66
100

3日目

2,747

5328-060-S
型番 : 5328-060-S
通常出荷日 3日目
通常単価 2,747
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ジャケット
  • 色(系統)
  • 袖形状
    半袖
  • メイン素材
    ポリエステル65%・綿35%
  • 詳細カラー
    ピンク×シルバーグレー
  • サイズ詳細
    S
  • 着丈(cm)
    66
  • 胸廻(cm)
    100
  • 桁丈(cm)
    42
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514846156
1着
ミストバイオレット×ネイビー
3L
72
120

3日目

2,886

5328-076-3L
型番 : 5328-076-3L
通常出荷日 3日目
通常単価 2,886
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ジャケット
  • 色(系統)
  • 袖形状
    半袖
  • メイン素材
    ポリエステル65%・綿35%
  • 詳細カラー
    ミストバイオレット×ネイビー
  • サイズ詳細
    3L
  • 着丈(cm)
    72
  • 胸廻(cm)
    120
  • 桁丈(cm)
    48
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514846262
1着
ミストバイオレット×ネイビー
4L
74
128

3日目

3,024

5328-076-4L
型番 : 5328-076-4L
通常出荷日 3日目
通常単価 3,024
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ジャケット
  • 色(系統)
  • 袖形状
    半袖
  • メイン素材
    ポリエステル65%・綿35%
  • 詳細カラー
    ミストバイオレット×ネイビー
  • サイズ詳細
    4L
  • 着丈(cm)
    74
  • 胸廻(cm)
    128
  • 桁丈(cm)
    49
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514846279
1着
ミストバイオレット×ネイビー
5L
74
138

3日目

3,163

5328-076-5L
型番 : 5328-076-5L
通常出荷日 3日目
通常単価 3,163
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ジャケット
  • 色(系統)
  • 袖形状
    半袖
  • メイン素材
    ポリエステル65%・綿35%
  • 詳細カラー
    ミストバイオレット×ネイビー
  • サイズ詳細
    5L
  • 着丈(cm)
    74
  • 胸廻(cm)
    138
  • 桁丈(cm)
    50
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514846286
1着
ミストバイオレット×ネイビー
L
70
108

3日目

2,747

5328-076-L
型番 : 5328-076-L
通常出荷日 3日目
通常単価 2,747
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ジャケット
  • 色(系統)
  • 袖形状
    半袖
  • メイン素材
    ポリエステル65%・綿35%
  • 詳細カラー
    ミストバイオレット×ネイビー
  • サイズ詳細
    L
  • 着丈(cm)
    70
  • 胸廻(cm)
    108
  • 桁丈(cm)
    45
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514846248
1着
ミストバイオレット×ネイビー
LL
72
112

3日目

2,747

5328-076-LL
型番 : 5328-076-LL
通常出荷日 3日目
通常単価 2,747
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ジャケット
  • 色(系統)
  • 袖形状
    半袖
  • メイン素材
    ポリエステル65%・綿35%
  • 詳細カラー
    ミストバイオレット×ネイビー
  • サイズ詳細
    LL
  • 着丈(cm)
    72
  • 胸廻(cm)
    112
  • 桁丈(cm)
    46.5
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514846255
1着
ミストバイオレット×ネイビー
M
68
104

3日目

2,747

5328-076-M
型番 : 5328-076-M
通常出荷日 3日目
通常単価 2,747
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ジャケット
  • 色(系統)
  • 袖形状
    半袖
  • メイン素材
    ポリエステル65%・綿35%
  • 詳細カラー
    ミストバイオレット×ネイビー
  • サイズ詳細
    M
  • 着丈(cm)
    68
  • 胸廻(cm)
    104
  • 桁丈(cm)
    43.5
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514846231
1着
ミストバイオレット×ネイビー
S
66
100

3日目

2,747

5328-076-S
型番 : 5328-076-S
通常出荷日 3日目
通常単価 2,747
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ジャケット
  • 色(系統)
  • 袖形状
    半袖
  • メイン素材
    ポリエステル65%・綿35%
  • 詳細カラー
    ミストバイオレット×ネイビー
  • サイズ詳細
    S
  • 着丈(cm)
    66
  • 胸廻(cm)
    100
  • 桁丈(cm)
    42
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514846224

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)