AZ-59750 本革ベーシックパンプス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AZ-59750 本革ベーシックパンプス

通常単価:
9,574
通常出荷日:
3日目~

ビジネスシーンのみならず普段つかいにも最適な作業靴として展開できるパンプス。
【特長】
・シンプルなフォルムとクッション性の高いインソールで歩きやすいベーシックパンプス。
・素材は牛革で構成されている。
・色は黒、サイズは21.5、22.0、22.5、23.0、23.5、24.0、24.5、25.0、25.5、26.0の10タイプより選択可。
【用途】
・事務服のあわせ、女性スーツ、就活生等に利用可能。

基本スペック

  • 商品タイプ
    作業靴
  • 形状
    短靴
  • 先芯
    なし
  • 甲被タイプ
    ひも無し
  • カラー
    黒系
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • 耐油性
    なし
  • 規格
    規格無し
  • 詳細カラー
    ブラック
  • 材質:甲被
    牛革
  • 内容量
    1足

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1足
  • 解除
サイズ(cm)

絞り込み

  • 21.5
  • 22
  • 22.5
  • 23
  • 23.5
  • 24
  • 24.5
  • 25
  • 25.5
  • 26
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4548413774195
  • 4548413774201
  • 4548413774218
  • 4548413774225
  • 4548413774232
  • 4548413774249
  • 4548413774256
  • 4548413774263
  • 4548413774270
  • 4548413774287
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1足
21.5
4548413774195

お見積り

9,574

型番 : 59750-010-21.5
通常出荷日 お見積り
通常単価 9,574
内容量 1足

スペック

  • 商品タイプ
    作業靴
  • 形状
    短靴
  • 先芯
    なし
  • 甲被タイプ
    ひも無し
  • カラー
    黒系
  • サイズ(cm)
    21.5
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • 耐油性
    なし
  • 規格
    規格無し
  • 詳細カラー
    ブラック
  • 材質:甲被
    牛革
  • JANコード
    4548413774195
  • 質量(g)
    850
1足
22
4548413774201

3日目

9,574

型番 : 59750-010-22
通常出荷日 3日目
通常単価 9,574
内容量 1足

スペック

  • 商品タイプ
    作業靴
  • 形状
    短靴
  • 先芯
    なし
  • 甲被タイプ
    ひも無し
  • カラー
    黒系
  • サイズ(cm)
    22
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • 耐油性
    なし
  • 規格
    規格無し
  • 詳細カラー
    ブラック
  • 材質:甲被
    牛革
  • JANコード
    4548413774201
  • 質量(g)
    850
1足
22.5
4548413774218

3日目

9,574

型番 : 59750-010-22.5
通常出荷日 3日目
通常単価 9,574
内容量 1足

スペック

  • 商品タイプ
    作業靴
  • 形状
    短靴
  • 先芯
    なし
  • 甲被タイプ
    ひも無し
  • カラー
    黒系
  • サイズ(cm)
    22.5
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • 耐油性
    なし
  • 規格
    規格無し
  • 詳細カラー
    ブラック
  • 材質:甲被
    牛革
  • JANコード
    4548413774218
  • 質量(g)
    850
1足
23
4548413774225

3日目

9,574

型番 : 59750-010-23
通常出荷日 3日目
通常単価 9,574
内容量 1足

スペック

  • 商品タイプ
    作業靴
  • 形状
    短靴
  • 先芯
    なし
  • 甲被タイプ
    ひも無し
  • カラー
    黒系
  • サイズ(cm)
    23
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • 耐油性
    なし
  • 規格
    規格無し
  • 詳細カラー
    ブラック
  • 材質:甲被
    牛革
  • JANコード
    4548413774225
  • 質量(g)
    850
1足
23.5
4548413774232

3日目

9,574

型番 : 59750-010-23.5
通常出荷日 3日目
通常単価 9,574
内容量 1足

スペック

  • 商品タイプ
    作業靴
  • 形状
    短靴
  • 先芯
    なし
  • 甲被タイプ
    ひも無し
  • カラー
    黒系
  • サイズ(cm)
    23.5
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • 耐油性
    なし
  • 規格
    規格無し
  • 詳細カラー
    ブラック
  • 材質:甲被
    牛革
  • JANコード
    4548413774232
  • 質量(g)
    850
1足
24
4548413774249

3日目

9,574

型番 : 59750-010-24
通常出荷日 3日目
通常単価 9,574
内容量 1足

スペック

  • 商品タイプ
    作業靴
  • 形状
    短靴
  • 先芯
    なし
  • 甲被タイプ
    ひも無し
  • カラー
    黒系
  • サイズ(cm)
    24
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • 耐油性
    なし
  • 規格
    規格無し
  • 詳細カラー
    ブラック
  • 材質:甲被
    牛革
  • JANコード
    4548413774249
  • 質量(g)
    850
1足
24.5
4548413774256

3日目

9,574

型番 : 59750-010-24.5
通常出荷日 3日目
通常単価 9,574
内容量 1足

スペック

  • 商品タイプ
    作業靴
  • 形状
    短靴
  • 先芯
    なし
  • 甲被タイプ
    ひも無し
  • カラー
    黒系
  • サイズ(cm)
    24.5
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • 耐油性
    なし
  • 規格
    規格無し
  • 詳細カラー
    ブラック
  • 材質:甲被
    牛革
  • JANコード
    4548413774256
  • 質量(g)
    850
1足
25
4548413774263

3日目

9,574

型番 : 59750-010-25
通常出荷日 3日目
通常単価 9,574
内容量 1足

スペック

  • 商品タイプ
    作業靴
  • 形状
    短靴
  • 先芯
    なし
  • 甲被タイプ
    ひも無し
  • カラー
    黒系
  • サイズ(cm)
    25
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • 耐油性
    なし
  • 規格
    規格無し
  • 詳細カラー
    ブラック
  • 材質:甲被
    牛革
  • JANコード
    4548413774263
  • 質量(g)
    850
1足
25.5
4548413774270

3日目

9,574

型番 : 59750-010-25.5
通常出荷日 3日目
通常単価 9,574
内容量 1足

スペック

  • 商品タイプ
    作業靴
  • 形状
    短靴
  • 先芯
    なし
  • 甲被タイプ
    ひも無し
  • カラー
    黒系
  • サイズ(cm)
    25.5
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • 耐油性
    なし
  • 規格
    規格無し
  • 詳細カラー
    ブラック
  • 材質:甲被
    牛革
  • JANコード
    4548413774270
  • 質量(g)
    850
1足
26
4548413774287

お見積り

9,574

型番 : 59750-010-26
通常出荷日 お見積り
通常単価 9,574
内容量 1足

スペック

  • 商品タイプ
    作業靴
  • 形状
    短靴
  • 先芯
    なし
  • 甲被タイプ
    ひも無し
  • カラー
    黒系
  • サイズ(cm)
    26
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • 耐油性
    なし
  • 規格
    規格無し
  • 詳細カラー
    ブラック
  • 材質:甲被
    牛革
  • JANコード
    4548413774287
  • 質量(g)
    850

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

シンプルなフォルムとクッション性の高いインソールのパンプス

素材が牛革で歩きやすい。

素材が牛革で歩きやすい。

後方面。

後方面。

前面。

前面。

側面。

側面。

底の部分。

底の部分。

AZ-59750本革ベーシックパンプスの仕様

  • カラー:ブラック。
  • サイズ:21.5、22.0、22.5、23.0、23.5、24.0、24.5、25.0、25.5、26.0。
  • 素材:牛革。 

商品担当おすすめ

AZ-59750 本革ベーシックパンプスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)