(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

AZ-113 スラックス(2タック)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AZ-113 スラックス(2タック)

通常単価(税別):
4,495円~
通常出荷日:
4日目

【特長】
・運転姿勢をサポートするパターン、高耐光加工でドライバーの方に最適。
・高耐光加工
・素材:制電ギャバ ポリエステル100%
・ファスナー:エフロンR

基本スペック

  • 商品分類
    パンツ
  • 色(系統)
  • メイン素材
    ポリエステル100%
  • 詳細カラー
    ネイビー
  • 裾ハーフ(cm)
    90
  • 帯電防止素材
    あり
  • 内容量
    1本

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1本
  • 解除
ウエスト(cm)

絞り込み

  • 70
  • 73
  • 76
  • 79
  • 82
  • 85
  • 88
  • 91
  • 94
  • 97
  • 100
  • 105
  • 110
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4932514266473
  • 4932514266480
  • 4932514266497
  • 4932514266503
  • 4932514266510
  • 4932514266527
  • 4932514266534
  • 4932514266541
  • 4932514266558
  • 4932514266565
  • 4932514266572
  • 4932514266589
  • 4932514266596
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1本
70
4932514266473

4日目

4,495

型番 : 113-008-70
通常出荷日 4日目
通常単価(税別) 4,495
内容量 1本

スペック

  • 商品分類
    パンツ
  • 色(系統)
  • メイン素材
    ポリエステル100%
  • 詳細カラー
    ネイビー
  • ウエスト(cm)
    70
  • 裾ハーフ(cm)
    90
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514266473
1本
73
4932514266480

4日目

4,495

型番 : 113-008-73
通常出荷日 4日目
通常単価(税別) 4,495
内容量 1本

スペック

  • 商品分類
    パンツ
  • 色(系統)
  • メイン素材
    ポリエステル100%
  • 詳細カラー
    ネイビー
  • ウエスト(cm)
    73
  • 裾ハーフ(cm)
    90
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514266480
1本
76
4932514266497

4日目

4,495

型番 : 113-008-76
通常出荷日 4日目
通常単価(税別) 4,495
内容量 1本

スペック

  • 商品分類
    パンツ
  • 色(系統)
  • メイン素材
    ポリエステル100%
  • 詳細カラー
    ネイビー
  • ウエスト(cm)
    76
  • 裾ハーフ(cm)
    90
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514266497
1本
79
4932514266503

4日目

4,495

型番 : 113-008-79
通常出荷日 4日目
通常単価(税別) 4,495
内容量 1本

スペック

  • 商品分類
    パンツ
  • 色(系統)
  • メイン素材
    ポリエステル100%
  • 詳細カラー
    ネイビー
  • ウエスト(cm)
    79
  • 裾ハーフ(cm)
    90
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514266503
1本
82
4932514266510

4日目

4,495

型番 : 113-008-82
通常出荷日 4日目
通常単価(税別) 4,495
内容量 1本

スペック

  • 商品分類
    パンツ
  • 色(系統)
  • メイン素材
    ポリエステル100%
  • 詳細カラー
    ネイビー
  • ウエスト(cm)
    82
  • 裾ハーフ(cm)
    90
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514266510
1本
85
4932514266527

4日目

4,495

型番 : 113-008-85
通常出荷日 4日目
通常単価(税別) 4,495
内容量 1本

スペック

  • 商品分類
    パンツ
  • 色(系統)
  • メイン素材
    ポリエステル100%
  • 詳細カラー
    ネイビー
  • ウエスト(cm)
    85
  • 裾ハーフ(cm)
    90
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514266527
1本
88
4932514266534

4日目

4,565

型番 : 113-008-88
通常出荷日 4日目
通常単価(税別) 4,565
内容量 1本

スペック

  • 商品分類
    パンツ
  • 色(系統)
  • メイン素材
    ポリエステル100%
  • 詳細カラー
    ネイビー
  • ウエスト(cm)
    88
  • 裾ハーフ(cm)
    90
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514266534
1本
91
4932514266541

4日目

4,565

型番 : 113-008-91
通常出荷日 4日目
通常単価(税別) 4,565
内容量 1本

スペック

  • 商品分類
    パンツ
  • 色(系統)
  • メイン素材
    ポリエステル100%
  • 詳細カラー
    ネイビー
  • ウエスト(cm)
    91
  • 裾ハーフ(cm)
    90
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514266541
1本
94
4932514266558

4日目

4,565

型番 : 113-008-94
通常出荷日 4日目
通常単価(税別) 4,565
内容量 1本

スペック

  • 商品分類
    パンツ
  • 色(系統)
  • メイン素材
    ポリエステル100%
  • 詳細カラー
    ネイビー
  • ウエスト(cm)
    94
  • 裾ハーフ(cm)
    90
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514266558
1本
97
4932514266565

4日目

4,565

型番 : 113-008-97
通常出荷日 4日目
通常単価(税別) 4,565
内容量 1本

スペック

  • 商品分類
    パンツ
  • 色(系統)
  • メイン素材
    ポリエステル100%
  • 詳細カラー
    ネイビー
  • ウエスト(cm)
    97
  • 裾ハーフ(cm)
    90
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514266565
1本
100
4932514266572

4日目

4,565

型番 : 113-008-100
通常出荷日 4日目
通常単価(税別) 4,565
内容量 1本

スペック

  • 商品分類
    パンツ
  • 色(系統)
  • メイン素材
    ポリエステル100%
  • 詳細カラー
    ネイビー
  • ウエスト(cm)
    100
  • 裾ハーフ(cm)
    90
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514266572
1本
105
4932514266589

4日目

4,565

型番 : 113-008-105
通常出荷日 4日目
通常単価(税別) 4,565
内容量 1本

スペック

  • 商品分類
    パンツ
  • 色(系統)
  • メイン素材
    ポリエステル100%
  • 詳細カラー
    ネイビー
  • ウエスト(cm)
    105
  • 裾ハーフ(cm)
    90
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514266589
1本
110
4932514266596

4日目

4,565

型番 : 113-008-110
通常出荷日 4日目
通常単価(税別) 4,565
内容量 1本

スペック

  • 商品分類
    パンツ
  • 色(系統)
  • メイン素材
    ポリエステル100%
  • 詳細カラー
    ネイビー
  • ウエスト(cm)
    110
  • 裾ハーフ(cm)
    90
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514266596

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

AZ-7644 レディースシャーリングパンツ(1タック) 画像

AZ-7644 レディースシャーリングパンツ(1タック)

アイトス

【特長】動きやすさとシルエットの美しさを兼ね備えたのびのび快適ストレッチパンツ。帯電防止、ストレッチ、撥水。素材:ストレッチギャバ ポリエステル100%。ボタン:糸付ボタン

AZ-HS2603 レディースシャーリングチノパンツ(1タック) 画像

AZ-HS2603 レディースシャーリングチノパンツ(1タック)

アイトス

【特長】ストレッチで動きやすいベーシックチノパンツ。帯電防止、ストレッチ。素材:ストレッチツイル ポリエステル80%・綿20%

AZ-HCS3502 フレアースカート 画像

AZ-HCS3502 フレアースカート

アイトス

【特長】着くずれしにくくいつもキレイ、フレアースカート。ストレッチ、軽量素材。素材:ダブルフェイスストレッチ ポリエステル100%

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)