• 2019/3/24 10:00~3/25 8:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。
AZ-111 ジャケット(センターベント)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AZ-111 ジャケット(センターベント)

通常単価:
9,740
通常出荷日:
3日目~

【特長】
・運転姿勢をサポートするパターン、高耐光加工でドライバーの方に最適。
・高耐光加工
・素材:制電ギャバ ポリエステル100%
・ボタン:ラクト

基本スペック

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1着
  • 解除
サイズ詳細

絞り込み

  • A3
  • B3
  • A4
  • AB4
  • B4
  • A5
  • AB5
  • B5
  • A6
  • AB6
  • B6
  • A7
  • AB7
  • B7
  • A8
  • AB8
  • B8
  • 解除
着丈(cm)

絞り込み

  • 69
  • 71
  • 73
  • 75
  • 77
  • 79
  • 解除
肩幅(cm)

絞り込み

  • 45.8
  • 46.4
  • 47
  • 47.4
  • 47.6
  • 47.8
  • 48
  • 48.2
  • 48.4
  • 48.6
  • 48.8
  • 49
  • 49.2
  • 49.6
  • 49.8
  • 50.2
  • 50.8
  • 解除
袖丈(cm)

絞り込み

  • 55.5
  • 57
  • 58.5
  • 60
  • 62
  • 64
  • 解除
胸廻(cm)

絞り込み

  • 105
  • 107
  • 109
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 118
  • 120
  • 122
  • 124
  • 126
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1着
A3
69
45.8
55.5
105

お見積り

9,740

型番 : 111-108-A3
通常出荷日 お見積り
通常単価 9,740
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ジャケット
  • 色(系統)
  • 袖形状
    長袖
  • メイン素材
    ポリエステル100%
  • 詳細カラー
    ネイビー
  • サイズ詳細
    A3
  • 着丈(cm)
    69
  • 肩幅(cm)
    45.8
  • 袖丈(cm)
    55.5
  • 胸廻(cm)
    105
  • 身長(cm)
    160±2
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514409801
1着
A4
71
46.4
57
107

3日目

9,740

型番 : 111-108-A4
通常出荷日 3日目
通常単価 9,740
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ジャケット
  • 色(系統)
  • 袖形状
    長袖
  • メイン素材
    ポリエステル100%
  • 詳細カラー
    ネイビー
  • サイズ詳細
    A4
  • 着丈(cm)
    71
  • 肩幅(cm)
    46.4
  • 袖丈(cm)
    57
  • 胸廻(cm)
    107
  • 身長(cm)
    165±2
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514409818
1着
A5
73
47
58.5
109

3日目

9,740

型番 : 111-108-A5
通常出荷日 3日目
通常単価 9,740
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ジャケット
  • 色(系統)
  • 袖形状
    長袖
  • メイン素材
    ポリエステル100%
  • 詳細カラー
    ネイビー
  • サイズ詳細
    A5
  • 着丈(cm)
    73
  • 肩幅(cm)
    47
  • 袖丈(cm)
    58.5
  • 胸廻(cm)
    109
  • 身長(cm)
    170±2
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514409825
1着
A6
75
47.6
60
111

3日目

9,740

型番 : 111-108-A6
通常出荷日 3日目
通常単価 9,740
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ジャケット
  • 色(系統)
  • 袖形状
    長袖
  • メイン素材
    ポリエステル100%
  • 詳細カラー
    ネイビー
  • サイズ詳細
    A6
  • 着丈(cm)
    75
  • 肩幅(cm)
    47.6
  • 袖丈(cm)
    60
  • 胸廻(cm)
    111
  • 身長(cm)
    175±2
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514409832
1着
A7
77
48.2
62
113

3日目

9,740

型番 : 111-108-A7
通常出荷日 3日目
通常単価 9,740
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ジャケット
  • 色(系統)
  • 袖形状
    長袖
  • メイン素材
    ポリエステル100%
  • 詳細カラー
    ネイビー
  • サイズ詳細
    A7
  • 着丈(cm)
    77
  • 肩幅(cm)
    48.2
  • 袖丈(cm)
    62
  • 胸廻(cm)
    113
  • 身長(cm)
    180±2
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514409849
1着
A8
79
48.8
64
115

3日目

9,740

型番 : 111-108-A8
通常出荷日 3日目
通常単価 9,740
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ジャケット
  • 色(系統)
  • 袖形状
    長袖
  • メイン素材
    ポリエステル100%
  • 詳細カラー
    ネイビー
  • サイズ詳細
    A8
  • 着丈(cm)
    79
  • 肩幅(cm)
    48.8
  • 袖丈(cm)
    64
  • 胸廻(cm)
    115
  • 身長(cm)
    185±2
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514409856
1着
B3
69
47.8
55.5
116

お見積り

9,740

型番 : 111-208-B3
通常出荷日 お見積り
通常単価 9,740
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ジャケット
  • 色(系統)
  • 袖形状
    長袖
  • メイン素材
    ポリエステル100%
  • 詳細カラー
    ネイビー
  • サイズ詳細
    B3
  • 着丈(cm)
    69
  • 肩幅(cm)
    47.8
  • 袖丈(cm)
    55.5
  • 胸廻(cm)
    116
  • 身長(cm)
    160±2
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514409870
1着
B4
71
48.4
57
118

3日目

9,740

型番 : 111-208-B4
通常出荷日 3日目
通常単価 9,740
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ジャケット
  • 色(系統)
  • 袖形状
    長袖
  • メイン素材
    ポリエステル100%
  • 詳細カラー
    ネイビー
  • サイズ詳細
    B4
  • 着丈(cm)
    71
  • 肩幅(cm)
    48.4
  • 袖丈(cm)
    57
  • 胸廻(cm)
    118
  • 身長(cm)
    165±2
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514409887
1着
B5
73
49
58.5
120

3日目

9,740

型番 : 111-208-B5
通常出荷日 3日目
通常単価 9,740
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ジャケット
  • 色(系統)
  • 袖形状
    長袖
  • メイン素材
    ポリエステル100%
  • 詳細カラー
    ネイビー
  • サイズ詳細
    B5
  • 着丈(cm)
    73
  • 肩幅(cm)
    49
  • 袖丈(cm)
    58.5
  • 胸廻(cm)
    120
  • 身長(cm)
    170±2
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514409894
1着
B6
75
49.6
60
122

3日目

9,740

型番 : 111-208-B6
通常出荷日 3日目
通常単価 9,740
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ジャケット
  • 色(系統)
  • 袖形状
    長袖
  • メイン素材
    ポリエステル100%
  • 詳細カラー
    ネイビー
  • サイズ詳細
    B6
  • 着丈(cm)
    75
  • 肩幅(cm)
    49.6
  • 袖丈(cm)
    60
  • 胸廻(cm)
    122
  • 身長(cm)
    175±2
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514409900
1着
B7
77
50.2
62
124

3日目

9,740

型番 : 111-208-B7
通常出荷日 3日目
通常単価 9,740
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ジャケット
  • 色(系統)
  • 袖形状
    長袖
  • メイン素材
    ポリエステル100%
  • 詳細カラー
    ネイビー
  • サイズ詳細
    B7
  • 着丈(cm)
    77
  • 肩幅(cm)
    50.2
  • 袖丈(cm)
    62
  • 胸廻(cm)
    124
  • 身長(cm)
    180±2
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514409917
1着
B8
79
50.8
64
126

3日目

9,740

型番 : 111-208-B8
通常出荷日 3日目
通常単価 9,740
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ジャケット
  • 色(系統)
  • 袖形状
    長袖
  • メイン素材
    ポリエステル100%
  • 詳細カラー
    ネイビー
  • サイズ詳細
    B8
  • 着丈(cm)
    79
  • 肩幅(cm)
    50.8
  • 袖丈(cm)
    64
  • 胸廻(cm)
    126
  • 身長(cm)
    185±2
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514409924
1着
AB4
71
47.4
57
112

3日目

9,740

型番 : 111-308-AB4
通常出荷日 3日目
通常単価 9,740
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ジャケット
  • 色(系統)
  • 袖形状
    長袖
  • メイン素材
    ポリエステル100%
  • 詳細カラー
    ネイビー
  • サイズ詳細
    AB4
  • 着丈(cm)
    71
  • 肩幅(cm)
    47.4
  • 袖丈(cm)
    57
  • 胸廻(cm)
    112
  • 身長(cm)
    165±2
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514409955
1着
AB5
73
48
58.5
114

3日目

9,740

型番 : 111-308-AB5
通常出荷日 3日目
通常単価 9,740
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ジャケット
  • 色(系統)
  • 袖形状
    長袖
  • メイン素材
    ポリエステル100%
  • 詳細カラー
    ネイビー
  • サイズ詳細
    AB5
  • 着丈(cm)
    73
  • 肩幅(cm)
    48
  • 袖丈(cm)
    58.5
  • 胸廻(cm)
    114
  • 身長(cm)
    170±2
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514409962
1着
AB6
75
48.6
60
116

3日目

9,740

型番 : 111-308-AB6
通常出荷日 3日目
通常単価 9,740
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ジャケット
  • 色(系統)
  • 袖形状
    長袖
  • メイン素材
    ポリエステル100%
  • 詳細カラー
    ネイビー
  • サイズ詳細
    AB6
  • 着丈(cm)
    75
  • 肩幅(cm)
    48.6
  • 袖丈(cm)
    60
  • 胸廻(cm)
    116
  • 身長(cm)
    175±2
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514409979
1着
AB7
77
49.2
62
118

3日目

9,740

型番 : 111-308-AB7
通常出荷日 3日目
通常単価 9,740
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ジャケット
  • 色(系統)
  • 袖形状
    長袖
  • メイン素材
    ポリエステル100%
  • 詳細カラー
    ネイビー
  • サイズ詳細
    AB7
  • 着丈(cm)
    77
  • 肩幅(cm)
    49.2
  • 袖丈(cm)
    62
  • 胸廻(cm)
    118
  • 身長(cm)
    180±2
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514409986
1着
AB8
79
49.8
64
120

3日目

9,740

型番 : 111-308-AB8
通常出荷日 3日目
通常単価 9,740
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ジャケット
  • 色(系統)
  • 袖形状
    長袖
  • メイン素材
    ポリエステル100%
  • 詳細カラー
    ネイビー
  • サイズ詳細
    AB8
  • 着丈(cm)
    79
  • 肩幅(cm)
    49.8
  • 袖丈(cm)
    64
  • 胸廻(cm)
    120
  • 身長(cm)
    185±2
  • 帯電防止素材
    あり
  • JANコード
    4932514409993

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

AZ-111 ジャケット(センターベント)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)