AZ-HH2102 衛生コート(男女兼用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AZ-HH2102 衛生コート(男女兼用)

通常単価:
2,899
通常出荷日:
3日目~

軽快なショート丈でブルゾンタイプの白衣。
【特長】
・袖口は体毛落下を防ぐインナーガード仕様で、制菌性、低発塵性の素材を使用している。
・帯電防止、吸汗速乾、ストレッチ、透け防止、SEK制菌加工。
・制菌性、低発塵性に優れ、ストレッチで動きやすい。
・素材が、ストレッチツイル、ポリエステル100%で構成されている。
【用途】
・制菌性、衛生面が必要な作業場に最適。

基本スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 内容量
    1枚

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1枚
  • 解除
サイズ

絞り込み

  • S
  • M
  • L
  • LL
  • 3L
  • その他
  • 解除

絞り込み

  • ホワイト系
  • ブルー系
  • ピンク系
  • 解除
詳細タイプ

絞り込み

  • 4L
  • 5L
  • 解除
色詳細

絞り込み

  • サックス
  • 解除
着丈(cm)

絞り込み

  • 58
  • 62
  • 68
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1枚
3L
ホワイト系
-
-
68

お見積り

2,899

HH2102-001-3L
型番 : HH2102-001-3L
通常出荷日 お見積り
通常単価 2,899
内容量 1枚

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ
    3L
  • ホワイト系
  • 詳細タイプ
    -
  • 色詳細
    -
  • 着丈(cm)
    68
  • 肩幅(cm)
    52
  • 袖丈(cm)
    62
  • 胸廻(cm)
    124
  • JANコード
    4932514995519
  • 質量(g)
    280
1枚
その他
ホワイト系
4L
-
68

お見積り

2,899

HH2102-001-4L
型番 : HH2102-001-4L
通常出荷日 お見積り
通常単価 2,899
内容量 1枚

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ
    その他
  • ホワイト系
  • 詳細タイプ
    4L
  • 色詳細
    -
  • 着丈(cm)
    68
  • 肩幅(cm)
    55
  • 袖丈(cm)
    62
  • 胸廻(cm)
    130
  • JANコード
    4932514995526
  • 質量(g)
    280
1枚
その他
ホワイト系
5L
-
-

3日目

2,899

HH2102-001-5L
型番 : HH2102-001-5L
通常出荷日 3日目
通常単価 2,899
内容量 1枚

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ
    その他
  • ホワイト系
  • 詳細タイプ
    5L
  • 色詳細
    -
  • 着丈(cm)
    -
  • 肩幅(cm)
    -
  • 袖丈(cm)
    -
  • 胸廻(cm)
    -
  • JANコード
    4932514995533
  • 質量(g)
    280
1枚
L
ホワイト系
-
-
68

お見積り

2,899

HH2102-001-L
型番 : HH2102-001-L
通常出荷日 お見積り
通常単価 2,899
内容量 1枚

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ
    L
  • ホワイト系
  • 詳細タイプ
    -
  • 色詳細
    -
  • 着丈(cm)
    68
  • 肩幅(cm)
    46
  • 袖丈(cm)
    58
  • 胸廻(cm)
    112
  • JANコード
    4932514995496
  • 質量(g)
    280
1枚
LL
ホワイト系
-
-
68

お見積り

2,899

HH2102-001-LL
型番 : HH2102-001-LL
通常出荷日 お見積り
通常単価 2,899
内容量 1枚

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ
    LL
  • ホワイト系
  • 詳細タイプ
    -
  • 色詳細
    -
  • 着丈(cm)
    68
  • 肩幅(cm)
    49
  • 袖丈(cm)
    62
  • 胸廻(cm)
    118
  • JANコード
    4932514995502
  • 質量(g)
    280
1枚
M
ホワイト系
-
-
62

3日目

2,899

HH2102-001-M
型番 : HH2102-001-M
通常出荷日 3日目
通常単価 2,899
内容量 1枚

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ
    M
  • ホワイト系
  • 詳細タイプ
    -
  • 色詳細
    -
  • 着丈(cm)
    62
  • 肩幅(cm)
    43
  • 袖丈(cm)
    56
  • 胸廻(cm)
    108
  • JANコード
    4932514995489
  • 質量(g)
    280
1枚
S
ホワイト系
-
-
58

お見積り

2,899

HH2102-001-S
型番 : HH2102-001-S
通常出荷日 お見積り
通常単価 2,899
内容量 1枚

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ
    S
  • ホワイト系
  • 詳細タイプ
    -
  • 色詳細
    -
  • 着丈(cm)
    58
  • 肩幅(cm)
    42
  • 袖丈(cm)
    54
  • 胸廻(cm)
    104
  • JANコード
    4932514995472
  • 質量(g)
    280
1枚
3L
ブルー系
-
サックス
68

3日目

2,899

HH2102-007-3L
型番 : HH2102-007-3L
通常出荷日 3日目
通常単価 2,899
内容量 1枚

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ
    3L
  • ブルー系
  • 詳細タイプ
    -
  • 色詳細
    サックス
  • 着丈(cm)
    68
  • 肩幅(cm)
    52
  • 袖丈(cm)
    62
  • 胸廻(cm)
    124
  • JANコード
    4932514962894
  • 質量(g)
    280
1枚
その他
ブルー系
4L
サックス
68

3日目

2,899

HH2102-007-4L
型番 : HH2102-007-4L
通常出荷日 3日目
通常単価 2,899
内容量 1枚

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ
    その他
  • ブルー系
  • 詳細タイプ
    4L
  • 色詳細
    サックス
  • 着丈(cm)
    68
  • 肩幅(cm)
    55
  • 袖丈(cm)
    62
  • 胸廻(cm)
    130
  • JANコード
    4932514962900
  • 質量(g)
    280
1枚
その他
ブルー系
5L
サックス
-

3日目

2,899

HH2102-007-5L
型番 : HH2102-007-5L
通常出荷日 3日目
通常単価 2,899
内容量 1枚

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ
    その他
  • ブルー系
  • 詳細タイプ
    5L
  • 色詳細
    サックス
  • 着丈(cm)
    -
  • 肩幅(cm)
    -
  • 袖丈(cm)
    -
  • 胸廻(cm)
    -
  • JANコード
    4932514962917
  • 質量(g)
    280
1枚
L
ブルー系
-
サックス
68

3日目

2,899

HH2102-007-L
型番 : HH2102-007-L
通常出荷日 3日目
通常単価 2,899
内容量 1枚

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ
    L
  • ブルー系
  • 詳細タイプ
    -
  • 色詳細
    サックス
  • 着丈(cm)
    68
  • 肩幅(cm)
    46
  • 袖丈(cm)
    58
  • 胸廻(cm)
    112
  • JANコード
    4932514962870
  • 質量(g)
    280
1枚
LL
ブルー系
-
サックス
68

3日目

2,899

HH2102-007-LL
型番 : HH2102-007-LL
通常出荷日 3日目
通常単価 2,899
内容量 1枚

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ
    LL
  • ブルー系
  • 詳細タイプ
    -
  • 色詳細
    サックス
  • 着丈(cm)
    68
  • 肩幅(cm)
    49
  • 袖丈(cm)
    62
  • 胸廻(cm)
    118
  • JANコード
    4932514962887
  • 質量(g)
    280
1枚
M
ブルー系
-
サックス
62

3日目

2,899

HH2102-007-M
型番 : HH2102-007-M
通常出荷日 3日目
通常単価 2,899
内容量 1枚

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ
    M
  • ブルー系
  • 詳細タイプ
    -
  • 色詳細
    サックス
  • 着丈(cm)
    62
  • 肩幅(cm)
    43
  • 袖丈(cm)
    56
  • 胸廻(cm)
    108
  • JANコード
    4932514962863
  • 質量(g)
    280
1枚
S
ブルー系
-
サックス
58

3日目

2,899

HH2102-007-S
型番 : HH2102-007-S
通常出荷日 3日目
通常単価 2,899
内容量 1枚

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ
    S
  • ブルー系
  • 詳細タイプ
    -
  • 色詳細
    サックス
  • 着丈(cm)
    58
  • 肩幅(cm)
    42
  • 袖丈(cm)
    54
  • 胸廻(cm)
    104
  • JANコード
    4932514962856
  • 質量(g)
    280
1枚
3L
ピンク系
-
-
68

3日目

2,899

HH2102-060-3L
型番 : HH2102-060-3L
通常出荷日 3日目
通常単価 2,899
内容量 1枚

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ
    3L
  • ピンク系
  • 詳細タイプ
    -
  • 色詳細
    -
  • 着丈(cm)
    68
  • 肩幅(cm)
    52
  • 袖丈(cm)
    62
  • 胸廻(cm)
    124
  • JANコード
    4932514995595
  • 質量(g)
    280
1枚
その他
ピンク系
4L
-
68

3日目

2,899

HH2102-060-4L
型番 : HH2102-060-4L
通常出荷日 3日目
通常単価 2,899
内容量 1枚

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ
    その他
  • ピンク系
  • 詳細タイプ
    4L
  • 色詳細
    -
  • 着丈(cm)
    68
  • 肩幅(cm)
    55
  • 袖丈(cm)
    62
  • 胸廻(cm)
    130
  • JANコード
    4932514995601
  • 質量(g)
    280
1枚
その他
ピンク系
5L
-
-

3日目

2,899

HH2102-060-5L
型番 : HH2102-060-5L
通常出荷日 3日目
通常単価 2,899
内容量 1枚

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ
    その他
  • ピンク系
  • 詳細タイプ
    5L
  • 色詳細
    -
  • 着丈(cm)
    -
  • 肩幅(cm)
    -
  • 袖丈(cm)
    -
  • 胸廻(cm)
    -
  • JANコード
    4932514995618
  • 質量(g)
    280
1枚
L
ピンク系
-
-
68

3日目

2,899

HH2102-060-L
型番 : HH2102-060-L
通常出荷日 3日目
通常単価 2,899
内容量 1枚

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ
    L
  • ピンク系
  • 詳細タイプ
    -
  • 色詳細
    -
  • 着丈(cm)
    68
  • 肩幅(cm)
    46
  • 袖丈(cm)
    58
  • 胸廻(cm)
    112
  • JANコード
    4932514995571
  • 質量(g)
    280
1枚
LL
ピンク系
-
-
68

お見積り

2,899

HH2102-060-LL
型番 : HH2102-060-LL
通常出荷日 お見積り
通常単価 2,899
内容量 1枚

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ
    LL
  • ピンク系
  • 詳細タイプ
    -
  • 色詳細
    -
  • 着丈(cm)
    68
  • 肩幅(cm)
    49
  • 袖丈(cm)
    62
  • 胸廻(cm)
    118
  • JANコード
    4932514995588
  • 質量(g)
    280
1枚
M
ピンク系
-
-
62

3日目

2,899

HH2102-060-M
型番 : HH2102-060-M
通常出荷日 3日目
通常単価 2,899
内容量 1枚

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ
    M
  • ピンク系
  • 詳細タイプ
    -
  • 色詳細
    -
  • 着丈(cm)
    62
  • 肩幅(cm)
    43
  • 袖丈(cm)
    56
  • 胸廻(cm)
    108
  • JANコード
    4932514995564
  • 質量(g)
    280
1枚
S
ピンク系
-
-
58

3日目

2,899

HH2102-060-S
型番 : HH2102-060-S
通常出荷日 3日目
通常単価 2,899
内容量 1枚

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ
    S
  • ピンク系
  • 詳細タイプ
    -
  • 色詳細
    -
  • 着丈(cm)
    58
  • 肩幅(cm)
    42
  • 袖丈(cm)
    54
  • 胸廻(cm)
    104
  • JANコード
    4932514995557
  • 質量(g)
    280

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

制菌性、低発塵性に優れ、ストレッチで動きやすい白衣

男女兼用。

男女兼用。

衛生コート(男女兼用)HH2102の外形図と仕様

衛生コート(男女兼用)HH2102の外形図

衛生コート(男女兼用)HH2102の外形図

-SMLLL3L4L5L
着丈58626868686868
肩幅42434649525558
袖丈54565862626262
胸廻104108112118124130136
  • カラーバリエーション:ホワイト、サックス、ピンク。
  • 特徴・ポイント:帯電防止(ルアナ糸使用)/制菌性(マックスペックOR)/低発塵性。
  • 素材:ストレッチツイル、ポリエステル100%。

商品担当おすすめ

AZ-HH2102 衛生コート(男女兼用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)