AZ-HH2101 ジャンパー(男女兼用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AZ-HH2101 ジャンパー(男女兼用)

通常単価:
3,399
通常出荷日:
3日目~

ストレッチで動きやすいラグランスリーブでブルゾンタイプの白衣。
【特長】
・男女兼用で、制菌性・低発塵性に優れた白衣のジャンパー。
・帯電防止、吸汗速乾、ストレッチ、透け防止、SEK制菌加工を採用している。
・サックス、ピンクの2色のカラーバリエーションより選択できる。
・材質がストレッチツイル、ポリエステル100%で構成されている。
【用途】
・制菌性、低発塵性を必要とするような清潔な現場に最適。

基本スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 内容量
    1枚

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1枚
  • 解除
サイズ

絞り込み

  • S
  • M
  • L
  • LL
  • 3L
  • その他
  • 解除

絞り込み

  • ブルー系
  • ピンク系
  • 解除
詳細タイプ

絞り込み

  • 4L
  • 5L
  • 6L
  • 解除
色詳細

絞り込み

  • サックス
  • 解除
着丈(cm)

絞り込み

  • 61
  • 65
  • 69
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1枚
3L
ブルー系
-
サックス
69

3日目

3,399

HH2101-007-3L
型番 : HH2101-007-3L
通常出荷日 3日目
通常単価 3,399
内容量 1枚

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ
    3L
  • ブルー系
  • 詳細タイプ
    -
  • 色詳細
    サックス
  • 着丈(cm)
    69
  • 胸廻(cm)
    128
  • 裄丈(cm)
    87
  • JANコード
    4932514962610
  • 質量(g)
    280
1枚
その他
ブルー系
4L
サックス
69

3日目

3,399

HH2101-007-4L
型番 : HH2101-007-4L
通常出荷日 3日目
通常単価 3,399
内容量 1枚

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ
    その他
  • ブルー系
  • 詳細タイプ
    4L
  • 色詳細
    サックス
  • 着丈(cm)
    69
  • 胸廻(cm)
    134
  • 裄丈(cm)
    87
  • JANコード
    4932514962627
  • 質量(g)
    280
1枚
その他
ブルー系
5L
サックス
-

3日目

3,399

HH2101-007-5L
型番 : HH2101-007-5L
通常出荷日 3日目
通常単価 3,399
内容量 1枚

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ
    その他
  • ブルー系
  • 詳細タイプ
    5L
  • 色詳細
    サックス
  • 着丈(cm)
    -
  • 胸廻(cm)
    -
  • 裄丈(cm)
    -
  • JANコード
    4932514962634
  • 質量(g)
    280
1枚
その他
ブルー系
6L
サックス
-

お見積り

3,399

HH2101-007-6L
型番 : HH2101-007-6L
通常出荷日 お見積り
通常単価 3,399
内容量 1枚

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ
    その他
  • ブルー系
  • 詳細タイプ
    6L
  • 色詳細
    サックス
  • 着丈(cm)
    -
  • 胸廻(cm)
    -
  • 裄丈(cm)
    -
  • JANコード
    4932514962641
  • 質量(g)
    280
1枚
L
ブルー系
-
サックス
69

3日目

3,399

HH2101-007-L
型番 : HH2101-007-L
通常出荷日 3日目
通常単価 3,399
内容量 1枚

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ
    L
  • ブルー系
  • 詳細タイプ
    -
  • 色詳細
    サックス
  • 着丈(cm)
    69
  • 胸廻(cm)
    116
  • 裄丈(cm)
    82
  • JANコード
    4932514962597
  • 質量(g)
    280
1枚
LL
ブルー系
-
サックス
69

3日目

3,399

HH2101-007-LL
型番 : HH2101-007-LL
通常出荷日 3日目
通常単価 3,399
内容量 1枚

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ
    LL
  • ブルー系
  • 詳細タイプ
    -
  • 色詳細
    サックス
  • 着丈(cm)
    69
  • 胸廻(cm)
    122
  • 裄丈(cm)
    84
  • JANコード
    4932514962603
  • 質量(g)
    280
1枚
M
ブルー系
-
サックス
65

3日目

3,399

HH2101-007-M
型番 : HH2101-007-M
通常出荷日 3日目
通常単価 3,399
内容量 1枚

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ
    M
  • ブルー系
  • 詳細タイプ
    -
  • 色詳細
    サックス
  • 着丈(cm)
    65
  • 胸廻(cm)
    110
  • 裄丈(cm)
    78
  • JANコード
    4932514962580
  • 質量(g)
    280
1枚
S
ブルー系
-
サックス
61

3日目

3,399

HH2101-007-S
型番 : HH2101-007-S
通常出荷日 3日目
通常単価 3,399
内容量 1枚

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ
    S
  • ブルー系
  • 詳細タイプ
    -
  • 色詳細
    サックス
  • 着丈(cm)
    61
  • 胸廻(cm)
    104
  • 裄丈(cm)
    78
  • JANコード
    4932514962573
  • 質量(g)
    280
1枚
3L
ピンク系
-
-
69

3日目

3,399

HH2101-060-3L
型番 : HH2101-060-3L
通常出荷日 3日目
通常単価 3,399
内容量 1枚

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ
    3L
  • ピンク系
  • 詳細タイプ
    -
  • 色詳細
    -
  • 着丈(cm)
    69
  • 胸廻(cm)
    128
  • 裄丈(cm)
    87
  • JANコード
    4932514995434
  • 質量(g)
    280
1枚
その他
ピンク系
4L
-
69

3日目

3,399

HH2101-060-4L
型番 : HH2101-060-4L
通常出荷日 3日目
通常単価 3,399
内容量 1枚

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ
    その他
  • ピンク系
  • 詳細タイプ
    4L
  • 色詳細
    -
  • 着丈(cm)
    69
  • 胸廻(cm)
    134
  • 裄丈(cm)
    87
  • JANコード
    4932514995441
  • 質量(g)
    280
1枚
その他
ピンク系
5L
-
-

3日目

3,399

HH2101-060-5L
型番 : HH2101-060-5L
通常出荷日 3日目
通常単価 3,399
内容量 1枚

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ
    その他
  • ピンク系
  • 詳細タイプ
    5L
  • 色詳細
    -
  • 着丈(cm)
    -
  • 胸廻(cm)
    -
  • 裄丈(cm)
    -
  • JANコード
    4932514995458
  • 質量(g)
    280
1枚
その他
ピンク系
6L
-
-

3日目

3,399

HH2101-060-6L
型番 : HH2101-060-6L
通常出荷日 3日目
通常単価 3,399
内容量 1枚

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ
    その他
  • ピンク系
  • 詳細タイプ
    6L
  • 色詳細
    -
  • 着丈(cm)
    -
  • 胸廻(cm)
    -
  • 裄丈(cm)
    -
  • JANコード
    4932514995465
  • 質量(g)
    280
1枚
L
ピンク系
-
-
69

3日目

3,399

HH2101-060-L
型番 : HH2101-060-L
通常出荷日 3日目
通常単価 3,399
内容量 1枚

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ
    L
  • ピンク系
  • 詳細タイプ
    -
  • 色詳細
    -
  • 着丈(cm)
    69
  • 胸廻(cm)
    116
  • 裄丈(cm)
    82
  • JANコード
    4932514995410
  • 質量(g)
    280
1枚
LL
ピンク系
-
-
69

3日目

3,399

HH2101-060-LL
型番 : HH2101-060-LL
通常出荷日 3日目
通常単価 3,399
内容量 1枚

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ
    LL
  • ピンク系
  • 詳細タイプ
    -
  • 色詳細
    -
  • 着丈(cm)
    69
  • 胸廻(cm)
    122
  • 裄丈(cm)
    84
  • JANコード
    4932514995427
  • 質量(g)
    280
1枚
M
ピンク系
-
-
65

3日目

3,399

HH2101-060-M
型番 : HH2101-060-M
通常出荷日 3日目
通常単価 3,399
内容量 1枚

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ
    M
  • ピンク系
  • 詳細タイプ
    -
  • 色詳細
    -
  • 着丈(cm)
    65
  • 胸廻(cm)
    110
  • 裄丈(cm)
    78
  • JANコード
    4932514995403
  • 質量(g)
    280
1枚
S
ピンク系
-
-
61

3日目

3,399

HH2101-060-S
型番 : HH2101-060-S
通常出荷日 3日目
通常単価 3,399
内容量 1枚

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ
    S
  • ピンク系
  • 詳細タイプ
    -
  • 色詳細
    -
  • 着丈(cm)
    61
  • 胸廻(cm)
    104
  • 裄丈(cm)
    78
  • JANコード
    4932514995397
  • 質量(g)
    280

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

ジャンパー(男女兼用)HH2101の外形図と仕様

ジャンパー(男女兼用)HH2101の外形図

ジャンパー(男女兼用)HH2101の外形図

-SMLLL3L4L5L
着丈61656969696969
裄丈78788284878788
胸廻104110116122128134140
  • カラー:サックス、ピンク。
  • 特徴、ポイント:帯電防止(ルアナ糸使用)/制菌性/低発塵性。
  • 素材:ストレッチツイル、ポリエステル100%。

商品担当おすすめ

AZ-HH2101 ジャンパー(男女兼用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)