AZ-HH1002 半袖衛生コート(男女兼用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AZ-HH1002 半袖衛生コート(男女兼用)

通常単価:
2,650
通常出荷日:
3日目~

清涼感のある快適素材を採用のスタンダードアイテムの白衣。
【特長】
・袖口は体毛落下を防ぐインナーガード仕様で、衛生管理をサポート。
・帯電防止(ルアナ糸使用)で涼感性があり、制菌性の半袖の作業服。
・素材が、シャミラントロ、ポリエステル80%、綿20%で構成されている。
・ホワイト、サックス、ピンクの3色のカラーバリエーションより選択できる。
【用途】
・安全維持対策に利用可能。

基本スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 内容量
    1着

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1着
  • 解除
サイズ

絞り込み

  • S
  • M
  • L
  • LL
  • 3L
  • その他
  • 解除

絞り込み

  • ホワイト系
  • ブルー系
  • ピンク系
  • 解除
詳細タイプ

絞り込み

  • 4L
  • 5L
  • 6L
  • 解除
色詳細

絞り込み

  • サックス
  • ピンク
  • ホワイト
  • 解除
着丈(cm)

絞り込み

  • 58
  • 62
  • 68
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1着
3L
ホワイト系
-
ホワイト
68

お見積り

2,650

HH1002-001-3L
型番 : HH1002-001-3L
通常出荷日 お見積り
通常単価 2,650
内容量 1着

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ
    3L
  • ホワイト系
  • 詳細タイプ
    -
  • 色詳細
    ホワイト
  • 着丈(cm)
    68
  • 肩幅(cm)
    52
  • 袖丈(cm)
    25
  • 胸廻(cm)
    124
  • JANコード
    4932514998008
  • 質量(g)
    280
1着
その他
ホワイト系
4L
ホワイト
68

お見積り

2,650

HH1002-001-4L
型番 : HH1002-001-4L
通常出荷日 お見積り
通常単価 2,650
内容量 1着

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ
    その他
  • ホワイト系
  • 詳細タイプ
    4L
  • 色詳細
    ホワイト
  • 着丈(cm)
    68
  • 肩幅(cm)
    55
  • 袖丈(cm)
    25
  • 胸廻(cm)
    130
  • JANコード
    4932514998015
  • 質量(g)
    280
1着
その他
ホワイト系
5L
ホワイト
-

3日目

2,650

HH1002-001-5L
型番 : HH1002-001-5L
通常出荷日 3日目
通常単価 2,650
内容量 1着

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ
    その他
  • ホワイト系
  • 詳細タイプ
    5L
  • 色詳細
    ホワイト
  • 着丈(cm)
    -
  • 肩幅(cm)
    -
  • 袖丈(cm)
    -
  • 胸廻(cm)
    -
  • JANコード
    4932514619842
  • 質量(g)
    280
1着
その他
ホワイト系
6L
ホワイト
-

お見積り

2,650

HH1002-001-6L
型番 : HH1002-001-6L
通常出荷日 お見積り
通常単価 2,650
内容量 1着

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ
    その他
  • ホワイト系
  • 詳細タイプ
    6L
  • 色詳細
    ホワイト
  • 着丈(cm)
    -
  • 肩幅(cm)
    -
  • 袖丈(cm)
    -
  • 胸廻(cm)
    -
  • JANコード
    4932514619859
  • 質量(g)
    280
1着
L
ホワイト系
-
ホワイト
68

3日目

2,650

HH1002-001-L
型番 : HH1002-001-L
通常出荷日 3日目
通常単価 2,650
内容量 1着

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ
    L
  • ホワイト系
  • 詳細タイプ
    -
  • 色詳細
    ホワイト
  • 着丈(cm)
    68
  • 肩幅(cm)
    46
  • 袖丈(cm)
    24
  • 胸廻(cm)
    112
  • JANコード
    4932514997988
  • 質量(g)
    280
1着
LL
ホワイト系
-
ホワイト
68

3日目

2,650

HH1002-001-LL
型番 : HH1002-001-LL
通常出荷日 3日目
通常単価 2,650
内容量 1着

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ
    LL
  • ホワイト系
  • 詳細タイプ
    -
  • 色詳細
    ホワイト
  • 着丈(cm)
    68
  • 肩幅(cm)
    49
  • 袖丈(cm)
    25
  • 胸廻(cm)
    118
  • JANコード
    4932514997995
  • 質量(g)
    280
1着
M
ホワイト系
-
ホワイト
62

お見積り

2,650

HH1002-001-M
型番 : HH1002-001-M
通常出荷日 お見積り
通常単価 2,650
内容量 1着

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ
    M
  • ホワイト系
  • 詳細タイプ
    -
  • 色詳細
    ホワイト
  • 着丈(cm)
    62
  • 肩幅(cm)
    43
  • 袖丈(cm)
    23
  • 胸廻(cm)
    108
  • JANコード
    4932514997971
  • 質量(g)
    280
1着
S
ホワイト系
-
ホワイト
58

3日目

2,650

HH1002-001-S
型番 : HH1002-001-S
通常出荷日 3日目
通常単価 2,650
内容量 1着

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ
    S
  • ホワイト系
  • 詳細タイプ
    -
  • 色詳細
    ホワイト
  • 着丈(cm)
    58
  • 肩幅(cm)
    42
  • 袖丈(cm)
    22
  • 胸廻(cm)
    104
  • JANコード
    4932514997964
  • 質量(g)
    280
1着
3L
ブルー系
-
サックス
68

3日目

2,650

HH1002-007-3L
型番 : HH1002-007-3L
通常出荷日 3日目
通常単価 2,650
内容量 1着

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ
    3L
  • ブルー系
  • 詳細タイプ
    -
  • 色詳細
    サックス
  • 着丈(cm)
    68
  • 肩幅(cm)
    52
  • 袖丈(cm)
    25
  • 胸廻(cm)
    124
  • JANコード
    4932514963754
  • 質量(g)
    280
1着
その他
ブルー系
4L
サックス
68

3日目

2,650

HH1002-007-4L
型番 : HH1002-007-4L
通常出荷日 3日目
通常単価 2,650
内容量 1着

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ
    その他
  • ブルー系
  • 詳細タイプ
    4L
  • 色詳細
    サックス
  • 着丈(cm)
    68
  • 肩幅(cm)
    55
  • 袖丈(cm)
    25
  • 胸廻(cm)
    130
  • JANコード
    4932514963761
  • 質量(g)
    280
1着
その他
ブルー系
5L
サックス
-

3日目

2,650

HH1002-007-5L
型番 : HH1002-007-5L
通常出荷日 3日目
通常単価 2,650
内容量 1着

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ
    その他
  • ブルー系
  • 詳細タイプ
    5L
  • 色詳細
    サックス
  • 着丈(cm)
    -
  • 肩幅(cm)
    -
  • 袖丈(cm)
    -
  • 胸廻(cm)
    -
  • JANコード
    4932514619903
  • 質量(g)
    280
1着
その他
ブルー系
6L
サックス
-

お見積り

2,650

HH1002-007-6L
型番 : HH1002-007-6L
通常出荷日 お見積り
通常単価 2,650
内容量 1着

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ
    その他
  • ブルー系
  • 詳細タイプ
    6L
  • 色詳細
    サックス
  • 着丈(cm)
    -
  • 肩幅(cm)
    -
  • 袖丈(cm)
    -
  • 胸廻(cm)
    -
  • JANコード
    4932514619910
  • 質量(g)
    280
1着
L
ブルー系
-
サックス
68

3日目

2,650

HH1002-007-L
型番 : HH1002-007-L
通常出荷日 3日目
通常単価 2,650
内容量 1着

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ
    L
  • ブルー系
  • 詳細タイプ
    -
  • 色詳細
    サックス
  • 着丈(cm)
    68
  • 肩幅(cm)
    46
  • 袖丈(cm)
    24
  • 胸廻(cm)
    112
  • JANコード
    4932514963730
  • 質量(g)
    280
1着
LL
ブルー系
-
サックス
68

3日目

2,650

HH1002-007-LL
型番 : HH1002-007-LL
通常出荷日 3日目
通常単価 2,650
内容量 1着

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ
    LL
  • ブルー系
  • 詳細タイプ
    -
  • 色詳細
    サックス
  • 着丈(cm)
    68
  • 肩幅(cm)
    49
  • 袖丈(cm)
    25
  • 胸廻(cm)
    118
  • JANコード
    4932514963747
  • 質量(g)
    280
1着
M
ブルー系
-
サックス
62

3日目

2,650

HH1002-007-M
型番 : HH1002-007-M
通常出荷日 3日目
通常単価 2,650
内容量 1着

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ
    M
  • ブルー系
  • 詳細タイプ
    -
  • 色詳細
    サックス
  • 着丈(cm)
    62
  • 肩幅(cm)
    43
  • 袖丈(cm)
    23
  • 胸廻(cm)
    108
  • JANコード
    4932514963723
  • 質量(g)
    280
1着
S
ブルー系
-
サックス
58

3日目

2,650

HH1002-007-S
型番 : HH1002-007-S
通常出荷日 3日目
通常単価 2,650
内容量 1着

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ
    S
  • ブルー系
  • 詳細タイプ
    -
  • 色詳細
    サックス
  • 着丈(cm)
    58
  • 肩幅(cm)
    42
  • 袖丈(cm)
    22
  • 胸廻(cm)
    104
  • JANコード
    4932514963716
  • 質量(g)
    280
1着
3L
ピンク系
-
ピンク
68

3日目

2,650

HH1002-060-3L
型番 : HH1002-060-3L
通常出荷日 3日目
通常単価 2,650
内容量 1着

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ
    3L
  • ピンク系
  • 詳細タイプ
    -
  • 色詳細
    ピンク
  • 着丈(cm)
    68
  • 肩幅(cm)
    52
  • 袖丈(cm)
    25
  • 胸廻(cm)
    124
  • JANコード
    4932514995915
  • 質量(g)
    280
1着
その他
ピンク系
4L
ピンク
68

お見積り

2,650

HH1002-060-4L
型番 : HH1002-060-4L
通常出荷日 お見積り
通常単価 2,650
内容量 1着

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ
    その他
  • ピンク系
  • 詳細タイプ
    4L
  • 色詳細
    ピンク
  • 着丈(cm)
    68
  • 肩幅(cm)
    55
  • 袖丈(cm)
    25
  • 胸廻(cm)
    130
  • JANコード
    4932514995922
  • 質量(g)
    280
1着
その他
ピンク系
5L
ピンク
-

お見積り

2,650

HH1002-060-5L
型番 : HH1002-060-5L
通常出荷日 お見積り
通常単価 2,650
内容量 1着

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ
    その他
  • ピンク系
  • 詳細タイプ
    5L
  • 色詳細
    ピンク
  • 着丈(cm)
    -
  • 肩幅(cm)
    -
  • 袖丈(cm)
    -
  • 胸廻(cm)
    -
  • JANコード
    4932514619941
  • 質量(g)
    280
1着
その他
ピンク系
6L
ピンク
-

お見積り

2,650

HH1002-060-6L
型番 : HH1002-060-6L
通常出荷日 お見積り
通常単価 2,650
内容量 1着

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ
    その他
  • ピンク系
  • 詳細タイプ
    6L
  • 色詳細
    ピンク
  • 着丈(cm)
    -
  • 肩幅(cm)
    -
  • 袖丈(cm)
    -
  • 胸廻(cm)
    -
  • JANコード
    4932514619958
  • 質量(g)
    280
1着
L
ピンク系
-
ピンク
68

3日目

2,650

HH1002-060-L
型番 : HH1002-060-L
通常出荷日 3日目
通常単価 2,650
内容量 1着

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ
    L
  • ピンク系
  • 詳細タイプ
    -
  • 色詳細
    ピンク
  • 着丈(cm)
    68
  • 肩幅(cm)
    46
  • 袖丈(cm)
    24
  • 胸廻(cm)
    112
  • JANコード
    4932514995892
  • 質量(g)
    280
1着
LL
ピンク系
-
ピンク
68

3日目

2,650

HH1002-060-LL
型番 : HH1002-060-LL
通常出荷日 3日目
通常単価 2,650
内容量 1着

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ
    LL
  • ピンク系
  • 詳細タイプ
    -
  • 色詳細
    ピンク
  • 着丈(cm)
    68
  • 肩幅(cm)
    49
  • 袖丈(cm)
    25
  • 胸廻(cm)
    118
  • JANコード
    4932514995908
  • 質量(g)
    280
1着
M
ピンク系
-
ピンク
62

3日目

2,650

HH1002-060-M
型番 : HH1002-060-M
通常出荷日 3日目
通常単価 2,650
内容量 1着

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ
    M
  • ピンク系
  • 詳細タイプ
    -
  • 色詳細
    ピンク
  • 着丈(cm)
    62
  • 肩幅(cm)
    43
  • 袖丈(cm)
    23
  • 胸廻(cm)
    108
  • JANコード
    4932514995885
  • 質量(g)
    280
1着
S
ピンク系
-
ピンク
58

3日目

2,650

HH1002-060-S
型番 : HH1002-060-S
通常出荷日 3日目
通常単価 2,650
内容量 1着

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ
    S
  • ピンク系
  • 詳細タイプ
    -
  • 色詳細
    ピンク
  • 着丈(cm)
    58
  • 肩幅(cm)
    42
  • 袖丈(cm)
    22
  • 胸廻(cm)
    104
  • JANコード
    4932514995878
  • 質量(g)
    280

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

通気性と清涼感ある肌触りの白衣

快適素材シャミラントロを使用。

快適素材シャミラントロを使用。

半袖衛生コート(男女兼用)HH1002の外形図と仕様

半袖衛生コート(男女兼用)HH1002の外形図

半袖衛生コート(男女兼用)HH1002の外形図

-SMLLL3L4L5L
着丈58626868686868
肩幅42434649525558
袖丈22232425252526
胸廻104108112118124130136
  • カラーバリエーション:ホワイト、サックス、ピンク。
  • 特徴・ポイント:帯電防止(ルアナ糸使用)/涼感性/制菌性(マックスペックOR)。
  • 素材:シャミラントロ、ポリエステル80%、綿20%。

商品担当おすすめ

AZ-HH1002 半袖衛生コート(男女兼用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)