面取り加工ミル M25シリーズ Weldon®シャンク

面取り加工ミル M25シリーズ Weldon®シャンク
通常単価:
31,680円~
通常出荷日:
1日目~

【特長】
・鋼、ステンレス鋼、および鋳鉄の面取り加工に。

PDF

型番

3 の型番候補があります候補を表示

 
型番
12292510400
12292510800
12292511000
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径 D
(φ)
全長 (L)
(mm)
シャンク径 (d)
(mm)
刃数
(枚)
Order No. 質量
(kg)

31,680円

1個

1日目

167516220226280.10

34,480円

1個

20日目

259625220226290.30

37,100円

1個

20日目

3210032320226300.50

Loading...

  1. 1

基本情報

加工用途 傾斜切り込み 被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 取付け方法 柄付きタイプ
最大切り込み深さ (Ad)(mm) 6.4 リード角(°) 45 対応インサート SD○○0903○○
クーラント穴 取付け方法(詳細) ウェルドン

面取り加工ミル M25シリーズ Weldon®シャンクのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)