(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソケットレンチセット ES-1/4+10760CV

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ソケットレンチセット ES-1/4+10760CV

通常単価:
39,433
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・トレイ付きのツールセット。
【仕様】
・差込角(”SQ):1/4(40・400・404・405/2・405/6・407・415)
・トレイサイズ(WxDxHmm):175x350x41
・質量(g):1035
・JANコード:4018754095612
【セット内容】
・ソケット(6角):5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm(40-5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14)
・ドライブハンドル:150mm(400)
・スライドTバー:116mm(404)
・エクステンションバー:54・150mm(405/2・6)
・ユニバーサルジョイント:38mm(407)
・1/4”ビットホルダー(412)
・ラチェットハンドル(415)
・6角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10・12mm(10760CV-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10・12)
・トレイ(83812028)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

39,433

型番 : ES-1/4+10760CV
通常出荷日 お見積り
通常単価 39,433

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

ソケットレンチセット ES-1/4+10760CVのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、現在電話での受付は行っておりません。
お手数をおかけいたしますがお問い合わせフォームをご利用ください。

営業時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)