(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソケットレンチセット TCS-40/41/44/8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ソケットレンチセット TCS-40/41/44/8

通常単価:
53,772
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・トレイ付きのツールセット。
【仕様】
・差込角(”SQ):1/4
・トレイサイズ(WxDxHmm):175x350x45
・質量(g):715
・JANコード:4018754180752
【セット内容】
・ソケット(6角):5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm(40-5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14)
・マイナスドライバーソケット:0.6x3.5・1.0x5.5・1.2x8mm(41K-0.6x3.5・1.0x5.5・1.2x8.0)
・インヘックスソケット:3・4・5・6・8mm(44K-3・4・5・6・8)
・プラスドライバーソケット(44P-1・2・3・4)
・ポジドライブビット(PZ1221・PZ1222)
・ドライブハンドル:150mm(400)
・スライドTバー:116mm(404)
・エクステンションバー:54・150mm(405/2・6)
・ユニバーサルジョイント:38mm(407)
・1/4”x3/8”アダプター(409)
・1/4”ビットホルダー(412)
・ラチェットハンドル(415)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

53,772

型番 : TCS-40/41/44/8
通常出荷日 お見積り
通常単価 53,772

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

ソケットレンチセット TCS-40/41/44/8のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)