デジタルトルクレンチ 701/2

デジタルトルクレンチ 701/2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価:
56,556
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【特長】
・80ギアのハイグレードトルクレンチ。
・ラチェットヘッドとクイックリリースシステムで安心・安全な作業を実現。
・プラスチック・カーボン・アルミニウムなどのような素材の締付に最適。
・モード設定が可能(トラック・ピークホールド・ユーザーモード)
【仕様】
・測定範囲(N.m):1-20
・差込角:1/4”SQ
・全長(L;mm):210
・フレーム幅(b;mm):22.6
・フレーム厚み(h1;mm):26
・ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF:mm):160
・出荷時公差:±4%
・質量(g):145
・電源:3.6V 14500タイプリチウム乾電池(別売)
・JANコード:4018754243693

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

701/2

デジタルトルクレンチ 701/2:関連画像

型番
701/2
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

56,556円

1個

1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

デジタルトルクレンチ 701/2の型番701/2のページです。
型番701/2に関する仕様情報を記載しております。

701/2で型番確定

デジタルトルクレンチ 701/2のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)