Dino-Lite Premier PORTABLE2

通常単価:
67,589
通常出荷日:
13日目

【特長】
・フィールドワークに最適なポータブルモデル。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

DINOPP2

 
型番
DINOPP2
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

67,589円

1個

13日目

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ その他光学機器 倍率(倍) 10~230 ライト有無 LEDライト有
解像度 640×480px 本体機能 アルミ合金ボディ 光源 白色LED×8個
JANコード 4560176609668

Dino-Lite Premier PORTABLE2の型番DINOPP2のページです。
型番DINOPP2に関する仕様情報を記載しております。

DINOPP2で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)