ダンパー【鋼板製・特定防火設備適合品・ダクト接続型・外フューズ式】

ダンパー【鋼板製・特定防火設備適合品・ダクト接続型・外フューズ式】

通常単価:
5,267円~
通常出荷日:
7日目

基本スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ダクト接続型
  • 温度フューズ標準(℃)
    72
  • 内容量
    1個

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1個
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1個

7日目

5,267

型番 : SE-FDB-KX-100
通常出荷日 7日目
通常単価 5,267
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ダクト接続型
  • 温度フューズ標準(℃)
    72
  • 仕様
    外フューズ式
  • 材質
    本体材質:鋼板 1.6t
  • 仕上
    メッキ
  • 寸法 A(mm)
    97
  • 寸法 B(mm)
    95
  • 寸法 C(mm)
    115
  • 寸法 L(mm)
    300
1個

7日目

5,718

型番 : SE-FDB-KX-125
通常出荷日 7日目
通常単価 5,718
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ダクト接続型
  • 温度フューズ標準(℃)
    72
  • 仕様
    外フューズ式
  • 材質
    本体材質:鋼板 1.6t
  • 仕上
    メッキ
  • 寸法 A(mm)
    122
  • 寸法 B(mm)
    95
  • 寸法 C(mm)
    115
  • 寸法 L(mm)
    300
1個

7日目

6,621

型番 : SE-FDB-KX-150
通常出荷日 7日目
通常単価 6,621
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ダクト接続型
  • 温度フューズ標準(℃)
    72
  • 仕様
    外フューズ式
  • 材質
    本体材質:鋼板 1.6t
  • 仕上
    メッキ
  • 寸法 A(mm)
    147
  • 寸法 B(mm)
    95
  • 寸法 C(mm)
    115
  • 寸法 L(mm)
    300
1個

7日目

7,524

型番 : SE-FDB-KX-175
通常出荷日 7日目
通常単価 7,524
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ダクト接続型
  • 温度フューズ標準(℃)
    72
  • 仕様
    外フューズ式
  • 材質
    本体材質:鋼板 1.6t
  • 仕上
    メッキ
  • 寸法 A(mm)
    172
  • 寸法 B(mm)
    95
  • 寸法 C(mm)
    115
  • 寸法 L(mm)
    300
1個

7日目

8,653

型番 : SE-FDB-KX-200
通常出荷日 7日目
通常単価 8,653
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ダクト接続型
  • 温度フューズ標準(℃)
    72
  • 仕様
    外フューズ式
  • 材質
    本体材質:鋼板 1.6t
  • 仕上
    メッキ
  • 寸法 A(mm)
    197
  • 寸法 B(mm)
    95
  • 寸法 C(mm)
    115
  • 寸法 L(mm)
    300
1個

7日目

10,910

型番 : SE-FDB-KX-225
通常出荷日 7日目
通常単価 10,910
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ダクト接続型
  • 温度フューズ標準(℃)
    72
  • 仕様
    外フューズ式
  • 材質
    本体材質:鋼板 1.6t
  • 仕上
    メッキ
  • 寸法 A(mm)
    222
  • 寸法 B(mm)
    150
  • 寸法 C(mm)
    150
  • 寸法 L(mm)
    300
1個

7日目

10,910

型番 : SE-FDB-KX-250
通常出荷日 7日目
通常単価 10,910
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ダクト接続型
  • 温度フューズ標準(℃)
    72
  • 仕様
    外フューズ式
  • 材質
    本体材質:鋼板 1.6t
  • 仕上
    メッキ
  • 寸法 A(mm)
    247
  • 寸法 B(mm)
    150
  • 寸法 C(mm)
    150
  • 寸法 L(mm)
    300
1個

7日目

10,910

型番 : SE-FDB-KX-275
通常出荷日 7日目
通常単価 10,910
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ダクト接続型
  • 温度フューズ標準(℃)
    72
  • 仕様
    外フューズ式
  • 材質
    本体材質:鋼板 1.6t
  • 仕上
    メッキ
  • 寸法 A(mm)
    272
  • 寸法 B(mm)
    150
  • 寸法 C(mm)
    150
  • 寸法 L(mm)
    300
1個

7日目

11,662

型番 : SE-FDB-KX-300
通常出荷日 7日目
通常単価 11,662
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ダクト接続型
  • 温度フューズ標準(℃)
    72
  • 仕様
    外フューズ式
  • 材質
    本体材質:鋼板 1.6t
  • 仕上
    メッキ
  • 寸法 A(mm)
    297
  • 寸法 B(mm)
    150
  • 寸法 C(mm)
    150
  • 寸法 L(mm)
    300
1個

7日目

19,863

型番 : SE-FDB-KX-350
通常出荷日 7日目
通常単価 19,863
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ダクト接続型
  • 温度フューズ標準(℃)
    72
  • 仕様
    外フューズ式
  • 材質
    本体材質:鋼板 1.6t
  • 仕上
    メッキ
  • 寸法 A(mm)
    347
  • 寸法 B(mm)
    200
  • 寸法 C(mm)
    200
  • 寸法 L(mm)
    400
1個

7日目

26,560

型番 : SE-FDB-KX-400
通常出荷日 7日目
通常単価 26,560
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ダクト接続型
  • 温度フューズ標準(℃)
    72
  • 仕様
    外フューズ式
  • 材質
    本体材質:鋼板 1.6t
  • 仕上
    メッキ
  • 寸法 A(mm)
    397
  • 寸法 B(mm)
    200
  • 寸法 C(mm)
    200
  • 寸法 L(mm)
    400

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ダンパー【鋼板製・特定防火設備適合品・ダクト接続型・外フューズ式】のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)