ダンパー【鋼板製・ダクト接続型・外フューズ式】

ダンパー【鋼板製・ダクト接続型・外フューズ式】

通常単価:
2,859円~
通常出荷日:
7日目

基本スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ダクト接続型
  • 温度フューズ標準(℃)
    72
  • 内容量
    1個

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1個
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1個

7日目

2,859

型番 : SE-FDB-100
通常出荷日 7日目
通常単価 2,859
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ダクト接続型
  • 温度フューズ標準(℃)
    72
  • 仕様
    外フューズ式
  • 材質
    本体材質:鋼板 1.6t
  • 仕上
    メッキ
  • 寸法 A(mm)
    97
  • 寸法 B(mm)
    95
  • 寸法 L(mm)
    230
1個

7日目

3,235

型番 : SE-FDB-125
通常出荷日 7日目
通常単価 3,235
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ダクト接続型
  • 温度フューズ標準(℃)
    72
  • 仕様
    外フューズ式
  • 材質
    本体材質:鋼板 1.6t
  • 仕上
    メッキ
  • 寸法 A(mm)
    122
  • 寸法 B(mm)
    95
  • 寸法 L(mm)
    230
1個

7日目

3,687

型番 : SE-FDB-150
通常出荷日 7日目
通常単価 3,687
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ダクト接続型
  • 温度フューズ標準(℃)
    72
  • 仕様
    外フューズ式
  • 材質
    本体材質:鋼板 1.6t
  • 仕上
    メッキ
  • 寸法 A(mm)
    147
  • 寸法 B(mm)
    95
  • 寸法 L(mm)
    230
1個

7日目

4,364

型番 : SE-FDB-175
通常出荷日 7日目
通常単価 4,364
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ダクト接続型
  • 温度フューズ標準(℃)
    72
  • 仕様
    外フューズ式
  • 材質
    本体材質:鋼板 1.6t
  • 仕上
    メッキ
  • 寸法 A(mm)
    172
  • 寸法 B(mm)
    95
  • 寸法 L(mm)
    230
1個

7日目

5,041

型番 : SE-FDB-200
通常出荷日 7日目
通常単価 5,041
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ダクト接続型
  • 温度フューズ標準(℃)
    72
  • 仕様
    外フューズ式
  • 材質
    本体材質:鋼板 1.6t
  • 仕上
    メッキ
  • 寸法 A(mm)
    197
  • 寸法 B(mm)
    95
  • 寸法 L(mm)
    230
1個

7日目

9,029

型番 : SE-FDB-225
通常出荷日 7日目
通常単価 9,029
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ダクト接続型
  • 温度フューズ標準(℃)
    72
  • 仕様
    外フューズ式
  • 材質
    本体材質:鋼板 1.6t
  • 仕上
    メッキ
  • 寸法 A(mm)
    222
  • 寸法 B(mm)
    150
  • 寸法 L(mm)
    300
1個

7日目

10,534

型番 : SE-FDB-250
通常出荷日 7日目
通常単価 10,534
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ダクト接続型
  • 温度フューズ標準(℃)
    72
  • 仕様
    外フューズ式
  • 材質
    本体材質:鋼板 1.6t
  • 仕上
    メッキ
  • 寸法 A(mm)
    247
  • 寸法 B(mm)
    150
  • 寸法 L(mm)
    300
1個

7日目

12,038

型番 : SE-FDB-275
通常出荷日 7日目
通常単価 12,038
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ダクト接続型
  • 温度フューズ標準(℃)
    72
  • 仕様
    外フューズ式
  • 材質
    本体材質:鋼板 1.6t
  • 仕上
    メッキ
  • 寸法 A(mm)
    272
  • 寸法 B(mm)
    150
  • 寸法 L(mm)
    300
1個

7日目

12,038

型番 : SE-FDB-300
通常出荷日 7日目
通常単価 12,038
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ダクト接続型
  • 温度フューズ標準(℃)
    72
  • 仕様
    外フューズ式
  • 材質
    本体材質:鋼板 1.6t
  • 仕上
    メッキ
  • 寸法 A(mm)
    297
  • 寸法 B(mm)
    150
  • 寸法 L(mm)
    300

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ダンパー【鋼板製・ダクト接続型・外フューズ式】のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)