ダンパー【鋼板製・ダクト接続型・逆風防止ダンパー(チャッキダンパー)】

ダンパー【鋼板製・ダクト接続型・逆風防止ダンパー(チャッキダンパー)】

通常単価:
3,010円~
通常出荷日:
7日目

【特長】
外風が室内に吹き込むことを防ぎます。

(i)ご注意

  • 油気のある場所には使用しないで下さい。
  • 必ず換気扇を併用して下さい。

基本スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ダクト接続型
  • 内容量
    1個

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1個
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1個

7日目

3,010

型番 : SE-CDA-K-100
通常出荷日 7日目
通常単価 3,010
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ダクト接続型
  • 仕様
    逆風防止ダンパー
  • 材質
    ケージング材質:鋼板 1.6t、CD材質:アルミ 1.0t
  • 仕上
    メッキ
  • 寸法 A(mm)
    97
  • 寸法 L(mm)
    230
1個

7日目

3,762

型番 : SE-CDA-K-125
通常出荷日 7日目
通常単価 3,762
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ダクト接続型
  • 仕様
    逆風防止ダンパー
  • 材質
    ケージング材質:鋼板 1.6t、CD材質:アルミ 1.0t
  • 仕上
    メッキ
  • 寸法 A(mm)
    122
  • 寸法 L(mm)
    230
1個

7日目

4,138

型番 : SE-CDA-K-150
通常出荷日 7日目
通常単価 4,138
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ダクト接続型
  • 仕様
    逆風防止ダンパー
  • 材質
    ケージング材質:鋼板 1.6t、CD材質:アルミ 1.0t
  • 仕上
    メッキ
  • 寸法 A(mm)
    147
  • 寸法 L(mm)
    230
1個

7日目

5,267

型番 : SE-CDA-K-175
通常出荷日 7日目
通常単価 5,267
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ダクト接続型
  • 仕様
    逆風防止ダンパー
  • 材質
    ケージング材質:鋼板 1.6t、CD材質:アルミ 1.0t
  • 仕上
    メッキ
  • 寸法 A(mm)
    172
  • 寸法 L(mm)
    230
1個

7日目

5,643

型番 : SE-CDA-K-200
通常出荷日 7日目
通常単価 5,643
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ダクト接続型
  • 仕様
    逆風防止ダンパー
  • 材質
    ケージング材質:鋼板 1.6t、CD材質:アルミ 1.0t
  • 仕上
    メッキ
  • 寸法 A(mm)
    197
  • 寸法 L(mm)
    230
1個

7日目

14,672

型番 : SE-CDA-K-225
通常出荷日 7日目
通常単価 14,672
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ダクト接続型
  • 仕様
    逆風防止ダンパー
  • 材質
    ケージング材質:鋼板 1.6t、CD材質:アルミ 1.0t
  • 仕上
    メッキ
  • 寸法 A(mm)
    222
  • 寸法 L(mm)
    230
1個

7日目

16,929

型番 : SE-CDA-K-250
通常出荷日 7日目
通常単価 16,929
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ダクト接続型
  • 仕様
    逆風防止ダンパー
  • 材質
    ケージング材質:鋼板 1.6t、CD材質:アルミ 1.0t
  • 仕上
    メッキ
  • 寸法 A(mm)
    247
  • 寸法 L(mm)
    300
1個

7日目

18,810

型番 : SE-CDA-K-275
通常出荷日 7日目
通常単価 18,810
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ダクト接続型
  • 仕様
    逆風防止ダンパー
  • 材質
    ケージング材質:鋼板 1.6t、CD材質:アルミ 1.0t
  • 仕上
    メッキ
  • 寸法 A(mm)
    272
  • 寸法 L(mm)
    300
1個

7日目

21,819

型番 : SE-CDA-K-300
通常出荷日 7日目
通常単価 21,819
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ダクト接続型
  • 仕様
    逆風防止ダンパー
  • 材質
    ケージング材質:鋼板 1.6t、CD材質:アルミ 1.0t
  • 仕上
    メッキ
  • 寸法 A(mm)
    297
  • 寸法 L(mm)
    300

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ダンパー【鋼板製・ダクト接続型・逆風防止ダンパー(チャッキダンパー)】のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)