(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

万能鋏

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

万能鋏

通常単価:
948円~
通常出荷日:
1日目

【用途】
・薄手の金属板から紙まで切れる万能鋏です。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
刃長(mm)

絞り込み

  • 45
  • 50
  • 解除
製品基本サイズ(mm)

絞り込み

  • 70 × 40 × 13
  • 200 × 50 × 17
  • 205 × 50 × 14
  • 解除
パッケージサイズ(mm)

絞り込み

  • 75 × 40 × 13
  • 200 × 50 × 17
  • 210 × 50 × 15
  • 解除

絞り込み

  • R刃
  • R刃(反り刃)
  • ストレート刃
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4904781067831
  • 4904781067848
  • 4904781067855
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
50
205 × 50 × 14
210 × 50 × 15
ストレート刃
4904781067831

1日目

948

126004
型番 : 126004
通常出荷日 1日目
通常単価 948

スペック

  • 刃長(mm)
    50
  • 製品基本サイズ(mm)
    205 × 50 × 14
  • パッケージサイズ(mm)
    210 × 50 × 15
  • ストレート刃
  • JANコード
    4904781067831
  • 製品重量(g)
    144
  • パッケージ重量(g)
    150
45
70 × 40 × 13
75 × 40 × 13
R刃(反り刃)
4904781067848

1日目

949

126005
型番 : 126005
通常出荷日 1日目
通常単価 949

スペック

  • 刃長(mm)
    45
  • 製品基本サイズ(mm)
    70 × 40 × 13
  • パッケージサイズ(mm)
    75 × 40 × 13
  • R刃(反り刃)
  • JANコード
    4904781067848
  • 製品重量(g)
    76
  • パッケージ重量(g)
    80
50
200 × 50 × 17
200 × 50 × 17
R刃
4904781067855

1日目

999

126006
型番 : 126006
通常出荷日 1日目
通常単価 999

スペック

  • 刃長(mm)
    50
  • 製品基本サイズ(mm)
    200 × 50 × 17
  • パッケージサイズ(mm)
    200 × 50 × 17
  • R刃
  • JANコード
    4904781067855
  • 製品重量(g)
    140
  • パッケージ重量(g)
    144

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

マイスニップス(金切万能) 直刃 画像

マイスニップス(金切万能) 直刃

アークランドサカモト

マルチカット 万能鋏 画像

マルチカット 万能鋏

アークランドサカモト

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)