鉄工用ドリル刃セット GTTDS-19

鉄工用ドリル刃セット GTTDS-19

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価:
1,399
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・チタンコーティング仕上げだから、寿命が3倍長持ち。
・クロスシンニング加工で喰い付きが良く、穴あけがスムーズ。
【用途】
・鉄工・木材・軽金属・合成樹脂。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

GTTDS-19

GT 鉄工用ドリル刃セット:関連画像

型番
GTTDS-19
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
コーティング詳細 セット内容 対応機種

1,399円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

HSS鋼チタンコーティング1.0/1.5/2.0/2.5/2.8/3.0/3.2/3.5/3.8/4.0/4.2/4.5/5.0/6.0/6.5/7.0/8.0/9.0/10.0mm電気ドリル・充電式ドリル・ボール盤

Loading...

  1. 1

基本情報

工具材種 ハイス 全長L(mm) 150 コーティング有無
JANコード 4904781381753

鉄工用ドリル刃セット GTTDS-19の型番GTTDS-19のページです。
型番GTTDS-19に関する仕様情報を記載しております。

GTTDS-19で型番確定

鉄工用ドリル刃セット GTTDS-19のレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • ちょっとした穴あけに2019/08/02
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    このセットで、この価格はコスパいいです。ボール盤では試していませんが、ハンドドリルで使うには十分です。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)