村上式上皿天びん M型 分銅付

村上式上皿天びん M型 分銅付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価:
20,995円~
通常出荷日:
9日目

【特長】
・天びん本体が完全密閉型ケースに収められていますから、環境条件の悪い場所で使用しても内部が侵されるおそれはなく、また原料その他測定物が天びん内に入る心配もなく、どのような目的にも安心して使用できます。
【用途】
・調合、混合、配合作業などに。

PDF

型番

3 の型番候補があります候補を表示

 
型番
M-50(+HUNDOU)
M-100(+HUNDOU)
M-200(+HUNDOU)
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ひょう量
(g)
計量皿寸法(φ)
(mm)
感量
(mg)
本体寸法
(mm)
付属型番 材質 セット内容 本体質量
(g)

21,156円

1個

9日目

507050192(W)×78(D)×132(H)50G(20G-50MG)-SUS-SEIMITSU-SET本体:耐熱・耐薬品樹脂製,分銅:ステンレス製本体,分銅540

20,995円

1個

9日目

10070100192(W)×78(D)×132(H)100G(50G-100MG)-SUS-SEIMITSU-SET本体:耐熱・耐薬品樹脂製,分銅:ステンレス製本体,分銅540

23,417円

1個

9日目

20076200197(W)×78(D)×132(H)200G(100G-100MG)-SUS-SEIMITSU-SET本体:耐熱・耐薬品樹脂製,分銅:ステンレス製本体,分銅540

Loading...

  1. 1

基本情報

主要用途 はかり 種類 本体 計量皿形状 丸皿

村上式上皿天びん M型 分銅付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)