回転体・移動体用温度センサST-36(DP-700用)回転ロール用

回転体・移動体用温度センサST-36(DP-700用)回転ロール用
通常単価:
26,729
通常出荷日:
10日目

【特長】
・ロール表面に押し当てて温度を測定する弓形センサ。
・幅広いサイズのロール径(φ60mm以上)に対応可能。
・回転体・移動体用温度センサDP-700用。

型番

2 の型番候補があります候補を表示

回転体・移動体用温度センサST-36(DP-700用)回転ロール用:関連画像

型番
ST-36-K-1000-6C/A
ST-36-K-1000-6C/C
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕様 ケーブル種類

26,729円

1個

10日目

K熱電対青シリコン被覆ケーブル(標準品)

26,729円

1個

10日目

K熱電対カールコードケーブル

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ 温度計(外部センサータイプ) 付属品 DP-700接続用プラグ 精度 ±0.5%±1℃(100℃の銅製金属表面温度計測時の精度)
ケーブル長(m) 1 応答時間 95%指示:1.7秒(金属表面) 詳細タイプ 最高使用温度:300℃

回転体・移動体用温度センサST-36(DP-700用)回転ロール用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)