有圧換気扇 低騒音形/大風量形

有圧換気扇 低騒音形/大風量形

通常単価:
21,287円~
通常出荷日:
2日目~

【特長】
・高風圧、大風量。
・静音設計。

基本スペック

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1台
  • 解除
電源(V)

絞り込み

  • 三相200
  • 単相100
  • 解除
出力(W)

絞り込み

  • 15
  • 25
  • 50
  • 100
  • 200
  • 300
  • 400
  • 750
  • 1500
  • 2200
  • 解除
ハネ径(cm)

絞り込み

  • 20
  • 25
  • 30
  • 35
  • 40
  • 50
  • 60
  • 75
  • 100
  • 解除
詳細タイプ

絞り込み

  • 低騒音形
  • 大風量形
  • 解除
サイズ(mm)

絞り込み

  • □320×167
  • □370×165
  • □420×173
  • □420×192
  • □469×215
  • □469×245
  • □520×225
  • □520×250
  • □520×255
  • □520×270
  • □655×255
  • □655×260
  • □755×280
  • □755×355
  • □965×345
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1台
三相200
2200
100
大風量形
-

お見積り

368,865

型番 : PN-1008-22G2
通常出荷日 お見積り
通常単価 368,865
内容量 1台

スペック

  • 商品タイプ
    換気扇
  • 電源(V)
    三相200
  • 出力(W)
    2200
  • ハネ径(cm)
    100
  • 詳細タイプ
    大風量形
  • サイズ(mm)
    -
  • 質量(kg)
    110
  • 電圧(V)
    200
  • 相数(φ)
    3
  • 極数(P)
    8
  • 開放電流(A)
    8.3/8.9
  • 許容電流(A)
    11
  • 入力(W)
    1475/2235
  • 風量(㎥/h)
    26400/31200
  • 騒音値(dB(A))
    71/75
1台
三相200
15
20
低騒音形
□320×167

お見積り

21,287

型番 : PN-204-001H
通常出荷日 お見積り
通常単価 21,287
内容量 1台

スペック

  • 商品タイプ
    換気扇
  • 電源(V)
    三相200
  • 出力(W)
    15
  • ハネ径(cm)
    20
  • 詳細タイプ
    低騒音形
  • サイズ(mm)
    □320×167
  • 質量(kg)
    3
  • 電圧(V)
    200
  • 相数(φ)
    3
  • 極数(P)
    4
  • 開放電流(A)
    0.13/0.12
  • 許容電流(A)
    0.15
  • 入力(W)
    20/23
  • 風量(㎥/h)
    720/840
  • 騒音値(dB(A))
    32/36
1台
三相200
25
25
低騒音形
□370×165

お見積り

22,580

型番 : PN-254-002H
通常出荷日 お見積り
通常単価 22,580
内容量 1台

スペック

  • 商品タイプ
    換気扇
  • 電源(V)
    三相200
  • 出力(W)
    25
  • ハネ径(cm)
    25
  • 詳細タイプ
    低騒音形
  • サイズ(mm)
    □370×165
  • 質量(kg)
    3.7
  • 電圧(V)
    200
  • 相数(φ)
    3
  • 極数(P)
    4
  • 開放電流(A)
    0.25/0.23
  • 許容電流(A)
    0.3
  • 入力(W)
    35/45
  • 風量(㎥/h)
    1200/1380
  • 騒音値(dB(A))
    36/39
1台
単相100
25
25
低騒音形
□370×165

2日目

22,580

型番 : PN-254-002SH
通常出荷日 2日目
通常単価 22,580
内容量 1台

スペック

  • 商品タイプ
    換気扇
  • 電源(V)
    単相100
  • 出力(W)
    25
  • ハネ径(cm)
    25
  • 詳細タイプ
    低騒音形
  • サイズ(mm)
    □370×165
  • 質量(kg)
    3.9
  • 電圧(V)
    100
  • 相数(φ)
    1
  • 極数(P)
    4
  • 開放電流(A)
    0.73
  • 許容電流(A)
    0.8/0.9
  • 入力(W)
    53/67
  • 風量(㎥/h)
    1200/1380
  • 騒音値(dB(A))
    36/39
1台
三相200
50
30
低騒音形
□420×173

2日目

29,130

型番 : PN-304-005H
通常出荷日 2日目
通常単価 29,130
内容量 1台

スペック

  • 商品タイプ
    換気扇
  • 電源(V)
    三相200
  • 出力(W)
    50
  • ハネ径(cm)
    30
  • 詳細タイプ
    低騒音形
  • サイズ(mm)
    □420×173
  • 質量(kg)
    5.2
  • 電圧(V)
    200
  • 相数(φ)
    3
  • 極数(P)
    4
  • 開放電流(A)
    0.49/0.43
  • 許容電流(A)
    0.6
  • 入力(W)
    60/80
  • 風量(㎥/h)
    1740/2040
  • 騒音値(dB(A))
    41/44
1台
単相100
50
30
低騒音形
□420×173

2日目

29,130

型番 : PN-304-005SH
通常出荷日 2日目
通常単価 29,130
内容量 1台

スペック

  • 商品タイプ
    換気扇
  • 電源(V)
    単相100
  • 出力(W)
    50
  • ハネ径(cm)
    30
  • 詳細タイプ
    低騒音形
  • サイズ(mm)
    □420×173
  • 質量(kg)
    5.4
  • 電圧(V)
    100
  • 相数(φ)
    1
  • 極数(P)
    4
  • 開放電流(A)
    0.89
  • 許容電流(A)
    1.2/1.4
  • 入力(W)
    60/80
  • 風量(㎥/h)
    1740/2040
  • 騒音値(dB(A))
    41/44
1台
三相200
25
30
低騒音形
□420×192

2日目

32,663

型番 : PN-306-002H
通常出荷日 2日目
通常単価 32,663
内容量 1台

スペック

  • 商品タイプ
    換気扇
  • 電源(V)
    三相200
  • 出力(W)
    25
  • ハネ径(cm)
    30
  • 詳細タイプ
    低騒音形
  • サイズ(mm)
    □420×192
  • 質量(kg)
    5.2
  • 電圧(V)
    200
  • 相数(φ)
    3
  • 極数(P)
    6
  • 開放電流(A)
    0.29/0.22
  • 許容電流(A)
    0.3/0.25
  • 入力(W)
    46/42
  • 風量(㎥/h)
    1200/1440
  • 騒音値(dB(A))
    33/37
1台
単相100
25
30
低騒音形
□420×173

2日目

32,663

型番 : PN-306-002SH
通常出荷日 2日目
通常単価 32,663
内容量 1台

スペック

  • 商品タイプ
    換気扇
  • 電源(V)
    単相100
  • 出力(W)
    25
  • ハネ径(cm)
    30
  • 詳細タイプ
    低騒音形
  • サイズ(mm)
    □420×173
  • 質量(kg)
    5.4
  • 電圧(V)
    100
  • 相数(φ)
    1
  • 極数(P)
    6
  • 開放電流(A)
    0.75/0.59
  • 許容電流(A)
    0.6
  • 入力(W)
    41/42
  • 風量(㎥/h)
    1200/1440
  • 騒音値(dB(A))
    33/37
1台
三相200
100
35
低騒音形
□469×215

2日目

38,782

型番 : PN-354-01H
通常出荷日 2日目
通常単価 38,782
内容量 1台

スペック

  • 商品タイプ
    換気扇
  • 電源(V)
    三相200
  • 出力(W)
    100
  • ハネ径(cm)
    35
  • 詳細タイプ
    低騒音形
  • サイズ(mm)
    □469×215
  • 質量(kg)
    11.5
  • 電圧(V)
    200
  • 相数(φ)
    3
  • 極数(P)
    4
  • 開放電流(A)
    0.7/0.6
  • 許容電流(A)
    0.8
  • 入力(W)
    85/100
  • 風量(㎥/h)
    2460/2880
  • 騒音値(dB(A))
    44/48
1台
単相100
100
35
低騒音形
□469×245

お見積り

38,782

型番 : PN-354-01SH
通常出荷日 お見積り
通常単価 38,782
内容量 1台

スペック

  • 商品タイプ
    換気扇
  • 電源(V)
    単相100
  • 出力(W)
    100
  • ハネ径(cm)
    35
  • 詳細タイプ
    低騒音形
  • サイズ(mm)
    □469×245
  • 質量(kg)
    11.5
  • 電圧(V)
    100
  • 相数(φ)
    1
  • 極数(P)
    4
  • 開放電流(A)
    2.3/1.5
  • 許容電流(A)
    2.4
  • 入力(W)
    120/145
  • 風量(㎥/h)
    2460/2880
  • 騒音値(dB(A))
    44/48
1台
単相100
50
35
低騒音形
□469×245

2日目

41,282

型番 : PN-356-005SH
通常出荷日 2日目
通常単価 41,282
内容量 1台

スペック

  • 商品タイプ
    換気扇
  • 電源(V)
    単相100
  • 出力(W)
    50
  • ハネ径(cm)
    35
  • 詳細タイプ
    低騒音形
  • サイズ(mm)
    □469×245
  • 質量(kg)
    12
  • 電圧(V)
    100
  • 相数(φ)
    1
  • 極数(P)
    6
  • 開放電流(A)
    0.8/0.6
  • 許容電流(A)
    0.9
  • 入力(W)
    39/43
  • 風量(㎥/h)
    1680/1980
  • 騒音値(dB(A))
    36/39
1台
三相200
100
40
低騒音形
□520×225

2日目

44,988

型番 : PN-404-01H
通常出荷日 2日目
通常単価 44,988
内容量 1台

スペック

  • 商品タイプ
    換気扇
  • 電源(V)
    三相200
  • 出力(W)
    100
  • ハネ径(cm)
    40
  • 詳細タイプ
    低騒音形
  • サイズ(mm)
    □520×225
  • 質量(kg)
    12
  • 電圧(V)
    200
  • 相数(φ)
    3
  • 極数(P)
    4
  • 開放電流(A)
    0.8/0.7
  • 許容電流(A)
    1.0/1.2
  • 入力(W)
    120/150
  • 風量(㎥/h)
    3120/3720
  • 騒音値(dB(A))
    46/50
1台
三相200
200
40
低騒音形
□520×225

2日目

50,159

型番 : PN-404-02H
通常出荷日 2日目
通常単価 50,159
内容量 1台

スペック

  • 商品タイプ
    換気扇
  • 電源(V)
    三相200
  • 出力(W)
    200
  • ハネ径(cm)
    40
  • 詳細タイプ
    低騒音形
  • サイズ(mm)
    □520×225
  • 質量(kg)
    12
  • 電圧(V)
    200
  • 相数(φ)
    3
  • 極数(P)
    4
  • 開放電流(A)
    0.8
  • 許容電流(A)
    1.0/1.2
  • 入力(W)
    145/200
  • 風量(㎥/h)
    3720/4320
  • 騒音値(dB(A))
    47/51
1台
単相100
200
40
低騒音形
□520×250

2日目

50,159

型番 : PN-404-02SH
通常出荷日 2日目
通常単価 50,159
内容量 1台

スペック

  • 商品タイプ
    換気扇
  • 電源(V)
    単相100
  • 出力(W)
    200
  • ハネ径(cm)
    40
  • 詳細タイプ
    低騒音形
  • サイズ(mm)
    □520×250
  • 質量(kg)
    12.5
  • 電圧(V)
    100
  • 相数(φ)
    1
  • 極数(P)
    4
  • 開放電流(A)
    2.5/2.3
  • 許容電流(A)
    3.3/4.5
  • 入力(W)
    175/230
  • 風量(㎥/h)
    3720/4320
  • 騒音値(dB(A))
    47/51
1台
三相200
400
40
低騒音形
□520×255

2日目

54,813

型番 : PN-404-04H
通常出荷日 2日目
通常単価 54,813
内容量 1台

スペック

  • 商品タイプ
    換気扇
  • 電源(V)
    三相200
  • 出力(W)
    400
  • ハネ径(cm)
    40
  • 詳細タイプ
    低騒音形
  • サイズ(mm)
    □520×255
  • 質量(kg)
    14
  • 電圧(V)
    200
  • 相数(φ)
    3
  • 極数(P)
    4
  • 開放電流(A)
    1.4/1.5
  • 許容電流(A)
    1.7/1.9
  • 入力(W)
    275/415
  • 風量(㎥/h)
    4920/5760
  • 騒音値(dB(A))
    51/54
1台
三相200
100
40
低騒音形
□520×270

2日目

48,952

型番 : PN-406-01H
通常出荷日 2日目
通常単価 48,952
内容量 1台

スペック

  • 商品タイプ
    換気扇
  • 電源(V)
    三相200
  • 出力(W)
    100
  • ハネ径(cm)
    40
  • 詳細タイプ
    低騒音形
  • サイズ(mm)
    □520×270
  • 質量(kg)
    12
  • 電圧(V)
    200
  • 相数(φ)
    3
  • 極数(P)
    6
  • 開放電流(A)
    0.8
  • 許容電流(A)
    0.9
  • 入力(W)
    120/150
  • 風量(㎥/h)
    3300/3840
  • 騒音値(dB(A))
    41/44
1台
三相200
50
40
低騒音形
-

2日目

47,142

型番 : PN-408-005H
通常出荷日 2日目
通常単価 47,142
内容量 1台

スペック

  • 商品タイプ
    換気扇
  • 電源(V)
    三相200
  • 出力(W)
    50
  • ハネ径(cm)
    40
  • 詳細タイプ
    低騒音形
  • サイズ(mm)
    -
  • 質量(kg)
    13
  • 電圧(V)
    200
  • 相数(φ)
    3
  • 極数(P)
    8
  • 開放電流(A)
    0.4
  • 許容電流(A)
    0.4/0.45
  • 入力(W)
    56/69
  • 風量(㎥/h)
    2400/2820
  • 騒音値(dB(A))
    34/38
1台
単相100
300
50
低騒音形
□655×255

2日目

65,758

型番 : PN-504-03SH
通常出荷日 2日目
通常単価 65,758
内容量 1台

スペック

  • 商品タイプ
    換気扇
  • 電源(V)
    単相100
  • 出力(W)
    300
  • ハネ径(cm)
    50
  • 詳細タイプ
    低騒音形
  • サイズ(mm)
    □655×255
  • 質量(kg)
    19
  • 電圧(V)
    100
  • 相数(φ)
    1
  • 極数(P)
    4
  • 開放電流(A)
    3.9/3.8
  • 許容電流(A)
    5.8/6.5
  • 入力(W)
    280/370
  • 風量(㎥/h)
    5400/6420
  • 騒音値(dB(A))
    54/58
1台
三相200
400
50
低騒音形
□655×260

2日目

64,207

型番 : PN-504-04H
通常出荷日 2日目
通常単価 64,207
内容量 1台

スペック

  • 商品タイプ
    換気扇
  • 電源(V)
    三相200
  • 出力(W)
    400
  • ハネ径(cm)
    50
  • 詳細タイプ
    低騒音形
  • サイズ(mm)
    □655×260
  • 質量(kg)
    17.5
  • 電圧(V)
    200
  • 相数(φ)
    3
  • 極数(P)
    4
  • 開放電流(A)
    1.4/1.5
  • 許容電流(A)
    2.1/2.0
  • 入力(W)
    290/420
  • 風量(㎥/h)
    6240/7200
  • 騒音値(dB(A))
    54/58
1台
三相200
750
50
低騒音形
□655×260

2日目

68,774

型番 : PN-504-075H
通常出荷日 2日目
通常単価 68,774
内容量 1台

スペック

  • 商品タイプ
    換気扇
  • 電源(V)
    三相200
  • 出力(W)
    750
  • ハネ径(cm)
    50
  • 詳細タイプ
    低騒音形
  • サイズ(mm)
    □655×260
  • 質量(kg)
    19
  • 電圧(V)
    200
  • 相数(φ)
    3
  • 極数(P)
    4
  • 開放電流(A)
    2
  • 許容電流(A)
    2.6/3.0
  • 入力(W)
    360/530
  • 風量(㎥/h)
    6900/8280
  • 騒音値(dB(A))
    55/59
1台
三相200
200
50
低騒音形
□655×260

2日目

55,588

型番 : PN-506-02H
通常出荷日 2日目
通常単価 55,588
内容量 1台

スペック

  • 商品タイプ
    換気扇
  • 電源(V)
    三相200
  • 出力(W)
    200
  • ハネ径(cm)
    50
  • 詳細タイプ
    低騒音形
  • サイズ(mm)
    □655×260
  • 質量(kg)
    17.5
  • 電圧(V)
    200
  • 相数(φ)
    3
  • 極数(P)
    6
  • 開放電流(A)
    1.4/1.2
  • 許容電流(A)
    1.4/1.5
  • 入力(W)
    170/220
  • 風量(㎥/h)
    4860/5760
  • 騒音値(dB(A))
    46/50
1台
三相200
100
50
低騒音形
-

2日目

67,826

型番 : PN-508-01H
通常出荷日 2日目
通常単価 67,826
内容量 1台

スペック

  • 商品タイプ
    換気扇
  • 電源(V)
    三相200
  • 出力(W)
    100
  • ハネ径(cm)
    50
  • 詳細タイプ
    低騒音形
  • サイズ(mm)
    -
  • 質量(kg)
    20
  • 電圧(V)
    200
  • 相数(φ)
    3
  • 極数(P)
    8
  • 開放電流(A)
    0.7
  • 許容電流(A)
    0.8
  • 入力(W)
    90/110
  • 風量(㎥/h)
    3780/4380
  • 騒音値(dB(A))
    39/42
1台
三相200
400
60
低騒音形
□755×280

2日目

71,360

型番 : PN-606-04H
通常出荷日 2日目
通常単価 71,360
内容量 1台

スペック

  • 商品タイプ
    換気扇
  • 電源(V)
    三相200
  • 出力(W)
    400
  • ハネ径(cm)
    60
  • 詳細タイプ
    低騒音形
  • サイズ(mm)
    □755×280
  • 質量(kg)
    23.5
  • 電圧(V)
    200
  • 相数(φ)
    3
  • 極数(P)
    6
  • 開放電流(A)
    1.6
  • 許容電流(A)
    2.1/2.4
  • 入力(W)
    275/390
  • 風量(㎥/h)
    7920/9300
  • 騒音値(dB(A))
    51/55
1台
三相200
750
60
低騒音形
□755×355

2日目

85,235

型番 : PN-606-075H
通常出荷日 2日目
通常単価 85,235
内容量 1台

スペック

  • 商品タイプ
    換気扇
  • 電源(V)
    三相200
  • 出力(W)
    750
  • ハネ径(cm)
    60
  • 詳細タイプ
    低騒音形
  • サイズ(mm)
    □755×355
  • 質量(kg)
    29
  • 電圧(V)
    200
  • 相数(φ)
    3
  • 極数(P)
    6
  • 開放電流(A)
    2.6/2.5
  • 許容電流(A)
    3.1/3.9
  • 入力(W)
    410/580
  • 風量(㎥/h)
    9420/11160
  • 騒音値(dB(A))
    52/57
1台
三相200
750
75
低騒音形
□965×345

お見積り

128,413

型番 : PN-756-075H
通常出荷日 お見積り
通常単価 128,413
内容量 1台

スペック

  • 商品タイプ
    換気扇
  • 電源(V)
    三相200
  • 出力(W)
    750
  • ハネ径(cm)
    75
  • 詳細タイプ
    低騒音形
  • サイズ(mm)
    □965×345
  • 質量(kg)
    43.5
  • 電圧(V)
    200
  • 相数(φ)
    3
  • 極数(P)
    6
  • 開放電流(A)
    4.2/3.8
  • 許容電流(A)
    5.5/5.8
  • 入力(W)
    640/880
  • 風量(㎥/h)
    14400/17340
  • 騒音値(dB(A))
    59/63
1台
三相200
1500
75
低騒音形
□965×345

2日目

141,599

型番 : PN-756-15H
通常出荷日 2日目
通常単価 141,599
内容量 1台

スペック

  • 商品タイプ
    換気扇
  • 電源(V)
    三相200
  • 出力(W)
    1500
  • ハネ径(cm)
    75
  • 詳細タイプ
    低騒音形
  • サイズ(mm)
    □965×345
  • 質量(kg)
    43.5
  • 電圧(V)
    200
  • 相数(φ)
    3
  • 極数(P)
    6
  • 開放電流(A)
    4.3/4.0
  • 許容電流(A)
    5.8/5.5
  • 入力(W)
    680/982
  • 風量(㎥/h)
    15180/17940
  • 騒音値(dB(A))
    60/64
1台
三相200
750
75
低騒音形
-

2日目

177,279

型番 : PN-758-075H
通常出荷日 2日目
通常単価 177,279
内容量 1台

スペック

  • 商品タイプ
    換気扇
  • 電源(V)
    三相200
  • 出力(W)
    750
  • ハネ径(cm)
    75
  • 詳細タイプ
    低騒音形
  • サイズ(mm)
    -
  • 質量(kg)
    43.5
  • 電圧(V)
    200
  • 相数(φ)
    3
  • 極数(P)
    8
  • 開放電流(A)
    3.6/3.2
  • 許容電流(A)
    4.2/4.0
  • 入力(W)
    513/685
  • 風量(㎥/h)
    12660/15240
  • 騒音値(dB(A))
    54/59

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

有圧換気扇 低騒音形/大風量形のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)