ストッパードリルSDS軸(クロス刃) STS

ストッパードリルSDS軸(クロス刃) STS
通常単価:
3,150
通常出荷日:
4日目

ストッパー部がゴムの為躯体に段がつきにくい。
【特長】
・ストッパーに特殊ゴムを採用する事により躯体到達時に空転し的確な穿孔長が可能です。
・軽量ハンマードリル用。
【用途】
・天井用アンカーの穴あけ工事に最適です。

PDF

型番

6 の型番候補があります候補を表示

 
型番
STS120-20
STS120-35
STS120-45
STS125-20
STS125-35
STS125-45
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃先径
(mm)
全長
(mm)
有効長
(mm)
JANコード

3,150円

1個

4日目

12.0105204900646220007

3,150円

1個

4日目

12.0115354900646220014

3,150円

1個

4日目

12.0125454900646220021

3,150円

1個

4日目

12.5105204900646220038

3,150円

1個

4日目

12.5115354900646220045

3,150円

1個

4日目

12.5125454900646220052

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

ストッパードリルSDS軸(クロス刃) STSのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)