(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

SSPOWER メタルスニップス MES-250

SSPOWER メタルスニップス MES-250

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
1,497
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

鋭い切れ味でステンレスやトタン板も切れる高性能はさみ。
【特長】
・鋭い切れ味の高性能はさみ。
【用途】
・ステンレス、ポリカーボネート、トタン板などの切断に。

基本スペック

  • 全長(mm)
    250
  • 切断能力:鉄板(mm)
    軟鉄:1.2,硬鉄:0.8
  • 切断能力:ステンレス板(mm)
    0.7
  • 切断能力:その他(mm)
    鋼:1.5
  • ブレード硬度
    HRC60~62
  • JANコード
    4975846489912

詳細情報を確認する

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

1,497

型番 : MES-250
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 1,497

スペック

  • 全長(mm)
    250
  • 切断能力:鉄板(mm)
    軟鉄:1.2,硬鉄:0.8
  • 切断能力:ステンレス板(mm)
    0.7
  • 切断能力:その他(mm)
    鋼:1.5
  • ブレード硬度
    HRC60~62
  • JANコード
    4975846489912
  • 材質
    本体…Cr-Mo、グリップ…TPR

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

SSPOWER メタルスニップスの仕様

ステンレス・ポリカーボネートの切断に

ステンレス・ポリカーボネートの切断に

トタン板などの切断に

トタン板などの切断に

仕様

  • 材質:本体・・・Cr-Mo、グリップ ・・・TPR。
  • ブレード硬度:HRC60~62。
  • 切断能力:鋼・・・1.5mm、軟鉄・・・1.2mm、硬鉄・・・0.8mm、ステンレス・・・0.7mm。
  • 全長:250mm。

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

SSPOWER メタルスニップス MES-250のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: 切断能力はどのくらいですか?
回答: 切断能力は、鋼:約1.5mm。ステンレス:約0.7mmとなります。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)