SSPOWER メタルボディ L

SSPOWER メタルボディ L

通常単価:
512
通常出荷日:
3日目

【特長】
・強力オートロック機構付
・堅牢なアルミボディ
【用途】
・切断作業に

基本スペック

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

3日目

512

型番 : MC-18
通常出荷日 3日目
通常単価 512

スペック

  • 商品タイプ
    カッターナイフ
  • 本体・替刃
    本体
  • 全長(mm)
    158
  • JANコード
    4975846421325
  • 材質
    本体…亜鉛合金/刃部…SK5

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)