SSPOWER マグネットピックアップツール MPT-580FL

SSPOWER マグネットピックアップツール MPT-580FL
通常単価:
1,653
通常出荷日:
3日目

手の届かない狭い場所へのねじ拾いなどに便利なピックアップツール。
【特長】
・フレキシブルアンテナ+先端強力磁石で簡単に吊り上げが可能。
・高輝度・高寿命の白色LEDライト付き。
・自由に曲がるフレキシブルチューブタイプ。
【用途】
・補助照明として。
・車内の整備・点検に。
・ピックアップツールとして。
・鉄・非鉄の識別に。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

MPT-580FL

マグネットピックアップツール MPT-580FLの仕様

MPT-580FLの外観

MPT-580FLの外観

高輝度・高寿命の白色LEDライト

高輝度・高寿命の白色LEDライト

スペック

  • 電源:LR44×3個(テスト用付属)
  • 光度:4,000mcd
  • フレキシブル部長さ:約420mm
  • 先端径:17mm
  • 全長:580mm
  • 最大吊り下げ質量:19.6N
型番
MPT-580FL
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
電源

1,653円

1個

3日目

LR44×3個(テスト用付属)

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

保護メガネ(ゴーグル型) 画像

保護メガネ(ゴーグル型)

ミスミ

ANSI、Z87.1、EN規格適合のゴーグル型保護メガネです。

エアーバキューム&ブロワガン 画像

エアーバキューム&ブロワガン

EARTH MAN

吸い込み/吹き飛ばしをワンタッチで切替。作業場所・作業内容に応じて選べる豊富なアタッチメントパーツです。

白メリヤスウエス 画像

白メリヤスウエス

ミスミ

使いやすいサイズの白地の中古メリヤスウエスです。

基本情報

マグネット吸着力(N) 19.6 全長(mm) 580 商品タイプ その他
光度(mcd) 4000 フレキシブル長さ(mm) 約420 先端径(mm) 17
JANコード 4975846419964

SSPOWER マグネットピックアップツール MPT-580FLの型番MPT-580FLのページです。
型番MPT-580FLに関する仕様情報を記載しております。

MPT-580FLで型番確定

SSPOWER マグネットピックアップツール MPT-580FLのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)