SSPOWER ハンディツールセット CKG-20

SSPOWER ハンディツールセット CKG-20

通常単価:
1,723
通常出荷日:
3日目

厳選された、使用頻度の高い20pcsツールセット。
【特長】
・測る、切る、掴む、締める、幅広い場面で使用できる。
・工具の使い方の説明付。
【用途】
・家具の組み立てなどに。

基本スペック

  • ツールセット・工具箱のみ
    ツールセット
  • セット内容(点)
    20
  • JANコード
    4975846488991

詳細情報を確認する

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

3日目

1,723

型番 : CKG-20
通常出荷日 3日目
通常単価 1,723

スペック

  • ツールセット・工具箱のみ
    ツールセット
  • セット内容(点)
    20
  • JANコード
    4975846488991

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

SSPOWER ハンディツールセット CKG-20の仕様

CKG-20の外観

CKG-20の外観

セット内容

  • カッター S型:1pcs
  • ニッパ 125mm:1pcs
  • ラジオペンチ 125mm:1pcs
  • 板ラチェット:1pcs
  • ピットアダプタ 50mm:1pcs
  • 6.35mm角ソケット 5mm、6mm、8mm、10mm、12mm:5pcs
  • ビット +1、+2、H2.5、H3、H4、H5、H6:7pcs
  • 精密ドライバー ++00mm、-1.4mm:2pcs
  • コンベックス テープ 長さ2m、テープ幅6mm:1pcs

商品担当おすすめ

工具セット(58PCS) 画像

工具セット(58PCS)

TRAD

自動車、機械のメンテナンスやDIY作業に最適。58pcsの厳選工具をセットアップ。備えて安心、使って便利なツールセットです。コンパクト。持ち運びに便利な収納ケース付き車のメンテナンス、自転車の修理、日曜大工、家具などの組み立てにご利用ください。

工具セット・ツールケース S-7・S-107 画像

工具セット・ツールケース S-7・S-107

ホーザン

コンパクトながら十分な収納力を持つ中型ツールセット・工具箱です。
製造設備保守工務用に最適。テスター、スプレー、手袋などの収納スペースがあります。

メンテナンスキット KS-19 画像

メンテナンスキット KS-19

エンジニア

錆びたネジや潰れたネジの取外しに便利なネジザウルスGTを標準装備したメンテナンスセットです。
メンテナンスに便利なネジザウルスGTを標準装備したタイプのツールキット。

SSPOWER ハンディツールセット CKG-20のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)