Bcross メガネレンチセット

Bcross メガネレンチセット

通常単価:
2,322
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

必要なサイズだけ取り出せる便利なホルダ付きメガネレンチセット。
【特長】
・材質(本体):炭素鋼。
・表面処理:クロムメッキ。
・全体熱:処理。
・焼入硬度:HRC40~48。
・本締め可能。
【用途】
・ボルト・ナットの締め付け・ゆるめに最適。

基本スペック

  • 種類
    両口めがね
  • 単品・セット区分
    セット品
  • 硬度
    焼入:HRC40~48
  • セット内容
    8×9/10×11/12×14/13×15/17×19/21×22
  • JANコード
    4975846408760

詳細情報を確認する

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

2,322

型番 : BW-6
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 2,322

スペック

  • 種類
    両口めがね
  • 単品・セット区分
    セット品
  • 硬度
    焼入:HRC40~48
  • セット内容
    8×9/10×11/12×14/13×15/17×19/21×22
  • JANコード
    4975846408760
  • 材質
    本体:炭素鋼、表面処理:クロムメッキ、全体:熱処理

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

メガネレンチセットの仕様

メガネレンチセットの外観

メガネレンチセットの外観

  • 必要なサイズだけ取り出せる便利なホルダ付。
  • ボルト、ナットの締め付け、ゆるめに最適。
  • 材質(本体):炭素鋼。
  • 表面処理:クロムメッキ。
  • 焼入硬度:HRC40~48。
  • セット内容:8×9/10×11/12×14/13×15/17×19/21×22mm。

商品担当おすすめ

両口メガネレンチ 画像

両口メガネレンチ

ミスミ

コストパフォーマンスの高い両口スパナです。
全面メッキ加工で手触りがよいです。

ギアメガネレンチ 画像

ギアメガネレンチ

ミスミ

DIYから簡単な工場内作業までご利用頂けます。コスト重視の方にお勧めの商品です。

板ラチェットレンチ5本組みセット 画像

板ラチェットレンチ5本組みセット

ミスミ

DIYから簡単な工場内作業までご利用頂けます。コスト重視の方にお勧めの商品です。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)