レディスジャケット 325

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

レディスジャケット 325

通常単価:
2,312円~
通常出荷日:
3日目

爽やかな無地カラーのレディスジャケット

基本スペック

  • 商品分類
    ジャケット
  • 色(系統)
  • 季節
    春夏
  • 袖形状
    半袖
  • 詳細カラー
    サックス
  • 素材
    ポプリン
  • 混率
    ポリエステル65% レーヨン35%
  • 内容量
    1着

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1着
  • 解除
サイズ

絞り込み

  • 7号
  • 9号
  • 11号
  • 13号
  • 15号
  • 解除
サイズ詳細

絞り込み

  • 3L
  • L
  • LL
  • M
  • S
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4991714593628
  • 4991714593635
  • 4991714593642
  • 4991714593659
  • 4991714593666
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1着
15号
3L
4991714593666

3日目

2,380

325-42-3L
型番 : 325-42-3L
通常出荷日 3日目
通常単価 2,380
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ジャケット
  • 色(系統)
  • 季節
    春夏
  • サイズ
    15号
  • 袖形状
    半袖
  • 詳細カラー
    サックス
  • サイズ詳細
    3L
  • 素材
    ポプリン
  • 混率
    ポリエステル65% レーヨン35%
  • JANコード
    4991714593666
  • 肩巾(cm)
    44
  • 胸囲(cm)
    112
  • 袖丈(cm)
    20
  • 着丈(cm)
    68
  • 質量
    390
1着
11号
L
4991714593642

3日目

2,312

325-42-L
型番 : 325-42-L
通常出荷日 3日目
通常単価 2,312
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ジャケット
  • 色(系統)
  • 季節
    春夏
  • サイズ
    11号
  • 袖形状
    半袖
  • 詳細カラー
    サックス
  • サイズ詳細
    L
  • 素材
    ポプリン
  • 混率
    ポリエステル65% レーヨン35%
  • JANコード
    4991714593642
  • 肩巾(cm)
    40
  • 胸囲(cm)
    104
  • 袖丈(cm)
    20
  • 着丈(cm)
    65
  • 質量
    330
1着
13号
LL
4991714593659

3日目

2,312

325-42-LL
型番 : 325-42-LL
通常出荷日 3日目
通常単価 2,312
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ジャケット
  • 色(系統)
  • 季節
    春夏
  • サイズ
    13号
  • 袖形状
    半袖
  • 詳細カラー
    サックス
  • サイズ詳細
    LL
  • 素材
    ポプリン
  • 混率
    ポリエステル65% レーヨン35%
  • JANコード
    4991714593659
  • 肩巾(cm)
    42
  • 胸囲(cm)
    108
  • 袖丈(cm)
    20
  • 着丈(cm)
    67
  • 質量
    360
1着
9号
M
4991714593635

3日目

2,312

325-42-M
型番 : 325-42-M
通常出荷日 3日目
通常単価 2,312
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ジャケット
  • 色(系統)
  • 季節
    春夏
  • サイズ
    9号
  • 袖形状
    半袖
  • 詳細カラー
    サックス
  • サイズ詳細
    M
  • 素材
    ポプリン
  • 混率
    ポリエステル65% レーヨン35%
  • JANコード
    4991714593635
  • 肩巾(cm)
    38
  • 胸囲(cm)
    100
  • 袖丈(cm)
    18
  • 着丈(cm)
    63
  • 質量
    300
1着
7号
S
4991714593628

3日目

2,312

325-42-S
型番 : 325-42-S
通常出荷日 3日目
通常単価 2,312
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ジャケット
  • 色(系統)
  • 季節
    春夏
  • サイズ
    7号
  • 袖形状
    半袖
  • 詳細カラー
    サックス
  • サイズ詳細
    S
  • 素材
    ポプリン
  • 混率
    ポリエステル65% レーヨン35%
  • JANコード
    4991714593628
  • 肩巾(cm)
    36
  • 胸囲(cm)
    96
  • 袖丈(cm)
    18
  • 着丈(cm)
    61
  • 質量
    270

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)