• 宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。
その他の型番を見る
カセットガスコンロ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

カセットガスコンロ
型番:TM-2

通常単価 : 4,554 特別価格 4,554
内容量 : 1台
通常出荷日 : 4日目

【特長】
・トーホーハンディガスレンジ
・ヒートパネル
・搭載容器着脱方式:手動
・保証期間:1年(規定あり。国内のみ。)

TM-2のスペック

  • 商品種別
    非常用コンロ
  • 詳細タイプ
    フッ素樹脂加工汁受け皿
  • シルバー
  • サイズ(mm)
    -
  • JANコード
    4905841072277
  • 最大発熱量(kW)
    2.1(1800Kcal/h)
  • ガス消費量(g/h)
    約150
  • 連続燃焼時間
    105分(レギュラーサイズボンベ使用時)
  • 安全装置
    感知安全装置閉止型
  • 質量(g)
    約1400

カセットガスコンロの型番TM-2のページです。
型番TM-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
CY-9
K-32
K-33N
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
詳細タイプ サイズ
(mm)
JANコード 最大発熱量
(kW)
ガス消費量
(g/h)
連続燃焼時間 安全装置 質量
(g)
内容量

3,392円

1個

4日目

ステンレス製汁受け皿シルバー334×271×10749058410781872.6(2300Kcal/h)約190約80分圧力感知安全装置閉止型約1800-

3,125円

1個

2日目

ホーロー汁受け皿シルバー334×271×10549058410781703.2(2750kca/h)---約1700-

3,214円

1個

2日目

ホーロー汁受け皿ルビー334×271×10549058410781563.3(2800Kcal/h)約23863分圧力感知安全装置閉止型約1700-

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)